SP-H 2,5/ 6
-
Kontakt
3210664
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 6, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: grå
Produktdetaljer
| Poltal | 6 |
| Delning | 5,2 mm |
| Potentialer | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm ... 10 mm |
| Håltolk | A3 |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Ledararea styv | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] | 28 ... 14 (omräknat enligt IEC) |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² |
| Märkarea | 2,5 mm² |
| Märkström | 24 A |
| Belastningsström maximal | 24 A (vid 4 mm² ledararea) |
| Märkspänning | 500 V |
| Bredd | 31,2 mm |
| Höjd | 15,8 mm |
| Djup | 39 mm |
| Längd | 15,8 mm |
| Delning | 5,2 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | I |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Anslutning enligt norm | IEC 61984 |
| Artikelnr | 3210664 |
| Antal/förp. | 25 Styck |
| Minsta beställningsantal | 25 Styck |
| Försäljningskod | BE2144 |
| Produktnyckel | BE2144 |
| GTIN | 4046356411905 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 17,6 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250306 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
PZ/4 - Dragavlastning 3040643
-
PR - Låsanordning 3040559
-
PR/2 - Låsanordning 3040630
-
PRT/2 - Låsanordning 3040631
-
PRZ - Låsanordning 3040614
-
DF-SP-H 2,5 - Fänslock 3209824
-
PH 2,5/ 6 - Kabelkapsling 3209730
-
DFS-SP-H 2,5 - Fänslock 3061431
-
ST-BW - Aktiveringsverktyg 1207608
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Isolerstopphylsa 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Isolerstopphylsa 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Isolerstopphylsa 3002869
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0808642
-
ZBF 5 CUS - Märkbandsremsa platt 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Märkbandsremsa platt 0810863
-
UC-TMF 5 - Skylt för plintar 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0824638
-
UCT-TMF 5 - Skylt för plintar 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Skylt för plintar 0829658
Fördelar
Stor märkyta
Praktisk kodmöjlighet
Testad för spårbunden trafik
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge