Kontaktelement vänster, kapsling vänster utan fästtappar, höger öppnad utan lock
SPV 2,5/ 1-L BU
-
Kontakt
3041037
E-nummer:
2912392
E-nummer:
2912392
Kontakt, märkspänning: 500 V, märkström: 24 A, poltal: 1, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,08 mm2- 4 mm2, färg: blå
Produktdetaljer
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40019518Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Endast flexibla ledare | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Endast solida ledare | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505Kompatibla produkter
Fördelar
Man kan montera kabelhöljen på kontakterna, se bild nedan
Kontakten med fjäderkraftanslutning monteras ihop användaranpassat direkt på platsen av enpoliga kontaktelement
Med ST-COMBI-kontakterna för egen konfektionering kan du enkelt lösa alla poltal och färgkombinationer
Testad för spårbunden trafik