IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-67001Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40056061Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,5 - 10 |
CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 |