Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SZS 1,0X5,5 VDE - Skruvmejsel
1209114
E-nummer: 1660352

Skruvmejsel, spår, VDE-isolerad, storlek: 1,0x5,5x125 mm, 2-komponenthandtag, med avrullningsskydd

Produktdetaljer









Fördelar

För arbete med eller i närheten av strömförande delar upp till 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning
Verktygen är utrustade med ergonomiska två-komponent-säkerhetsgrepp
Klingorna har stor anläggningsyta i skruvhuvudet
Stycktestad säkerhetsskruvmejsel enligt DIN EN 60900 (VDE 0682-201)