CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 70 A | 20 - 4 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-62846Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 |
LR
Godkännande-ID: LR2371832TAVDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40040917Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,5 - 16 |
PRS
Godkännande-ID: TE/2107/880590/21DNV
Godkännande-ID: TAE000010TcUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 85 A | 20 - 4 |
EAC Ex
Godkännande-ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Godkännande-ID: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 85 A | 20 - 4 |