Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PT 1,5/S-TWIN OG - Genomgångsplint
3208157

Genomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: orange

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Testad för spårbunden trafik