Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

GBS 3,5-25X12 - Märkskylt för plintgrupper
0830292

Gruppbeteckningsskylt, monteras i plintens mitt för Push-in-plintar ...1,5/S
Märkningsyta 25x12 mm, raster 3,5 mm, märks med EML (25,4x12,7)R

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kan snäppas fast i alla plintar med djupt mitt-skyltspår
Märkning på stor yta med etiketter eller manuellt med B-STIFT eller X-PEN
Platsbesparande gruppmärkning direkt på radplinten