Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PT 1,5/S-TWIN-TG BU - Frånskiljbar plint
3210315

Frånskiljbar plint, Summaströmmen för alla anslutna ledare får inte överskrida den maximala belastningsströmmen.
Ström och spänning bestäms av den insatta kontakten., märkspänning: 400 V, märkström: 10 A, 1. Plan, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg