CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 150 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkännande-ID: 40042533| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Endast flexibla ledare | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 | |
| Endast solida ledare | 250 V | 10 A | 0,14 - 4 | |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE-anslutning | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| PE-anslutning | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| PE-anslutning | 26 - 14 | |||