VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Godkännande-ID: 40042533| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||
Kontaktkapsling, med fästtappar, anslutningstyp: Crimpanslutning, djup: 31,7 mm, bredd: 5,2 mm, höjd: 31,6 mm, poltal: 4, färg: grå
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | 0,5 - 2,5 | ||