PT 2,5-4L/2P-FS
-
Fläns
3012312
Fläns, bredd: 5,2 mm, höjd: 125 mm, färg: grå
Produktdetaljer
| Ledararea flexibel ultraljudstätad | 0,34 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel [AWG] ultraljudstätad | 22 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
| Bredd | 5,2 mm |
| Ändbrickans bredd | 2,2 mm |
| Höjd | 125 mm |
| Djup på NS 35/7,5 | 59 mm |
| Djup på NS 35/15 | 66,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsmaterial | PA |
| Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
| Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
| Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
| Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
| Stötspänningstest | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Temperaturstegringstest | |
| Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
| Resultat | Godkänd i test |
| Kortslutningsströmstest 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Resultat | Godkänd i test |
| Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
| Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
| Resultat | Godkänd i test |
| Mekanisk hållfasthet | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Fastsättning på hållaren | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
| Rotationshastighet | 10 v/min |
| Vridningar | 135 |
| Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,14 mm² / 0,2 kg |
| 2,5 mm² / 0,7 kg | |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| Resultat | Godkänd i test |
| Åldrande | |
| Temperaturcykler | 192 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Nålflamtest | |
| Verkningstid | 30 s |
| Resultat | Godkänd i test |
| Svängningar/bredbandsbrus | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hållbarhetstest kategori 1, klass B, på isolationskroppen |
| Frekvens | f1 = 5 Hz bis f2 = 150 Hz |
| ASD-nivå | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Acceleration | 0,58g |
| Provtid per axel | 5 h |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel |
| Resultat | Godkänd i test |
| Stötar | |
| Provspecifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Stötform | Halvsinus |
| Acceleration | 5g |
| Stöttid | 30 ms |
| Antal stötar per riktning | 3 |
| Testriktningar | X-, Y- och Z-axel (pos. och neg.) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
| Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Artikelnr | 3012312 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | BE224Z |
| Produktnyckel | BE224Z |
| GTIN | 4046356645959 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 13,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 13,2 g |
| Tullnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBSR 3-5 - Jackbar brygga 3001591
-
FBSR 4-5 - Jackbar brygga 3001592
-
FBSR 5-5 - Jackbar brygga 3001593
-
FBSR 10-5 - Jackbar brygga 3033710
-
CP-H 2,5-4L BU - Kontaktkapsling 3012322
-
CEC 2,5 - Blindplugg 3062757
-
WS PT 2,5 - Varningsskylt 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Varningsskylt 1029037
-
DFS-CP-H 2,5-4L - Fänslock 3012317
-
DFS-CP 2,5-4L - Fänslock 3012321
-
PROJECT COMPLETE - Programvara 1050453
Fördelar
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge