Produktlista trådlösa I/O-system USA-marknaden

Filter

1 Träffar

Trådlös modul - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Unidirektionellt, trådlöst, 900 MHz överföringssystem (Australien), består av en utomhussändare (Transmitter, Tx) med 9...30 V DC-försörjning, en mottagare (Receiver, Rx) som kan monteras på DIN-skena med 12...30 V DC-försörjning, och antenner

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
1 Träffar
 

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00