LPWAN LCU D4I ZHAGA EU
-
Trådlös modul
1639790
Zhaga Book 18-kompatibel styrenhet för gatlyktor via LoRaWAN®, spänningsförsörjning och DALI-2-kommunikation via Zhaga-kompatibla socklar, styrning av DALI-2-kompatibla EVG:n
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Trådlös modul |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II (plastkapsling) |
Transientöverspänningsskydd | nej |
Systemgränser | |
Benämning | Trådlös modul |
Antal understödda abonnenter | = 1 (via DALI-kommunikation med intern spänningsförsörjning) |
≤ 64 (via DALI-kommunikation med extern spänningsförsörjning) | |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning | typ. 24 V DC ±2 V (≥ 1 W) |
Anslutningstyp | Zhaga book 18-honkontakt |
Funktioner | |
Grundfunktioner | Styrsystem för LED-drivrutin |
Automatisk kanalselektion | ADR |
Radiogodkännanden | Europa |
Stöd för olika länder | Egypten |
Albanien | |
Andorra | |
Armenien | |
Österrike | |
Bahrain | |
Bangladesh | |
Belarus | |
Belgien | |
Myanmar | |
Bosnien och Herzegowina | |
Brunei Darussalam | |
Bulgarien | |
Kambodja | |
Kroatien | |
Cypern | |
Tjeckien | |
Danmark | |
Estland | |
Finland | |
Frankrike | |
Tyskland | |
Grekland | |
Island | |
Ungern | |
Iran | |
Italien | |
Laos | |
Lettland | |
Libanon | |
Liechtenstein | |
Litauen | |
Luxemburg | |
Makedonien | |
Malta | |
Moldavien | |
Montenegro | |
Marocko | |
Nederländerna | |
Nya Zeeland | |
Nigeria | |
Norge | |
Oman | |
Pakistan | |
Filippinerna | |
Polen | |
Qatar | |
Rumänien | |
Saudiarabien | |
Serbien | |
Singapore | |
Slovakien | |
Slovenien | |
Sydafrika | |
Spanien | |
Sverige | |
Schweiz | |
Tunisien | |
Turkiet | |
Ukraina | |
Förenade Arabemiraten | |
Storbritannien | |
Irland | |
Portugal | |
Vietnam | |
Wireless | |
Benämning | LoRaWAN® EU 868 |
Antal | 1 |
Frekvensområde | 867,1 MHz ... 869,525 MHz |
Frekvensband | 868 MHz |
Radiostandard | LoRaWAN® |
Sändningseffekt | < 14 dBm |
Räckvidd | upp till 15 km |
Mottagningskänslighet | - 139,50 dBm |
Överföringsfysik | LoRa® |
Antal radio-gränssnitt | 1 |
Måttskiss |
|
Höjd | 52 mm |
Diameter | 80 mm |
Färg | transparent |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP66 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 0 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 95 % |
CE | |
Märkning | CE-konform |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Överensstämmelse med EMC-direktiv | Kontroll av störtålighet enligt EN 301489-1 Elektrostatisk urladdning (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning |
Elektromagnetiska fält Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
Snabba transienter (burst) Kriterium A, ±2 kV | |
Transient överspänning (Surge) Kriterium A, ±1 kV (symmetriskt) | |
Ledningsförda störningar Kriterium A; Provspänning 10 V | |
Kontroll av störemission enligt EN IEC 55015 |
Monteringssätt | Zhaga book 18-kontakt |
Artikelnr | 1639790 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DREDIA |
Produktnyckel | DREDIA |
GTIN | 4067923165632 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 91 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 71 g |
Tullnummer | 85371091 |
Ursprungsland | CH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Förbättrad energieffektivitet genom dubbelriktad LoRaWAN-kommunikation
Ljuspunkterna hålls under uppsikt tack vare fjärrinställning av parametrar och fjärrdiagnostik
Automatisk fallbacklösning om ett kommunikationsfel skulle uppstå
TLS 128 krypterad dataöverföring
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge