FL BT EPA 2
-
Trådlös modul
1005869
Bluetooth/trådlös Ethernet-modul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, intern antenn, IP65, 9 V DC ... 30 V DC, M12-antenn, WEB, AT-kommandon och Mode-Button
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Trådlös modul |
| Användning | Ethernet |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Montageanvisning | fast inbyggd |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,7 W |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningsteknik | M12-kontakt |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad (male) |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Strömförsörjning | typ. 36 mA (vid 24 V DC) |
| Strömförbrukning | max. 190 mA (vid 9 V DC) |
| Digital: | |
| Antal ingångar | 1 |
| Försörjningsingång | |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad (male) |
| jackbar | ja |
| Ethernet | |
| Gränssnitt | Ethernet |
| Antal | 1 |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, D-kodad (female) |
| Funktioner | |
| Konfiguration | Webbgränssnitt, Mode-knapp, AT-kommandon, (TCP(IP), SSC |
| Säkerhet | PIN |
| Non-Discoverable | |
| Radiogodkännanden | Europa, USA, Kanada, fler länder i E-shoppen |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Stöd för olika länder | Belgien |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Grekland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Kanada | |
| Kroatien | |
| Lettland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederländerna | |
| Norge | |
| Österrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumänien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakien | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Tjeckien | |
| Ungern | |
| USA | |
| Cypern (Rep.) | |
| Japan | |
| Cypern (Rep.) | |
| Ethernet 10/100 Mbit/s | |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, D-kodad (female) |
| Information om anslutningsmetod | Autonegotiation och autocrossing |
| Överföringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Överföringsfysik | Koppar |
| Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
| Wireless | |
| Benämning | Bluetooth |
| Antennens anslutningstyp | (intern) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| Frekvensband | 2,4 GHz |
| Radiostandard | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Sändningseffekt | max. 10 dBm |
| Antal radio-gränssnitt | 1 Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Anslutningsbara radiomoduler | 1 |
| Stöder profiler | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (Central) | |
| Bredd | 67,8 mm |
| Höjd | 92,7 mm |
| Djup | 33,2 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | utan M12-anslutningar |
| Färg (Kapsling) | svart (RAL 9005) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 93 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | ingen daggbildning |
| Mekanisk testning | |
| Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 3g, 11 ms, halvsinus-chockimpuls |
| Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5–8 ,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4–40, 7 Hz = 1 g; 40,7–57Hz= ±0,15 mm; 57–500 Hz= 2g |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Störutsändning | |
| Normer/föreskrifter | EN 55022 |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Montageanvisning | Intern antenn |
| Artikelnr | 1005869 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN2B1 |
| Produktnyckel | DNN2B1 |
| GTIN | 4055626476087 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 156 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 105 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | LT |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 26,66 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
FL EPA RMS - DIN-skeneadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Monteringsadapter 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-kontaktdon 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Nätverkskabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Nätverkskabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Nätverkskabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Nätverkskabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Nätverkskabel 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1683002
Fördelar
Trådlös Bluetooth-modul
Protokolltransparent kommunikation i Layer 2
Kapslingsklass IP65
Integrerad antenn
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge