Med två EPA-moduler realiseras en robust trådlös PROFINET-brygga till roterande eller rörliga maskinsystem.
Factoryline Bluetooth EPA Robust trådlös Ethernet-Bridge
Bluetooth-Ethernet-port-adapter FL EPA 2 förbinder trådlöst ethernetanpassade automationsmoduler med styrsystemsnätverket. I den kompakta och robusta Ethernet-portadaptern är den trådlösa modulen och en antenn redan integrerade. IP65-komplettlösningen installeras direkt i fältet och ansluts enkelt till automationsenheten via en ethernetanslutning och M12-anslutningsteknik. För dig innebär detta enkel integrering i din applikation.
Enkel installation i fält
Snabb och enkel installation
Ethernet-portadaptern är den enkla lösningen för att separata industriella automationsenheter med Ethernet-anslutning snabbt och enkelt ska bli WLAN-kompatibla. Den kompletta IP65-lösningen installeras direkt i fält och kan enkelt anslutas till automationsenheten med en M12-ethernetanslutning.
Fördelar:
- Kompakt IP65-modul med integrerad antenn
- M12-anslutningar för Ethernet och spänning
- Enkel montering i fält
Bluetooth: Den tillförlitliga trådlösa tekniken för industrin
Extra tillförlitlig och robust dataöverföring
EPA-modulerna har utvecklats för en tillförlitlig och felfri kommunikation med styrsignaler, t. ex. över PROFINET. Fördelen med den använda Bluetooth-tekniken är dess extemt robusta trådlösa kommunikation, som fungerar särskilt tillförlitligt även under tuffa industriella förhållanden.
Enkel konfiguration med Mode-Button
Enkel och säker installation med automatisk konfiguration
Med Mode-Button skapas säkra punkt till punkt-nätverk och mindre nätverk snabbt och enkelt utan konfiguration. Alternativt går det även att konfigurera smidigt via webbläsaren.
Störningsfri parallelldrift med WLAN
Bluetooth-EPA-modulen möjliggör en felfri parallelldrift med andra WLAN-system tack vare en effekt användning av frekvensluckor. Utöver Bluetooths automatiska mekanism för samexistens erbjuder EPA-modulen:
- Low Emission Mode, för låga störemissioner vid konstruktion av förbindelser
- Black Channel Listing möjliggör konfigurering av upp till tre WLAN-kanaler, vars frekvensområden inte används av EPA-modulen
Perfekt samexistens till WLAN-nätverk med Low Emission Mode och Black Channel Listing
Ethernet-Port-Adapterns typiska användningsområden
Med EPA-modulerna realiseras enkelt en tillförlitlig Ethernet-kommunikation i reningsverk till slamskrapor.
Felfri och säker styrsystemskommunikation till och mellan kranar, t. ex. till tandemstyrsystemet.
Prisvärd och slitagefri kommunikation till ständigt rörliga delar i maskiner och anläggningar.
FL EPA
Översikt:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | FL BT EPA 2 | |
| Trådlösa gränssnitt | Dual-trådlöst kort: WLAN och Bluetooth | Dual-trådlöst kort: WLAN och Bluetooth | Bluetooth |
| Bluetooth-standarder | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 genom AT commands (begränsat) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 genom AT commands (begränsat) | Classic BT: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 genom AT commands (begränsat) |
| Bluetooth-profiler som stöds | PAN (Panu och NAP) | PAN (Panu och NAP) | PAN (Panu och NAP, 1 enhet) |
| Max. datahastighet (brutto) | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s | 3 Mbit/s |
| Antal anslutningar (klienter) | Upp till 7 | Upp till 7 | 1 |
| Antal antenner | 2 (intern) | 1 (extern) RSMA-anslutning | 1 (intern) |
| Maximal sändeffekt | 14 dBm (inkl. antenner) | 11 dBm (vid antennporten) | 14 dBm (inkl. antenner) |
| Typisk räckvidd | Utomhus upp till 250 m, inomhus upp till 100 m | Beroende på antennen | Utomhus upp till 250 m, inomhus upp till 100 m |
| Kapslingsklass i monterat tillstånd | IP65 | IP65 | IP65 |
| Drifttemperatur | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C | -40 °C … +65 °C |
| Spänningsförsörjning | 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, max. 1,7 W | 9 V DC … 30 V DC, max. 0,9 W |
| Gå direkt till produkten | Gå direkt till produkten | Gå direkt till produkten |