通信用コネクタ

M8およびM12通信用コネクタ

安全にデータ送信

フィールドバスとネットワークアプリケーションにデバイスコネクタを低コストで組み込みます。

戻る 丸型コネクタ

カテゴリ

絞込み検索 通信用コネクタ

このカテゴリの製品をすべて表示する

通信用コネクタと接続テクノロジには厳しい産業条件が課せられています。製品にはあらゆる一般的なフィールドバスおよびネットワークに対応する産業用アプリケーションに適した部品が含まれています。

特長

  • 一般的なネットワークとフィールドバスシステムの幅広い製品ポートフォリオにより高い多様性を実現
  • 接続方式を選べる柔軟性
  • 特殊な工具を使用しない接続方式で簡単にアッセンブリ
  • 標準的なコネクタシステムによる高い安全性

銅線ベースのM8/M12ねじ接続式通信用コネクタ

銅線ベースのM8/M12ねじ接続式通信用コネクタ  

銅線ベースのM8/M12ねじ接続式通信用コネクタ

コネクタで安全確実にデータを伝送します。画期的な接続テクノロジを利用し産業用アプリケーションに適した仕様となっています。製品ラインアップには筐体取付けコネクタ、フィールドアッセンブリ用コネクタ、および工具を使用しない特殊コネクタシステムが含まれています。

  • あらゆる一般的なフィールドバスシステムおよびネットワーク用コネクタ
  • 最大伝送速度10 Gbps
  • CAT6 A準拠の部品

 

FOベースの通信用コネクタ

FOベースの通信用コネクタ  

FOベースの通信用コネクタ

高速伝送、低減衰、電磁干渉への耐性を持つFOケーブルは産業用システムおよびインフラアプリケーションの中でも最新の伝送メディアです。ファイバタイプを問わず、フエニックス・コンタクトの広範なポートフォリオから適切な接続テクノロジを選択できます。

  • M12サイズのFOコネクタ
  • バイヨネット式のFOコネクタ

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス


シールド対応の丸形コネクタ

通信および 信号用SACCクイックオン