Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTTBS 2,5-2MTB - Knivfrånskiljarplint
3210400
E-nummer: 2910116

Knivfrånskiljarplint, Tvåplans med sned kontur och två frånskiljarknivar, märkspänning: 400 V, märkström: 16 A, 1:a och 2:a plan, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 2,5 mm2, diameter: 0,14 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Den kompakta konstruktionen och frontanslutning möjliggör ett kablage i trånga utrymmen
Förutom testmöjligheten i det dubbla funktionsschaktet finns även ett extra provuttag tillgängligt på alla plintar
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg
Bekväm frånskiljning av strömkretsar med frånskiljarkniv
Tydlig identifiering av frånskiljarstället med färgmarkering