ME MAX 22,5 G U-U1 KMGY
-
Elektronikkhus
2713489
Monteringsskinnehus, Komplett hus med metallfotlås, høy byggform, uten luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Anbefaling | Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull) |
Produkttype | Komplett hus |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Husserie | ME-MAX |
Produktserie | ME MAX 22,5.. |
Byggform | Husunderdel uten lufteslisser, kreves for å komplettere husdekselmodulen |
Poltall | 3 |
5 | |
Maks. poltall | 5 (delingsmål: 3,5 mm) |
4 (delingsmål: 5 mm) | |
3 (delingsmål: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Antall (Tilkoblingsåpninger) | 1 |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 22,6 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 113,65 mm |
Dybde fra øverste kant monteringsskinne | 107 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Material Hus | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Effekttap enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduksjonsfaktor | 1 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 5,7 W |
Effekttap enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,91 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 5,2 W |
Effekttap enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,81 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 4,6 W |
Effekttap enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,7 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 4 W |
Effekttap enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,57 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 3,25 W |
Effekttap enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,49 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 2,8 W |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Varmebestandighet/kuletrykktest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Testvarighet | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antall kretskortopptak | 1 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 2713489 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHABA |
GTIN | 4017918936136 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 67,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 49,423 g |
Tolltariffnummer | 85472000 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Kretskortbasislist 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Kretskortbasislist 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Kretskortbasislist 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kretskortbasislist 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Kretskortbasislist 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Kretskortbasislist 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Kretskortbasislist 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Kretskortbasislist 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kretskortbasislist 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kretskortbasislist 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Printmodul 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Printmodul 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printmodul 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printmodul 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Printmodul 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Printmodul 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Printmodul 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printmodul 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Printmodul 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Printmodul 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Kretskortpluggforbinder 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Kretskortpluggforbinder 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Kretskortbasislist 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Kretskortbasislist 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kretskortbasislist 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Kretskortbasislist 1077614
-
ME FE-CONTACT - Funksjonsjordkontakt 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Dekkplugg 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Funksjonsjordkontakt 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Optiske fibre 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Optiske fibre 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Optiske fibre 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Optiske fibre 1071329
-
ME MF 17,5 - Fotlås 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - T-konnektor 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - T-konnektor 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - T-konnektor 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Effektforbinder 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Dekkplugg 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Endeholder 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Kretskortplugg 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortpluggforbinder 1857919
-
PBR 42A BU - Tverrforbinder 2201916
-
PBR 42A GY - Tverrforbinder 2201917
-
PBR 42A RD - Tverrforbinder 2201915
-
ME-SAS - Skjermtilkoblingsholder 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Koderytter 2199618
Dine fordeler
Enkel montering
Finnes i byggbredder på 6,2 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Svingbart transparent frontdeksel
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo