Printmodul - FKDSO 2,5/ 4-R KMGY
2200320

Printmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: FKDSO 2,5/..-R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side


Produktdetaljer




Byggform Printmodulblokk
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 4
Delingsmål 5 mm
Antall tilkoblinger 4
Antall rekker 1
Antall potensialer 4
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 22 A
Nominell spenning UN 250 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
Merkespenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV

Tilkoblingsteknikk
Nominelt tverrsnitt 2,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Push-in-fjærtilkobling
Ledertverrsnitt entrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 24 ... 14
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 2,5 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Avisoleringslengde 10 mm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding
Informasjon om bearbeiding
Prosess Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Metalloverflate loddeområde (dekksjikt) Tinn (5 - 7 µm Sn)
Materialdata - hus
Farge hus lysegrå (7035)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materialangivelser -betjeningselement
Farge betjeningshendel oransje (2003)
Isolasjonsmaterial PBT GF
Isolasjonsmaterialgruppe IIIa
CTI iht. IEC 60112 275
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Målskisse
Delingsmål 5 mm
Bredde [w] 20,9 mm
Høyde [h] 19,05 mm
Lengde [l] 18,8 mm
Loddepinnelengde [P] 3,5 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,2 mm² / entrådet / > 10 N
2,5 mm² / entrådet / > 50 N
0,2 mm² / flertrådet / > 10 N
4 mm² / flertrådet / > 60 N

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Krav oppvarmingstest Summen av omgivelsestemperatur og oppvarming av kretskorttilkoblingsklemmen skal ikke overskride øvre grensetemperatur.
Korttidsstrømsikkerhet
Testspesifikasjon DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 1 TΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 250 V
Merkestøtspenning (III/3) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 3,2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 250 V
Merkestøtspenning (III/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 1,25 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 630 V
Merkestøtspenning (II/2) 4 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 3 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 3,2 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Aldring
Testspesifikasjon DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 2200320
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHADA
Katalogside Side 153 (C-1-2013)
GTIN 4046356563857
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 5,35 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,93 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-59403
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 22 A 0,2 - 2,5

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-20110930
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 10 A 24 - 14
Usegroup D
300 V 5 A 24 - 14

VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking

Approval ID: 40033478
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
250 V 22 A 0,2 - 2,5

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
Push-in-teknologi for rask og enkel kabling
Plassering av klemmen ortogonalt på kretskortet for optimal tilgjengelighet i skinnemonterbare enheter