Monteringsskinne-bussforbinder - ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY
2201732

T-konnektor, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, 8 A (parallelle kontakter) (serielle kontakter), merkespenning (III/2): 50 V, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, kobling: uten, festemetode: uten, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus, fire parallelle kontakter / en seriell kontakt


Produktdetaljer




Anbefaling Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull)

Produkttype Monteringsskinnekonnektor
Poltall 5
Delingsmål 3,81 mm

Nominell strøm IN 8 A (parallelle kontakter)
Nominell spenning UN 50 V
Forurensningsgrad 3
Gjennomgangsmotstand 4,4 mΩ
Merkespenning (III/2) 50 V
Merkestøtspenning (III/2) 0,8 kV

Delingsmål 3,81 mm
Bredde [w] 29,2 mm
Høyde [h] 36,5 mm
Lengde [l] 20,45 mm

Materialdata - kontakt
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand komplett forgylt
Materialdata - hus
Farge hus lysegrå (7035)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0

Hode 1
Isolasjonsmaterial PA
CTI iht. IEC 60112 600

Termisk test | Testgruppe C
Testspesifikasjon DIN EN 60512-5-1:2003-01
Kontrollert poltall 5
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 50 V
Merkestøtspenning (III/2) 0,8 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 0,2 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 0,6 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 50 V
Merkestøtspenning (II/2) 0,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 0,2 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 0,6 mm

Plugg- og trekkrefter
Resultat Test bestått
Antall sykluser 25
Innstikkskraft pr. pol ca. 6 N
Trekkraft pr. pol ca. 5 N
Kontaktholder i bruk
Testspesifikasjon DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontaktholder i bruk
Krav >20 N
Test bestått
Polarisering og koding
Testspesifikasjon DIN EN 60512-13-5:2006-11
Resultat Test bestått
Visuell kontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-1:2003-01
Resultat Test bestått
Målekontroll
Testspesifikasjon DIN EN 60512-1-2:2003-01
Resultat Test bestått

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 500 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Levetidstest
Testspesifikasjon DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Høyeste spenningsstøt som isolasjonen kan motstå på havnivå 2,95 kV
Gjennomgangsmotstand R1 4,4 mΩ
Gjennomgangsmotstand R2 4,5 mΩ
Pluggsykluser 25
Klimatisk test
Testspesifikasjon DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosjonspåkjenning 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/ 40 °C/1 syklus
Varmepåkjenning 100 °C/168 h
Holdevekselspenning 1,39 kV
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04
Temperatur 850 °C
Virketid 30 s
Støt
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Slagform Halvsinusformet
Akselerasjon 15g
Slagvarighet 11 ms
Testretninger X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av deratingkurve)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Monteringstype Skinnemontering

Artikkelnummer 2201732
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHACA
Katalogside Side 39 (NTK-2014)
GTIN 4046356905220
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 5,32 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,32 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

Approval ID: E118976-20151204
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
150 V 6 A

UL Recognized

Approval ID: E118976-20151204
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
150 V 8 A

cULus Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Plassbesparende montering under huset i monteringsskinnen
Kontaktdesign gir enkel påsnepping av elektronikkmodulene
Strømforsyning og kommunikasjon uten ekstra kabling
Parallelle og serielle kontakter for effektiv signal- og dataoverføring