IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-59403Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20110930Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 14 |
VDE sakkyndigrapport med produksjonsovervåking
Approval ID: 40033478Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
750 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |