Blindplugg - ME MAX TBUS BS KMGY
2199650

Monteringsskinnehus, Blindplugg for TBUS-utsparing, bredde: 5,8 mm, høyde: 30 mm, dybde: 6,6 mm, farge: lysegrå (7035)


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.

Produkttype Blindplugg
Utførelse Blindplugg for TBUS-utsparing
Hustype Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie ME-MAX

Bredde 5,8 mm
Høyde 30 mm
Dybde 6,6 mm

Farge lysegrå (7035)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
CTI iht. IEC 60112 600
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale Polyamid

Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 80 %

Monteringstype Feste

Artikkelnummer 2199650
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHABZ
Katalogside Side 685 (C-1-2013)
GTIN 4046356490702
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 0,588 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 0,57 g
Tolltariffnummer 39269097
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

UL Recognized

Approval ID: FILE E 240868

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel montering uten bruk av verktøy
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet