Printmodul - MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY
2278393

Printmodul, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 5, artikkelserie: MKDSO 1,5/..-L, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 2,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side


Produktdetaljer




Byggform Printmodulblokk loddrett på kretskortet
Produkttype Kretskortmodul
Poltall 5
Delingsmål 3,5 mm
Antall tilkoblinger 5
Antall rekker 1
Antall potensialer 5
Pinlayout Lineær pinning

Nominell strøm IN 8 A
Nominell spenning UN 160 V
Forurensningsgrad 3
Merkespenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
Merkespenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV

Tilkoblingsteknikk
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Ledertilkobling
Tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Ledertverrsnitt entrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet 0,14 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG 28 ... 16
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse 0,25 mm² ... 0,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet 0,08 mm² ... 0,5 mm²
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet 0,08 mm² ... 0,75 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse 0,25 mm² ... 0,34 mm²
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse 0,5 mm² ... 0,5 mm²
Prøvedor a x b / diameter 2,4 mm x 1,5 mm / -
Avisoleringslengde 7 mm
Tiltrekkingsmoment 0,22 Nm ... 0,25 Nm

Monteringstype Bølgelodding Bølgelodding
Monteringstype Bølgelodding

Materialdata - kontakt
Merk WEEE/RoHS-samsvar, whisker-fri i henhold til IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt Cu-legering
Overflatetilstand galvanisk fortinnet
Metalloverflate tilkoblingspunkt (dekksjikt) Tinn (Sn)
Materialdata - hus
Farge hus lysegrå (7035)
Isolasjonsmaterial PA
Isolasjonsmaterialgruppe I
CTI iht. IEC 60112 600
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Glødetråd-antennelighetstall GWFI i henhold til EN 60695-2-12 850
Glødetråd-antennelsestemperatur GWIT i henhold til EN 60695-2-13 775
Temperatur på kuletrykktest i henhold til EN 60695-10-2 125 °C

Målskisse
Delingsmål 3,5 mm
Bredde [w] 20,95 mm
Høyde [h] 21,25 mm
Lengde [l] 15,3 mm
Loddepinnelengde [P] 2,3 mm

Test med hensyn til lederskader og løse ledere
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Resultat Test bestått
Strekkprøve
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03
Ledertverrsnitt/ledertype/trekkraft referanseverdi/ER-verdi 0,14 mm² / entrådet / > 10 N
0,14 mm² / flertrådet / > 10 N
1,5 mm² / entrådet / > 40 N
1,5 mm² / flertrådet / > 40 N
Dreiemomenttest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04

Oppvarmingstest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Krav oppvarmingstest Temperaturøkning ≤ 45 K
Isolasjonsmotstand
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Isolasjonsmotstand tilgrensende poler > 50 GΩ
Luft- og krypavstander |
Testspesifikasjon DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolasjonsmaterialgruppe I
Krypstrømfasthet (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Merkeisolasjonsspenning (III/3) 160 V
Merkestøtspenning (III/3) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/3) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/3) 2 mm
Merkeisolasjonsspenning (III/2) 160 V
Merkestøtspenning (III/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (III/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (III/2) 0,8 mm
Merkeisolasjonsspenning (II/2) 320 V
Merkestøtspenning (II/2) 2,5 kV
minimumsverdi luftavstand - inhomogent felt (II/2) 1,5 mm
minimumsverdi krypavstand (II/2) 1,6 mm

Vibrasjonstest
Testspesifikasjon DIN EN 60068-2-6:1996-05
Frekvens 10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighet 1 oktav/min
Amplitude 0,35 mm (10 - 60,1 Hz)
Sweep-hastighet 5g (60,1 - 150 Hz)
Testvarighet pr. akse 2,5 h
Glødetrådtest
Testspesifikasjon DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
Temperatur 850 °C
Virketid 5 s
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (Avhengig av strømbelastnings-/deratingkurven)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Forpakningstype pakket i kartong

Artikkelnummer 2278393
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHADA
Katalogside Side 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293013
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 6,15 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,54 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440401
ECLASS-10.0.1 27440401
ECLASS-11.0 27460101

ETIM

ETIM 8.0 EC002643

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19770427
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
Usegroup B
300 V 8 A 28 - 16

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40040335
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
160 V 8 A - 1,5

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter

Dine fordeler

Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være Reakdyn-prinsippet eller fjærende elementer
Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden