MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Printmodul
2908472

Kretskortmodul, nominell strøm: 24 A, merkespenning (III/2): 400 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: MKDSO 2,5/..-R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: lysegrå, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vedlikeholdsfri og vibrasjonssikker takket være Reakdyn-prinsippet eller fjærende elementer
Printmodulen står ortogonalt på kretskortet
Skrutilkobling som er velkjent og velprøvd over hele verden