Nieuws Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Onlinegereedschap voor het configureren van heavy-duty connectoren

Nieuwe online configurator voor heavy-duty connectoren

De HEAVYCON- configurator is een onlinegereedschap voor de eenvoudige, snelle en veilige configuratie van heavy-duty connectoren. Het grote aantal mogelijke combinaties maakt het vaak moeilijk om de juiste oplossing te kiezen, zelfs voor experts. De configurator ondersteunt gebruikers bij het selecteren, valideren en visualiseren van connectoren en bespaart kostbare tijd in de projectbusiness.

TRIO POWER voor wandmontage met Push-in-aansluittechniek

Voeding voor wandmontage nu ook met Push-in-aansluiting

De TRIO POWER-voedingen voor wandmontage met een vermogen tot 2,5 kW beschikken nu over een Push-in-aansluiting. De apparaten met een uitgangsspanning van 24 of 48 V DC onderscheiden zich door een hoge vermogensdichtheid en efficiëntie in een compacte bouwvorm.

Type 2-outlets CHARX connect modular

Modulaire AC-outlets met beperkte installatiediepte – voor flexibele en ruimtebesparende montage

De CHARX connect modular type 2-outlets van Phoenix Contact zijn nu verkrijgbaar met een beperkte installatiediepte: met de derde generatie presenteert het bedrijf een geoptimaliseerde oplossing voor flexibele en ruimtebesparende integratie in oplossingen voor de laadinfrastructuur.

Configureerbare PSD-SC-signaalzuilen

Nieuwe, configureerbare signaalzuilen met IO-Link-interface

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma van meldapparaten uit met drie nieuwe, configureerbare signaalzuilen uit de PSD-SC-serie. De modellen bieden tot 15 RGB-segmenten, verschillende bedrijfsmodi en kunnen eenvoudig worden geparametreerd dankzij de IO-Link-interface.

Compacte led-signaleringslampen in verschillende uitvoeringen

Compacte led-signaleringslampen voor directe integratie van de machine

Met de nieuwe led-signaallichtserie PSD-SL biedt Phoenix Contact een compacte oplossing voor toepassingsgerichte signalering direct op machinefuncties. De lampen zijn veelzijdig inzetbaar, robuust gebouwd en zijn geschikt voor zowel binnen als buiten.

Board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie

Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

Phoenix Contact presenteert de nieuwe niet-afgeschermde board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie voor datasnelheden tot 52 Gbit/s. Dankzij hun compatibiliteit met de PCB-footprints van de afgeschermde FP-0,8-varianten bieden de connectoren meer flexibiliteit bij het design van printplaten. De uitwisseling tussen afgeschermde en niet-afgeschermde varianten kan zonder de printplaat aan te passen worden uitgevoerd.

Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie

Accumodules met lithium-ijzerfosfaat-technologie

Met de nieuwe lithium-accumodules met IQ Technology breidt Phoenix Contact diens portfolio uit met krachtige energieopslagoplossingen met een capaciteit van 284 Wh.

AC-laadcontrollers CHARX control

Functie-uitbreidingen voor AC-laadcontrollers: Nieuw ijkrechtconcept vereenvoudigt certificering door software-update

De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen.

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Elektronicabehuizingen met bijpassende koellichamen en geoptimaliseerde printplaat-lay-outs bieden optimale koeling en hogere apparaatprestaties. Voor elektronicabehuizingen uit de BC-, ME-IO-, ICS- en UCS-serie biedt Phoenix Contact daarom een combinatie van bijpassende koellichamen en een unieke simulatieservice die de thermische efficiëntie van het apparaat maximaliseert.

Voedingsmodule met Modbus/TCP

Systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC: Nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-communicatie-interface

De mogelijke toepassingen van het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC zijn uitgebreid. Dankzij de nieuwe voedingsmodule met Modbus/TCP-interface kan het systeem in andere communicatiesystemen worden gebruikt.

HEAVYCON-connectoren voor datacenters

HEAVYCON-industriële connectoren voor datacenters

De nieuwe HEAVYCON-connectoren voor datacenters van Phoenix Contact optimaliseren de energieoverdracht van de PDI naar het IT-rack en bieden een robuuste energieoverdracht tot 70 A. De lage overgangsweerstand van de crimpcontacten vermindert de benodigde energie met wel 60 procent. Door de lagere warmteontwikkeling is er ook minder koeling nodig.

Klemmenstrook met insteekbare Push-X-aansluitklemmen

Eenvoudige aansluiting van schakelkasten met Push-X en Combi-insteekzone

De nieuwe steekbare aansluitklemmen met Push-X-aansluiting en Combi-insteekzone van Phoenix Contact zetten nieuwe maatstaven in de bedradingstechniek. Deze combinatie maakt moeiteloze en efficiënte aansluiting mogelijk in schakelkastbouw door het veldniveau te verbinden met voorgeconfectioneerde COMBI-stekers.

IFS Profisafe Gateway voor motorstarters op de DIN-rail

IFS PROFIsafe Gateway voor de eenvoudige netwerkintegratie van maximaal 15 motorstarters

Met de IFS PROFIsafe Gateway van Phoenix Contact kunnen netwerkcompatibele motorstarters eenvoudig in PROFIsafe-netwerken worden geïntegreerd en in veiligheidstoepassingen worden gebruikt.

PSRmodular XC in de procesindustrie

Functionele veiligheid tot SIL 3 in explosiegevaarlijke omgevingen

De configureerbare veiligheidsmodules van de productfamilie PSRmodular XC van Phoenix Contact zijn gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Dit breidt het aantal toepassingen nog verder uit.

Toegang op afstand via tablet

mGuard Secure Cloud met nieuwe versie 3.1

De mGuard Secure Cloud van Phoenix Contact maakt veilige toegang op afstand tot machines en systemen wereldwijd mogelijk. De nieuwe versie 3.1 is nu beschikbaar.

Enkelpolige overspanningsbeveiliging VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R gemonteerd op DIN-rail

Nieuwe eenpolige overspanningsbeveiliging Valvetrab SPP

De type-2-overspanningsbeveiligingsmodules uit de productfamilie Safe Protection Plus (SPP) van Phoenix Contact zijn nu ook verkrijgbaar in een enkelpolige uitvoering. Dit voegt vijf kant-en-klare producten toe aan de bestaande serie, die elk verkrijgbaar zijn met en zonder meldcontact.

Online configurator voor systeembekabeling

De juiste keuze met de nieuwe online configurator voor systeembekabeling voor besturingen

De nieuwe online configurator voor systeembekabeling voor besturingen van Phoenix Contact ondersteunt de eenvoudige en snelle selectie van een oplossing voor systeembekabeling op maat.

PLC-INTERFACE-relais met Circuit Breaker en awardlogo's

Onderscheidingen voor PLC-INTERFACE-relais Circuit Breaker in de VS

PLC-INTERFACE-relais met Circuit Breaker van Phoenix Contact wint goud bij de Control Engineering 2025 Product of the Year Awards en de titel 'Most Valuable Product' bij de Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards in de VS.

Vooruitstrevende softwareoplossing voor energiebeheer

Energy Management Service - On-Premises: Efficiënt energiebeheer volgens ISO 50001 voor duurzame bedrijfsvoering

De energiebeheeroplossing "Energy Management Service - On-Premises" is de kern van een strategische samenwerking tussen Phoenix Contact en EMPURON. De software biedt krachtige analysetools waarmee energiegegevens uitgebreid kunnen worden geanalyseerd en zinvolle rapporten kunnen worden opgesteld. Dit helpt om weloverwogen beslissingen te nemen over energiebesparing.

Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

Phoenix Contact biedt gebogen M12-connectoren voor reflow (THR)-verwerking aan, die speciaal zijn ontwikkeld voor geautomatiseerde productie.

UNO POWER-voedingen met Push-in-aansluittechniek

UNO POWER-voedingen - nieuwe varianten met Push-in en uitgebreid spanningsbereik

Phoenix Contact breidt zijn portfolio uit met nieuwe voedingen: de UNO POWER tot 90 W met Push-in-aansluittechniek en een uitgebreid spanningsbereik tot 277 V AC. Ze vormen de optimale voeding voor eenfasige toepassingen in compacte schakelkasten. De nieuwe voedingen van 30 tot 90 W maken indruk met hun hoge vermogensdichtheid, efficiëntie en de Push-in-aansluiting. Hierdoor zijn ze ideaal voor industriële toepassingen en compacte schakelkasten.

Individuele shadowboards voor handgereedschap: op maat gemaakt schuimrubberen lade-inzetstuk

Phoenix Contact en TECSAFE: meer organisatie en efficiëntie met individuele shadowboards voor handgereedschap

De samenwerking van Phoenix Contact met TECSAFE biedt een extra mogelijkheid om oplossingen op maat te bieden die een betere organisatie en meer efficiëntie mogelijk maken.

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

Nieuwe accupoolconnectoren voor thuisopslagsystemen

Phoenix Contact introduceert nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen op de markt. Een mechanische polarisatie en de gekleurde markering bereiden de nieuwe connectoren voor op het gebruik met accuomvormers.

Multifunctioneel veiligheidsrelais PSRuni L op montagerail gemonteerd

Multifunctioneel veiligheidsrelais: twee beveiligingsfuncties in één apparaat

Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni van Phoenix Contact kunnen tot twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De uitgebreide dekking van veelgebruikte veiligheidsfuncties maakt de flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.

Device and Update Management (DaUM)

Device and Update Management op Docker Hub

Met de Device and Update-service op basis van OPC UA van Phoenix Contact is het mogelijk om automatiseringsapparaten onafhankelijk van de fabrikant te beheren en actualiseren. De software, die eerder beschikbaar was als een Windows-service, is nu ook beschikbaar als een Docker Container voor gebruik in Linux-systemen.

LoRaWAN-sensor voor het meten van bodemvocht

Milieubewaking als basis voor vraaggerichte irrigatie

De juiste omgang met water als hulpbron is altijd belangrijk geweest, en is vooral belangrijk in tijden van klimaatverandering. Uitgebreide milieubewaking is de eerste stap om extremen zoals overstromingen of droogte beter beheersbaar te maken. In de stedelijke omgeving wordt bodemvocht bijvoorbeeld gemeten in groene ruimten. Hierdoor kan vraaggerichte irrigatie worden gerealiseerd.

IO-Link-koppelmodule voor contactloze IO-Link overdracht

Nieuwe IO-Link-koppelmodulen voor de contactloze energie- en dataoverdracht

Phoenix Contact voegt nieuwe IO-Link-koppelmodulen toe aan zijn portfolio voor contactloze energie- en dataoverdracht. Het innovatieve product maakt contactloze data-uitwisseling mogelijk tussen IO-Link-devices in bestaande automatiseringssystemen en biedt talloze voordelen voor gebruikers.

Compacte IO-Link-I/O-boxen voor de veldinstallatie

Nieuwe compacte IO-Link-device I/O-boxen voor de veldinstallatie

De nieuwe IO-Link-device I/O-boxen van Phoenix Contact voegen robuuste apparaten toe aan het portfolio van de Axioline E-productfamilie. Deze bieden digitale signaalverwerking en flexibele aansluitmogelijkheden voor veeleisende omgevingen.

Stringboxen (GAK) uit de Solarline-productlijn

Kant-en-klare aansluitdozen voor PV-installaties op daken en op de grond

In de All Electric Society is groene elektriciteit altijd betrouwbaar beschikbaar tegen een lage prijs. Naast windenergie levert zonne-energie een aanzienlijke bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie. Specialisten die PV-installaties plannen en installeren moeten zorgen voor een hoge beschikbaarheid en prestaties. Phoenix Contact biedt hiervoor stringboxen (GAK) uit de Solarline productlijn aan, zowel voor kleine dakinstallaties als combinerboxen voor grote vrijstaande installaties.

Totaalbeveiligingsconcept van Phoenix Contact

Totaalbeveiligingsconcept voor uitgebreide bescherming van producten, oplossingen en diensten

De toegangsbeveiliging van de verzamelde gegevens en de transmissiepaden zijn ook erg belangrijk voor gegevensregistratie in PV- of windturbines. Naast het voortdurend groeiende gevaar van aanvallen door hackers, zijn er verschillende wettelijke regels om uw eigen bedrijf te beschermen tegen cyberaanvallen. Deze omvatten de Cyber Resilience Act, de NIS-2-richtlijn en de KRITIS-verordening. Er is momenteel geen geharmoniseerde standaard voor de implementatie ervan. Er kan echter worden aangenomen dat de toonaangevende internationale beveiligingsnorm IEC 62443 een beslissende rol zal spelen.

Aangepaste CCS-inlets CHARX connect universal

CCS-inlets met voorgemonteerde kabelboom: de kant-en-klare oplossing voor e-voertuigen

De universeel inzetbare CCS-inlets CHARX connect universal van Phoenix Contact fungeren als High-Power-Charging-interface met laadvermogens tot maximaal 700 kW, die de laadtijden van elektrische voertuigen en mobiele machines sterk verkort. Voor het eerst zijn CCS-type-2-inlets met voorgemonteerde kabelbomen nu verkrijgbaar als kant-en-klare oplossing.

Gekoelde CCS-laadkabel CHARX connect professional voor laadvermogen tot 1.000 kW

CCS-megawatt-laadkabel tot 1000 kW – High Power Charging opnieuw uitgevonden

De tweede generatie van de vloeistofgekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional van Phoenix Contact levert in Boost Mode tot 1 MW. Met dit laadvermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in enkele minuten worden opgeladen, maar ook bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer inzetbaar.

Gekleurde RJ45-patchkabels

Gekleurde RJ45 patchkabels voor CAT6A-toepassingen

Phoenix Contact breidt zijn productportfolio uit met gekleurde patchkabels uit de serie RJ45 Building, die speciaal zijn ontwikkeld voor toepassingen in schakelkasten. De nieuwe kabels zijn verkrijgbaar in acht kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart.

Energieverdeler van de serie PRC 20

Steekbare energieverdeler van de serie PRC 20

De nieuwe steekbare energieverdeler tot 20 A van Phoenix Contact is de ideale oplossing voor snelle en eenvoudige installatie via plug-and-play.

Ex-i-scheidingsversterker en meetwaardeomvormer MINI Analog Pro met SIL 3- en Ex i-logo en logo's voor GIT Safety Award en German Innovation Award

Uiterst compacte Ex-i-scheidingsversterker en -meetwaardeomvormer MINI Analog Pro met uitgebreid goedkeuringspakket

De intrinsiek veilige 6,2 mm smalle scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers van de productfamilie MINI Analog Pro van Phoenix Contact beschikken nu over verdere certificeringen naast ATEX/IECEX en CCC Ex.

Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars met scheidingsversterker MINI Analog Pro

Verbeterde veiligheid door draadfoutdetectie

Op basis van het nieuwe weerstandsnetwerk van Phoenix Contact kunnen potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars in combinatie met ingangsmodules conform NAMUR IEC/EN 60947-5-6 worden gebruikt voor draadfoutdetectie. Dit blijkt onmisbaar te zijn in toepassingen met hoge veiligheidseisen.

MARKING Configurator geopend op PC-monitor

Configurator voor het individueel markeren van coderingsmaterialen

Met de coderingsoplossing Marking Configurator van Phoenix Contact kunnen individueel gemarkeerde coderingsmaterialen worden besteld voor de codering van klemmen, aders en kabels alsook apparaten en systemen. De configurator wordt gekenmerkt door een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit in het individuele ontwerp van coderingsoplossingen. Het bestelproces is eenvoudig, transparant en volledig gedigitaliseerd – zelfs voor kleine hoeveelheden.

Multifunctioneel veiligheidsrelais PSRuni L

Multifunctionele veiligheidsrelais: twee beveiligingsfuncties in één apparaat

Met het multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni van Phoenix Contact kunnen tot twee veiligheidsfuncties met slechts één apparaat worden bewaakt. De dekking van veelgebruikte veiligheidsfuncties maakt de flexibele configuratie en aanpassing aan individuele vereisten mogelijk.

Axioline-temperatuurmeetmodules

Nieuwe weerstandstemperatuurmeetmodules voor Axioline F en Axioline P

Phoenix Contact breidt haar portfolio van Axioline F en Axioline P remote-I/O-systemen uit met drie nieuwe weerstandstemperatuurmeetmodules (RTD-modules) die weerstandstemperatuursensoren ondersteunen.

Onderste ICS-behuizingsdeel

Nieuw onderste behuizingsdeel voor elektronicabehuizingen uit de serie ICS

Het nieuwe onderste behuizingsdeel van de serie ICS van Phoenix Contact biedt met een breedte van 50 mm de grootst mogelijke printplaatoppervlakte en creëert zo meer ruimte voor de elektronica die zich daarop bevindt.

Multifunctionele tangen UNIFOX-MP 6-1 en UNIFOX-MP 7-1

Veelzijdig toepasbaar – het nieuwe universele gereedschap

Het UNIFOX-gereedschappenassortiment van Phoenix Contact is uitgebreid met twee nieuwe multifunctionele tangen, drie sleuteltangen en een "Linemans"-tang.

Printplaatconnectoren van de XPC-serie

Push-X in printplaatconnector XPC 2,5

Phoenix Contact heeft een nieuwe connector voor aderdoorsneden tot 2,5 mm² toegevoegd aan zijn serie printplaatconnectoren met innovatieve Push-X-technologie. Dankzij de Push-X-technologie kunt u flexibele en massieve aders snel en vrijwel zonder krachtsinspanning aansluiten door deze in te schuiven.

Cellulink-productfamilie

Nieuwe industriële outdoor-draadloze routers

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma voor communicatie op afstand uit met industriële outdoor-draadloze routers. De Cellulink-productfamilie verbindt wereldwijd netwerkcompatibele apparaten met het mobiele netwerk en is gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2.

Twee nieuwe WLAN-modulen voor de 6 GHz-band

Nieuwe WLAN-modulen voor de 6 GHz-band verbeteren de industriële automatisering

Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma van industriële WLAN-Client-modulen uit met Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) -varianten voor de nieuwe 6 GHz-frequentieband. Dit biedt 24 nieuwe vrije transmissiekanalen waarin de volledige prestaties van de nieuwe IEEE 802.11ax functies kunnen worden gebruikt met de Wi-Fi 6E-modulen.

FL SWITCH 5900

Nieuwe 19 inch-Managed Switches voor rackmontage in de industrie

Phoenix Contact presenteert op de Hannover Messe 2025 een nieuw productenprogramma van Managed Switches in 19 inch-formaat. Met maximaal vier 10 Gigabit-poorten bieden de switches uit de FL Switch 5900-serie hoge dataprestaties, uitgebreide veiligheidsfuncties en moderne TSN-mechanismen.

TERMITRAB complete APL-overspanningsbeveiligingsmodule op DIN-rail

Nieuwe overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen

De nieuwe overspanningsbeveiliging voor SPE- en APL-toepassingen uit de TERMITRAB complete-productfamilie van Phoenix Contact voldoet aan internationale normen en biedt een omvangrijke beveiliging voor explosiegevaarlijke omgevingen in de procesautomatisering.

Trio UPS op DIN-rail

Maximale beschikbaarheid bij stroomuitval met onderbrekingsvrije voeding

De nieuwe innovatie op het gebied van onderbrekingsvrije voedingen is de TRIO DC UPS van Phoenix Contact voor de machinebouw. De gecombineerde schakelvoeding combineert de functies van een UPS en een voeding in een compacte behuizing en bespaart zo ruimte in de schakelkast.

Persoon met Bluemark E.Card-UV-inkjetprinter vóór een schakelkast

Efficiënt codering met innovatieve UV-inkjetprinter

De UV-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD van Phoenix Contact bepaalt nieuwe maatstaven in de industriële codering. Deze onderscheidt zich door de efficiënte materiaalverwerking, onderhoudsarme printtechnologie en optimale printresultaten op kunststoffen en metalen kaartmaterialen.

Schakelkastverlichting inclusief contactdoos in het nieuwste design

Optimale schakelkastverlichting ondersteunt veilig werken en voorkomt bedradingsfouten

Phoenix Contact breidt zijn portfolio uit met de nieuwe universele AC-schakelkastverlichting met geïntegreerde contactdoos. De lampen uit de productfamilie PLD E 708 bieden een breed scala aan toepassingen in bijna alle schakelkasten wereldwijd. Dit komt door het brede ingangsspanningsbereik van 100 V AC tot 240 V AC.

Step Power voor KNX-bussystemen

Transparante en veilige KNX-communicatie tot 1.200 mA

Als eerste KNX-voeding op de markt heeft de STEP POWER van Phoenix Contact een actieve KNX-smoorspoel en biedt ze alle relevante KNX-statusinformatie in één oogopslag via het geïntegreerde kleurendisplay. Ze combineert dus efficiëntie met diagnose ter plaatse.

Catan C1 EN-toepassing

Nieuwe besturingsfamilie voor gebouw- en ruimteautomatisering

In de gebouw- en ruimteautomatisering worden vaak compacte installatieverdelers gebruikt die weinig ruimte bieden voor de te installeren hardware. Phoenix Contact heeft daarom zijn productportfolio uitgebreid met op DIN-rail gemonteerde apparaten. Naast de beproefde en geteste gebouwenbesturing ILC 2050 BI is nu ook de nieuwe controller Catan C1 EN beschikbaar.

CHARX control modular

Functionele verbeteringen voor AC-laadcontrollers: WLAN-mogelijkheid en andere functies

De AC-laadcontrollers CHARX control modular van Phoenix Contact vormen de kern van een intelligente en duurzame laadinfrastructuur voor het mode-3-laden van elektrische voertuigen. Met software release 1.7.0 is het schaalbare portfolio uitgebreid met WLAN-mogelijkheden en extra functies voor meer installatie- en onderhoudsgemak en een betere beveiliging.

Flexibele printplaatbevestiging voor profielbehuizingen UM

Flexibele printplaatbevestiging voor profielbehuizingen UM

De Evaluation-(EVA)-Board-houder voor de profielbehuizingen UM-BASIC en UM-PRO van Phoenix Contact is een flexibel instelbaar houdersysteem om printplaten van verschillende afmetingen vast te houden. Het systeem kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/-PRO 122-profiel van Phoenix Contact.

Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen

Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen

De ME-IO Slim is de efficiënte behuizingsoplossing van Phoenix Contact voor compacte besturingen die een dichte frontaansluittechniek vereisen. De modulebreedte van slechts 12 mm maakt een ruimtebesparend systeemontwerp mogelijk.

Accupoolconnector van de serie BPC

Veilige aansluitingen voor energieopslagsystemen

De nieuwe connectoren beveiligd tegen ompoling uit de BPC-serie van Phoenix Contact zijn ideaal voor gebruik in batterijopslag. Dankzij hun 360° draaibaarheid en verschillende aansluitmethodes bieden ze de gebruiker een hoge mate van flexibiliteit.

Contactinzetmodules met functie voor heavy-duty connectoren

Modulaire contactblokken met functie voor heavy-duty connectoren

Met de nieuwe contactinzetmodules Heavycon HC-M-MWF voor industriële connectoren biedt Phoenix Contact een hoge mate van functionaliteit voor veldbekabeling. De modulaire contactblokken hebben een functieschacht en een scheidingszone. Hierdoor worden bijvoorbeeld de potentiaalbruggen of de beveiliging van diensten direct bij de toepassing gerealiseerd.

Coderingssoftware MARKING system

Efficiënt creëren van individuele etiketteringsprojecten

De intuïtieve coderingssoftware MARKING system van Phoenix Contact biedt ondersteuning in elke fase van het etiketteringsproces. Met toepassingsspecifieke functies kunt u eenvoudig en efficiënt individuele markeringsoplossingen voor elk toepassingsgebied realiseren.

Materiaalvoorziening met verschillende toevoermagazijnen

Modulaire magazijnbouwset voor de efficiënte beschikbaarstelling van componenten voor de montage

Montageprocessen in de schakelkastbouw kunnen worden geoptimaliseerd met de eenvoudige oplossingen voor efficiënte materiaaltoevoer van Phoenix Contact. Het portfolio omvat magazijnen in verschillende ontwerpen, van schapverdelers tot toevoersystemen. Deze kunnen flexibel worden aangepast aan de respectieve vereisten en diversiteit van de componenten. Ongeacht of ze afzonderlijk worden gebruikt als aanvulling op bestaande montagewerkplekken of in combinatie met de werknemersassistentiesystemen van Phoenix Contact.

Compacte CCS-type 1-laadkabels voor laadvermogens tot 125 kW

Compacte CCS-type 1-laadkabels – De optimale laadoplossing tot 125 kW

De DC-laadkabels van de CHARX connect compact-familie van Phoenix Contact worden uitgebreid met de nieuwe vermogensklasse 125 kW.

Scheidingsversterker en meetwaardeomvormer MACX Analog en Mini Analog Pro op de montagerail met Ex i-, SIL- en PL-Logo

Upgrade en nieuwe productvarianten voor MACX Analog-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

De beproefde MACX Analog-familie van scheidingsversterkers met intrinsiekveilige explosiebeveiliging en functionele veiligheid van Phoenix Contact is uitgebreid met enkele productvarianten en heeft een technologische upgrade ondergaan. De producten kunnen eenvoudig worden gecombineerd met de 6,2 mm-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers uit de MINI Analog Pro-serie.

Certificaatuitreiking voor PLCnext Control op de Hannover Messe

PLCnext Control voor veilige communicatie volgens IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3 gecertificeerd

PLCnext Control van Phoenix Contact is nu ook door DNV gecertificeerd volgens de internationale normen IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3 voor veilige communicatie in energiebeheersystemen. De besturing was de eerste op de markt, die werd gecertificeerd met alle functies overeenkomstig IEC 62443 4-2 SL2.

Klemmenstroken met de nieuwe MPTD- en MUTTB-klemmen

Ruimtebesparende aansluiting met miniklemmen

Phoenix Contact heeft twee nieuwe varianten toegevoegd aan zijn productenprogramma van miniklemmen: de nieuwe MPTD-mini-twee-etageklemmen en de MUTTB-mini-twee-etageklemmen. Deze klemmen zorgen voor een snelle montage en een bijzonder ruimtebesparende bekabeling.

Push-Lock-aansluiting ontmoet Push-Pull-snelvergrendeling

Confectioneerbare M12-connectoren met Push-Pull-snelvergrendeling en Push-Lock-aansluiting

De bewezen voordelen van de M12-connectoren zijn onder andere hun robuustheid die geschikt is voor de industrie, en de compacte afmetingen. Phoenix Contact breidt deze sterke punten uit met eenvoudige bediening zonder gereedschap. De Push-Pull-snelvergrendeling en de Push-Lock-aderaansluiting maken de confectionering en installatie moeiteloos en betrouwbaar.

DC-laadkabel type 2 van de nieuwe generatie

Type 2 CCS-laadkabels in een nieuw behuizingsdesign – robuust, onderhoudsvriendelijk en doordacht

De nieuwe generatie beproefde CCS-laadconnectoren CHARX connect standard van Phoenix Contact is geschikt voor de opbouw van DC-laadpalen en dekt het gemiddelde vermogensbereik van 150 tot 250 kW (150 tot 250 A/1000 V). In het nieuwe behuizingsdesign biedt de productfamilie veel verbeteringen op het gebied van robuustheid, veiligheid, facturering en onderhoud.

Heavy-duty connector met Push-in-contactblokken

Push-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren voor vermogensoverdracht

Met Push-in-contactblokken voor HEAVYCON-modulaire heavy-duty connectoren van Phoenix Contact kunt u aders eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten. De nieuwe contactblokken voor toepassingen met hoge stromen dragen betrouwbaar stromen tot 100 A over.

Mobiele thermische kaartprinter THERMOMARK PRIME 2.0

Mobiele thermische printer voor veelzijdige coderingsoplossingen

De mobiele thermische printer Thermomark Prime 2.0 van Phoenix Contact kan veelzijdig worden gebruikt. Het compacte apparaat is zowel geschikt voor centraal gebruik in een markeercel als voor direct coderen in de toepassingsomgeving. Dit maakt een efficiënte en flexibele vormgeving van werkprocessen mogelijk en biedt een groot voordeel, vooral bij uitgebreide installaties.

Draadrem voor het structureren van aders op montagewerkplekken

Efficiënte en overzichtelijke montagewerkplekken

De nieuwe draadrem clipx Wire brake van Phoenix Contact maakt een efficiënte adervoorbereiding en aansluiting mogelijk. Deze is speciaal ontwikkeld om de kabelorganisatie te optimaliseren en handmatige werkplekken overzichtelijker te maken.

RFID-lezer voor AC-laadcontrollers

RFID-lezer voor AC-laadcontrollers met leddisplay en zoemer

De nieuwe RFID-lezer met configureerbaar leddisplay en zoemer van Phoenix Contact wordt gebruikt in combinatie met de CHARX control modular-laadcontrollers en is geschikt voor montage in thuisladers of laadpalen.

WLAN-1000-serie met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Krachtige WLAN-modulen met Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) voor de industriële automatisering

Phoenix Contact breidt zijn industriële netwerkprogramma uit met modulen voor WLAN-clients conform de technologiestandaard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). De nieuwe modulen in de WLAN-1000-serie ondersteunen bruto WLAN-datasnelheden tot 2402 Mbit/s bij een bandbreedte van 160 MHz.

XTVMEA 6-transformatorklemmen

Moderne meettransformatorklemmen met Push-X-technologie

De belangrijkste eigenschap van de nieuwe meettransformatorklemmen XTVMEA 6 van Phoenix Contact is de automatisch voorijlende stroomtransformatorkortsluiting. Deze 'make-before-break'-functie maakt een veilige werking van de stroomtransformator mogelijk voor alle onderhouds- en testtaken.

CCS-voertuig-inlets van type 1 en type 2 voor continu laden met 375 kW

Universele CCS-inlets – nu continu laden met 375 kW

De CHARX connect universal CCS-voertuig-inlets van Phoenix Contact maken nu ook High Power Charging mogelijk met continu 375 kW.

Printklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen van kunststoffen op biologische basis

CO₂-reductie door het gebruik van biogebaseerde kunststoffen in apparatenaansluittechniek

Phoenix Contact richt zich op een geleidelijke overstap naar meer duurzaamheid in zijn producten. Er zijn al oplossingen in de productcategorieën Printklemmen, Connectoren en Elektronicabehuizingen die vanwege procesoptimalisaties en duurzame materialen hun CO₂-balans duidelijk hebben verbeterd.

Trio Power-voedingen

Voeding met geïntegreerde apparaatbeveiliging

De TRIO POWER-voeding met geïntegreerde elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar van Phoenix Contact is nu ook verkrijgbaar als driefasige variant.

Zeer compacte logicamodulen

Logicamodulen met eenvoudige Modbus/RTU-koppeling voor de decentrale Remote I/O-toegang tot procesdata

Met de netwerkkoppeling via RS-485-Modbus/RTU wordt PLC logic van Phoenix Contact – een combinatie van schakelmodule en besturing – eenvoudig en veilig geïntegreerd in bovengeschikte automatiseringssystemen. Gedecentraliseerde toegang tot PLC logic-procesdata voor remote control evenals diagnose en visualisatie is eenvoudig te implementeren en kan eenvoudig worden geparametreerd met het web based management.

Zeer compacte elektronische zekering

Zeer compacte elektronische zekering

PLC-Interface van Phoenix Contact biedt de innovatieve combinatie van relaisinterface en elektronische zekering (Circuit breaker) op een bouwbreedte van slechts 6,2 mm en bespaart daardoor waardevolle ruimte in de schakelkast. De nominale stroom en het uitschakelgedrag kunnen afzonderlijk via de DIP-switch op het apparaat worden geconfigureerd.

VAL-SPP-productfamilie met beveiligingsmodulen voor AC en fotovoltaïsche energie

Nieuwe standaard in de overspanningsbeveiliging: eenvoudig en veilig te installeren en te gebruiken

De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodulen VALVETRAB Safe Protection Plus (VAL-SPP) van Phoenix Contact bieden overspanningsbeveiliging met baanbrekende installatie- en veiligheidskenmerken die voor een hoge beschikbaarheid van de installatie zorgen.

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel met CE-certificering voor continu laden tot 250 kW

Met de nieuwe generatie GB/T-DC-laadkabels CHARX connect standard biedt Phoenix Contact een CE-gecertificeerde laadkabel volgens de huidige Chinese GB/T-standaard 20234 aan voor de wereldwijde elektromobiliteit en overeenkomstige toepassingen.

Thermische rolprinter met THERMOMARK E.VARIO-applicator voor het markeren van volledige klemmenstroken

Geautomatiseerde codering van complete klemmenstroken in één processtap

Met de thermische rolprinter Thermomark E.VARIO van Phoenix Contact kan tot 70 procent tijd worden bespaard. De applicator maakt deel uit van de nieuwe THERMOMARK E SERIES. Het modulaire systeem combineert een hoogwaardige thermische rolprinter met vier verschillende applicators.

Aders met de E.Fox S 10-stripautomaat strippen

Stripautomaat voor efficiënte adervoorbereiding

Met de nieuwe E.Fox S 10-stripautomaat van Phoenix Contact worden aders eenvoudig en efficiënt gestript met constant hoogwaardige resultaten. De speciale V-messen dekken een doorsnedebereik van 0,08 tot 10 mm². Met het optioneel verkrijgbare platte mes verwerkt hij platte bandkabels tot en met een breedte van 7,6 mm.

Single Pair Ethernet System Alliance op de Hannover Messe en logo

Single Pair Ethernet System Alliance opnieuw met eigen stand op de Hannover Messe

In april vindt de Hannover Messe weer plaats: het belangrijkste internationale evenement voor alle technologieën die te maken hebben met industriële transformatie.

REG-Switches voor de gebouwenautomatisering

Unmanaged Switches voor de gebouwenautomatisering

Op de Light + Building-beurs in Frankfurt presenteerde Phoenix Contact dit jaar voor het eerst haar nieuwe serie Unmanaged REG-Switches voor de gebouwenautomatisering. Door hun REG-formaat zijn de componenten speciaal ontworpen voor gebruik in verdelers voor gebouwinstallaties.

Aderaansluiting XT-aansluitklemmen

Veel tijd besparen met de Push-X-technologie

De nieuwe Push-X-technologie van Phoenix Contact versnelt aansluitingsprocessen en verhoogt de efficiëntie. Het systeem is geschikt voor alle adertypes, ongeacht of deze massief of flexibel zijn en met of zonder adereindhuls.

Board-to-board connectoren uit de FS 0,635-serie

Floating en high speed uniek gecombineerd

De nieuwe board-to-board connector uit de FS 0,635-serie met floatingfunctionaliteit van Phoenix Contact biedt een hoge tolerantiecompensatie van ± 0,7 mm in de X- en Y-richting. Bij een raster van 0,635 mm is deze tolerantie groter dan het raster zelf. In Z-richting is een extra steektolerantie van 0,6 mm mogelijk.

Y-verdelers en H-verdelers van het IPD-installatiesysteem

Eenvoudig en zonder gereedschap energie verdelen met installatieverdelers

Het IPD-installatiesysteem van Phoenix Contact is een betrouwbare en handige oplossing voor energieverdeling, zelfs in moeilijke inbouwsituaties. Dankzij de Push-in Technology en het bajonetsnelvergrendelingsmechanisme maakt het systeem de veilige installatie zonder gereedschap van connectoren, wanddoorvoeren en verdelers mogelijk.

CAPAROC-systeem bestaande uit voedingsmodule met EtherNet/IP™-communicatie-interface en verschillende apparaatbeveiligingsmodules

Elektronisch systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars: communiceer via EtherNet/IP™

Meer toepassingsmogelijkheden voor het CAPAROC-systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact: dankzij de nieuwe voedingsmodule met Ethernet/IP™-interface kan het systeem in andere communicatiesystemen worden gebruikt.

Outdoor-behuizing OCS

Grote outdoor-behuizingen voor de betrouwbare werking van autonome apparaatsystemen

Met de nieuwe generatie OCS-outdoor-behuizingen breidt Phoenix Contact zijn assortiment veldbehuizingen uit. De drie nieuwe, grotere behuizingsvarianten maken het gemakkelijker om meerdere elektronische componenten in één behuizing te installeren.

Push-in-printklem SPT 35/..-H

Push-in-printklemmen voor vermogenselektronica tot 125 A

De SPT 35-printklem van Phoenix Contact voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1.000 V is momenteel de krachtigste Push-in-printklem op de markt.

Printplaatconnectoren voor KNX-automatisering

Push-in-printplaatconnectoren voor KNX automatisering

Met de PTS 0,5-serie breidt Phoenix Contact zijn assortiment voor de gebouwenautomatisering uit met compacte printplaatconnectoren voor de KNX-communicatie. J-Y(ST)Y-installatiekabels (0,6 mm en 0,8 mm) kunnen via de Push-in-aansluiting zonder gereedschap en tijdbesparend worden aangesloten.

Veilige IO-module

Uitbreiding van het Safety-portfolio – Veilige IO-modulen voor Failsafe over Ethercat

Om een veilig systeem te realiseren, biedt Phoenix Contact twee nieuwe Safety-IO-modulen voor Safety over Ethercat (FSoE) in een compact design.

Connectoren voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen

Connectoren voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen

De confectioneerbare QPD STAK 3- en QPD STAS 3-installatieconnectoren van Phoenix Contact maken de elektro-installatie eenvoudiger. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de motoraansluiting van jaloezieën, rolluiken en markiezen.

PC 6-connectoren

Nieuwe connectoren van de PC 6-serie met schroefaansluiting

Het programma printplaatconnectoren voor de vermogenselektronica van Phoenix Contact wordt verder uitgebreid. Met de nieuwe PC 6-printplaatconnectoren met schroefaansluiting is voor het nieuwe poolbeeld met uitgebreide aanrakingsveiligheid ook de klassieke aansluittechniek verkrijgbaar.

Connectoren voor montagerail-busconnectoren

Uitbreidingen voor ICS- en ME-IO-montagerail-busconnectoren

Met de behuizingsseries ME-IO en ICS biedt Phoenix Contact een uitgebreid assortiment voor de apparaatontwikkeling. De nieuwe uitbreidingsartikelen voor de montagerail-busconnectoren maken het nog eenvoudiger om een totaalsysteem uit meerdere modulen te implementeren.

Overspanningsbeveiliging voor telecommunicatieleidingen – DT-TELE-WM

Overspanningsbeveiliging voor VDSL-toepassingen in het multimediale veld

De nieuwe overspanningsbeveiligingsmodule DT-TELE-WM-RJ45-PT-I van Phoenix Contact is ideaal voor de bescherming van telecommunicatie-eindapparaten.

ICS-printklemmen

Portfolio-uitbreidingen voor de elektronicabehuizingen van de ICS-serie

Met de ICS-behuizingsserie biedt Phoenix Contact een veelzijdig behuizingssysteem voor toekomstgerichte automatiseringsapparaten.

UCS-koellichaamoplossingen

Passieve koellichamen en warmtespreiding voor UCS-elektronicabehuizingen

Embedded systems en single-board-computers worden steeds krachtiger en tegelijkertijd steeds compacter. Gecoördineerde concepten voor warmteafvoer zijn nodig om een betrouwbare werking te garanderen. Daarom biedt Phoenix Contact daarom een geïntegreerde koellichaam/warmtespreider-combinatie aan voor de behuizingsserie Universal Case System (UCS).

LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing

LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing voor straatverlichting

Het nieuwe LoRaWAN-apparaat voor verlichtingsbesturing voor straatverlichting van Phoenix Contact maakt een lager energieverbruik, een langere levensduur en minder onderhoud van de armaturen mogelijk.

STEP POWER-voedingen met USB-aansluiting

Voeding voor de gebouwenautomatisering: voeden en opladen via USB

De STEP POWER-voedingen van Phoenix Contact zijn afgestemd op de behoeften van de moderne gebouwenautomatisering. Via de USB-aansluiting voeden ze zowel Smart Meter Gateways, Raspberry Pi's als andere smart home-componenten. Bovendien kunnen deze ook worden gebruikt om mobiele eindtoestellen en andere 5 V-verbruikers snel op te laden.

TRIO POWER voedingen

Voedingen voor extreme omgevingsomstandigheden

De nieuwe TRIO POWER voeding van de derde generatie is nu voor het eerst verkrijgbaar met een beschermende coating op de printplaat. Dat maakt het betrouwbare gebruik mogelijk, ook onder extreme omgevingsomstandigheden.

Drie eenkanaals PTCB-apparatenbeveiligingsschakelaars voor 48 V-toepassingen zijn onderling overbrugd

Elektronische apparaatbeveiliging voor 48 V-verbruikers

Met de nieuwe PTCB eenkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars van Phoenix Contact worden nu ook belastingen met een voedingsspanning van 48 V DC elektronisch beveiligd.

Eerste steen gelegd voor de nieuwe E-Mobility-fabriek in Lishui, China

Phoenix Contact E-Mobility breidt verder uit in China

Phoenix Contact breidt zijn E-Mobility-productiecapaciteiten uit met een nieuwe fabriek in Lishui, China. Na het Chinese hoofdkantoor en een andere productielocatie in Nanjing is dit de derde fabriek van de Phoenix Contact-groep in China.