Niet-afgeschermde board-to-board-connectoren met 0,8 mm-raster

27-08-2025
Board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie

Phoenix Contact presenteert de nieuwe niet-afgeschermde board-to-board-connectoren van de FP 0,8 SL-serie voor datasnelheden tot 52 Gbit/s. Dankzij hun compatibiliteit met de PCB-footprints van de afgeschermde FP-0,8-varianten bieden de connectoren meer flexibiliteit bij het design van printplaten. De uitwisseling tussen afgeschermde en niet-afgeschermde varianten kan zonder de printplaat aan te passen worden uitgevoerd.

De FP 0,8 SL-serie met een rastermaat van 0,8 mm is met 12, 20, 32, 52 en 80 polen verkrijgbaar. Verschillende bouwvormen en stapelhoogten van 6 tot 21 mm met een grote wiping-aansluitzekerheid maken een flexibel apparaatdesign mogelijk. Met een nominale stroomcapaciteit van 1,7 A per contact, een testspanning van 500 V AC en een levensduur tot en met 500 steekcycli zijn ze geschikt voor vele toepassingen. De connectoren zijn optioneel ook met afscherming beschikbaar.

Een ander hoogtepunt is het dubbelzijdige ScaleX-contactsysteem dat zorgt voor betrouwbare mechanische en elektrische verbindingen. De ScaleX-technologie zorgt ook voor compensatie met hoge tolerantie en beschermt de contacten om de robuustheid van de connectoren te vergroten.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications