Voeding voor wandmontage nu ook met Push-in-aansluiting

27-08-2025
TRIO POWER voor wandmontage met Push-in-aansluittechniek

De TRIO POWER-voedingen voor wandmontage met een vermogen tot 2,5 kW beschikken nu over een Push-in-aansluiting. De apparaten met een uitgangsspanning van 24 of 48 V DC onderscheiden zich door een hoge vermogensdichtheid en efficiëntie in een compacte bouwvorm.

De nieuwe voedingen voor wandmontage zijn nu voorzien van Push-in-aansluittechnologie, waardoor ze eenvoudig en snel kunnen worden geïnstalleerd. Bovendien bieden de verschillende montagemogelijkheden flexibele toepassingsmogelijkheden: ze kunnen zowel aan de zijkant als aan de achterwand van de behuizing of met adapters worden gemonteerd. Met een ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 V AC en uitgangsspanningen van 24 V DC resp. 48 V DC zijn de voedingen uiterst veelzijdig inzetbaar. De dynamische boost maakt een kortstondige vermogenstoename tot 140 procent gedurende 5 seconden mogelijk. De apparaten met geïntegreerde O-ringdiode kunnen zowel in serie als parallel worden geschakeld, waardoor het vermogen en de uitgangsspanning gemakkelijk kunnen worden verhoogd. De voedingen zijn bovendien met een 5 V/2 A-hulpvoeding uitgerust. Daarnaast voldoen de TRIO POWER-apparaten aan strengere EMC-vereisten voor klasse B, wat resulteert in minder elektromagnetische interferentie van de apparaten. Dankzij uitgebreide bewakingsfuncties, zoals led-signalering en CAN-businterface, kunnen problemen in een vroeg stadium worden herkend en verholpen.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications