Nieuwe, configureerbare signaalzuilen met IO-Link-interface
Phoenix Contact breidt zijn productenprogramma van meldapparaten uit met drie nieuwe, configureerbare signaalzuilen uit de PSD-SC-serie. De modellen bieden tot 15 RGB-segmenten, verschillende bedrijfsmodi en kunnen eenvoudig worden geparametreerd dankzij de IO-Link-interface.
De nieuwe signaalzuilen van de PSD-SC-serie zijn in twee formaten met negen of 15 RGB-segmenten verkrijgbaar en maken een nauwkeurige visualisatie van de machinestatus in vier bedrijfsmodi mogelijk, waaronder verkeerslicht-, vulniveau-, balk- en statusindicatie. De RGB-segmenten kunnen afzonderlijk worden aangestuurd en bieden een hoge lichtsterkte en goede zichtbaarheid, ook bij daglicht. Twee varianten hebben bovendien een geïntegreerd akoestisch element met tien tonen in zes toonsoorten dat een akoestische aanvulling biedt op de visuele signalering. Parametrering wordt uitgevoerd via IO-Link met behulp van IODD-integratie in PLCnext Engineer, waardoor eenvoudige integratie in bestaande automatiseringssystemen mogelijk is. De robuuste bouwvorm met beschermklassen IP66/IP69K, UL type 4X en IK08 waarborgt een betrouwbaar gebruik in zware industriële omgevingen. Dankzij de M12-aansluittechniek en flexibele montageopties – vloer-, wand- of buismontage – kunnen de signaalzuilen op verschillende manieren worden gebruikt.