Batterijopslagsystemen
Wanneer de zon ondergaat, begint ons werk
De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet continu, maar er is altijd energie nodig. Batterijopslagsystemen zijn de oplossing voor een onafhankelijke energievoorziening ondanks volatiele energieproducenten. Voor een betrouwbare werking van uw batterijopslag biedt Phoenix Contact een uitgebreid productenprogramma voor batterijopslagsystemen van verschillende grootten en toepassingen.
Ontdek ons producten- en serviceprogramma voor uw batterijopslag
Uitgebreide, geharmoniseerde productoplossingen conform internationale veiligheidsnormen (bijv. IEC, UL) [x]- In de praktijk bewezen componenten, systemen en technologieën voor de betrouwbare en servicevriendelijke werking van de batterijopslag
Eenvoudige integratie dankzij gestandaardiseerde interfaces, automatiseringsoplossingen en gemeenschappelijke protocollen
Schaalbaarheid en flexibiliteit dankzij modulaire oplossingen voor aanpassing aan verschillende systeemgroottes
Competent projectadvies op partnerniveau van onze BESS-experts om het optimalisatiepotentieel en de best mogelijke oplossingen te identificeren
Toepassingen van batterijopslagsystemen
Een batterijopslag kan in hybride systemen worden geïntegreerd, die verschillende P2X-technologieën combineren, zoals power-to-gas (waterstof) en power-to-heat (warmte). Dit maakt een flexibel en efficiënt gebruik van de opgewekte energie mogelijk.
Om de volatiliteit van producenten van hernieuwbare energie tegen te gaan, zullen netondersteunende grote batterijopslagsystemen een centrale rol spelen in het toekomstige energielandschap. Deze zorgen voor de nodige stabilisatie van het elektriciteitsnet tijdens de periodes met weinig zon of wind.
Batterijopslagsystemen zijn een essentieel onderdeel van een betrouwbare laadinfrastructuur. Zelfs op locaties met een beperkte netcapaciteit maken ze de installatie van snelladers mogelijk zonder dat er uitgebreide uitbreidingen van het net nodig zijn.
In particuliere huishoudens wordt een batterijopslag vaak gebruikt in combinatie met een solarinstallatie, omvormer en thuislader. Hier worden ze gebruikt om het eigen verbruik te optimaliseren. Zo worden kostenbesparingen en de onafhankelijkheid van energie gerealiseerd.
De batterijopslag kan in industriële gelijkstroomnetten gemakkelijk worden geïntegreerd. Ze vormen een flexibele oplossing om belastingpieken op te vangen en verhogen de rendabiliteit van de installatie. Tegelijkertijd zijn er aanzienlijk minder conversieverliezen.
In rekencentra zorgt de batterijopslag voor een ononderbroken energievoorziening, ook als de stroom uitvalt. Vanwege de gevoeligheid en het mogelijke verlies van gegevens is een hoge beschikbaarheid essentieel voor de werking.
FAQ: Batterijopslagsystemen
De afkorting BESS staat voor batterijopslagsysteem. Een batterijopslagsysteem (BESS) is een essentieel onderdeel van de moderne energie-infrastructuur. Met deze technologie kan elektrische energie efficiënt worden opgeslagen en weer worden vrijgegeven, wanneer dat nodig is. Dit zal ook een beslissende bijdrage leveren aan een meer gelijkmatige en betrouwbare energievoorziening in de toekomst.
Met het oog op het toenemende aandeel van hernieuwbare, volatiele energie in de wereldwijde energiemix, zijn batterijopslagsystemen een onmisbaar hulpmiddel voor het implementeren van een duurzame en efficiënte energietransitie. Een continue energievoorziening moet immers ook in de toekomst zijn verzekerd. Batterijopslagsystemen realiseren een intelligent en geoptimaliseerd energiebeheer door overtollige energie op te slaan op momenten van lage vraag en deze vrij te geven op piektijden. Fluctuerende aankoop- en verbruikshoeveelheden worden dus vereffend. Daarom zijn batterijopslagsystemen een essentieel onderdeel van een geëlektrificeerde wereld en daarom een belangrijke pijler van de All Electric Society.
Batterijopslagsystemen bieden tal van voordelen waardoor ze een aantrekkelijke oplossing vormen voor huishoudens en bedrijven. Ze maken het mogelijk om zelf opgewekte stroom efficiënt te gebruiken en minder afhankelijk te zijn van externe energiebronnen. Dit vergroot de energieonafhankelijkheid, omdat er minder stroom van het elektriciteitsnet wordt afgenomen. De batterijopslag draagt bovendien bij aan kostenbesparingen, omdat deze opgeslagen energie gebruikt tijdens dure piekuren en zo de stroomkosten verlaagt. De batterijopslag ondersteunt verder het gebruik van stroom uit hernieuwbare energie en helpt de CO₂-uitstoot te verminderen. Ze leveren dus een positieve bijdrage aan de bescherming van het milieu.
De benodigde batterijopslagcapaciteit zal de komende jaren onevenredig toenemen. In 2030 zal er een globale totale capaciteit nodig zijn van meer dan 2.500 GWh. Een groot deel hiervan komt voor rekening van netondersteunende grootschalige opslagsystemen. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door de enorme uitbreiding van hernieuwbare energie. Dat komt doordat de geïnstalleerde capaciteit tegen 2030 naar verwachting met 5.520 GW zal toenemen. Om de voedingsschommelingen op te vangen en de netstabiliteit op lange termijn te garanderen, vereist de daarmee gepaard gaande toenemende volatiliteit in het energiesysteem efficiënte opslagoplossingen.
Whitepaper
Groene energie voor de maatschappij van de toekomst
Batterijopslag speelt een centrale rol in een All Electric Society (AES). De Whitepaper onderzoekt het belang van batterijopslag als kernelement van de AES en analyseert geschikte opslagtechnologieën voor sectorkoppeling. Lees meer over de toepassingen en marktontwikkeling van de verschillende soorten batterijopslagsystemen.
Opslagsystemen in de vorm van batterijen maken de energievoorziening onafhankelijker en klimaatvriendelijker. Alleen met behulp van dergelijke technologieën is een optimaal gebruik van de beschikbare energie gewaarborgd.