Connectoren en kabels

Connectoren

Een grote verscheidenheid aan connectors: van veelzijdige ronde connectors (M5 tot M58) tot data-, batterijopslag- en fotovoltaïsche connectors en industriële connectors voor zwaar gebruik. Het connectorassortiment van Phoenix˽Contact biedt oplossingen voor industriële en semi-industriële toepassingen. Het wordt afgerond door toepassingsspecifieke connectorsystemen alsmede confectioneerbare en geprefabriceerde kabels en leidingen.

Uw voordelen

  • Veel toepassingsmogelijkheden dankzij talrijke bouwvormen en modulaire systemen
  • Hoge betrouwbaarheid door uitstekende kwaliteit en jarenlange knowhow
  • Innovatieve en tijdbesparende aansluitsystemen voor apparaten in alle gebruikelijke, industriële beschermklassen
  • Hoge flexibiliteit dankzij klantspecifieke aanpassingen
  • Competente design-in-ondersteuning
Persoon bij de configurator voor heavy-duty connectoren uit de serie HEAVYCON

Configuratoren

Aangepaste connectoren in enkele muisklikken: creëer uw eigen productvariant met behulp van onze intuïtieve configuratoren.

Nieuwe producten

Installatiesysteem IPD 1,5
PRC 20 met krimpaansluiting
Hybrideconnectoren voor batterijopslag
SMD-M8- en M12-apparaatconnectoren
M12 Push-Pull-Power-apparaatconnectoren
De eerste M17-connector volgens de IEC-norm
Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren
M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen
Datainterface voor schakelkasten en apparaten
M12 Push-Pull-dataconnectoren voor Ethernet-toepassingen
Achtpolige M12 Push-Pull-connectoren
Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen
Energieverdeler van de serie PRC 20
Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR
Gekleurde RJ45-patchkabels
Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen
Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren
Connectoren van de BPC-serie die zijn beveiligd tegen ompoling
Insteekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders
Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren
Contactinzetmodule met functie voor heavy-duty connectoren

Installatiesysteem voor krappe ruimtes

Ruimtebesparende stroom- en signaaldistributie

Het compacte IPD-1,5-mm²-installatiesysteem is bij uitstek geschikt voor de stroom- en signaaloverdracht van kleine aderdoorsneden vanaf 0,25 mm². Dankzij de intuïtieve bajonetvergrendeling van de robuuste verdelers is een tijdbesparende installatie via Plug-and-play mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Slank en compact design
  • Stroombelastbaarheid tot 16 A
  • Signaal- en stroomdistributie zonder gereedschap
  • Bajonetvergrendeling
  • Stootvastheid van IK07

Uw voordelen

  • Grote tijdbesparing in het veld door steekbare aansluiting zonder gereedschap
  • Compacte en robuuste installatieverdelers met een stootvastheid van IK07
  • Eenvoudige montage, zelfs in bijzonder moeilijke inbouwsituaties, dankzij de bajonetsnelvergrendeling
  • Betrouwbaar gebruik buiten en in vochtige ruimten dankzij hoge beschermklasse

Installatieconnectoren met krimpaansluiting

Versnelt gedeeltelijk en volledig geautomatiseerde productie

Installatieconnectors uit de PRC 20-serie met krimpaansluiting breiden het bestaande assortiment met schroefaansluiting uit. De krimpaansluiting vergemakkelijkt en versnelt halfautomatische en volautomatische productie, vooral bij assemblage af fabriek.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning: 500 V AC / DC
  • Nominale stroom: 20 A
  • Aderdoorsnede tot 2,5 mm²
  • Beschermklasse IP66 / IP68 / IP69
  • Stootvastheid tot IK08
  • 2- tot 5-polig
  • Mechanische en gekleurde polarisatie

Uw voordelen

  • Grotere efficiëntie voor halfautomatische en volautomatische productieprocessen
  • Krimpvarianten zijn beschikbaar voor het gehele PRC-20 assortiment
  • Duo-Unlock-technologie maakt de keuze van de vergrendelingsmethode (met de hand of met gereedschap) bij de installatie mogelijk
  • Mechanische en kleurpolarisatie als installatiehulpmiddel voor een onberispelijke inbedrijfstelling

Hybrideconnectoren voor batterijopslag

Eenvoudige overdracht van vermogen en signalen

De klantspecifiek confectioneerbare hybrideconnector voor elektrische energieopslagsystemen biedt een betrouwbare en veilige verbinding van vermogens- en meldcontacten. Dankzij de alles-in-één-oplossing kan de connector op een kostengeoptimaliseerde en tijdbesparende manier worden geïnstalleerd.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale stroom tot 4 x 100 A
  • Nominale spanning: 1000 V DC
  • Aderdoorsnede: 6 mm² … 25 mm²
  • Beschermklasse: IP65/IP67
  • Steekcycli: > 100
  • Tolerantiecompensatie: ≤ 2 mm

Uw voordelen

  • Alles-in-één-oplossing: gecombineerde vermogens- en signaalinterface
  • Tijdbesparend dankzij voorgeconfectioneerde interface: snelle en foutloze installatie in het veld
  • Kostengeoptimaliseerde oplossing voor elke vereiste: individueel aan te sluiten dankzij het modulaire systeem
  • Veilige connector: compensatie van fabricage- en montagetoleranties door de connector
  • Hoge kwaliteit conform de Phoenix Contact-standaard

M8- en M12-apparaatconnectoren voor SMT

Unieke flexibiliteit in apparaatdesign

Phoenix Contact biedt u een programma aan met apparaatconnectoren voor geautomatiseerde productieprocessen. Of het nu voor signalen, data of vermogen is – dankzij de uniforme, compacte geometrische M8- en M12-bouwvormen is de design-in eenvoudiger dan ooit.

Belangrijkste kenmerken

  • RoHS II-conform zonder uitzonderingsregeling 6c
  • Kortere uitlijnpinnen dan de standaard op de markt
  • Geoptimaliseerd afschermingsconcept
  • Voor SMT-soldeerprocessen

Uw voordelen

  • Toekomstbestendig design: loodvrij volgens RoHS II zonder uitzondering 6c
  • Flexibel gebruik: printplaat kan aan beide zijden worden voorgemonteerd
  • Eenvoudige montage: vermindering van montage- en veerkrachten dankzij het nieuwe design
  • Plug-and-Produce: Push-Pull-vergrendeling voor snel, veilig aansluiten
  • Flexibiliteit in het apparaatdesign: talrijke poolschema's en polarisaties voor signalen, data en vermogen

M12 Push-Pull-Power-apparaatconnectoren

Vermogensoverdracht in een kleine bouwruimte

De M12 Push-Pull-apparaatconnectoren voor vermogensoverdracht breiden het Push-Pull-programma uit. Dankzij het Push-Pull-snelvergrendelingssysteem kunnen connectorparen snel en eenvoudig worden verbonden. Hoge stromen en spanningen worden veilig overgedragen in een kleine bouwruimte.

Belangrijkste kenmerken

  • M12 Push-Pull-binnen- en buitenvergrendeling
  • Eén M12-apparaataansluiting voor schroef- en Push-Pull-connectoren
  • Verschillende behuizingsvarianten voor verschillende inbouwomstandigheden
  • Spanningen tot 630 V
  • Stromen tot 16 A

Uw voordelen

  • Snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij weinig ruimte
  • 80% tijdbesparing bij de installatie in vergelijking met een schroefverbinding
  • Eenvoudig design-in: verzonken M12-poorten voor compacte apparaatconcepten

M17-hybrideconnector volgens IEC-norm

3-in-1-oplossing met ONECLICK-snelvergrendeling

De M17 PRO-hybrideconnector volgens IEC-norm 61076-2-117 biedt maximale compatibiliteit en flexibiliteit voor een scala aan toepassingen. De 3-in-1-oplossing met gepatenteerde ONECLICK-snelvergrendeling draagt data, signalen en vermogen over via één connector.

Belangrijkste kenmerken

  • Poolbeeld in navolging van IEC 61076-2-117
  • Daisy chain 3-in-1-oplossing
  • Als 50 V- und 630 V-variant beschikbaar
  • Opstelhoogte tot 3000 m
  • Stromen tot 16 A
  • Aansluitdoorsnede van de vermogenspennen tot 1,5 mm²
  • ONECLICK-snelvergrendeling
  • Beschermklasse: IP66, IP68 (2 m/24 h)

Uw voordelen

  • Maximale compatibiliteit en flexibiliteit dankzij de eerste IEC-genormeerde M17-interface
  • 3-in-1-oplossing voor de overdracht van data, signalen en vermogen
  • Maximale ruimtebesparing dankzij de kleinere bouwhoogte in vergelijking met de M17-standaard
  • Foutloze montage dankzij kleur- en mechanische polarisatie in het poolbeeld
  • 70% tijdbesparing bij de installatie dankzij ONECLICK-snelvergrendeling zonder gereedschap

Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren

Eenvoudig en zonder gereedschap installeren

Met HEAVYCON worden de specifieke configuratie en het gebruik van heavy-duty connectoren geheel zonder gereedschap uitgevoerd en wordt daardoor nog eenvoudiger en tijdbesparender. Met verbindingen die "Clicken" – van het grote programma contactblokken via het frame tot en met het PE-contact.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluittechniekframe: Click-in-vergrendeling
  • PE-aansluittechniek: Push-in-aansluiting
  • Aantal modulen: max. 6
  • Paringscycli: 500
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C

Uw voordelen

  • Bespaar tijd en kosten: betrouwbare Click-in-vergrendeling zonder gereedschap
  • Snelle aderaansluiting: aderaansluiting met Push-in Technology – ook bij het PE-contact en in ingebouwde toestand
  • Handige modulevergrendeling: eenvoudige installatie dankzij uniforme vergrendeling
  • Specifiek en ruimtebesparend: combinatie van verschillende modulen
  • Krachtige voedingsmodulen: dragen betrouwbaar stromen tot 300 A over

M23-hybrideconnector voor de printplaat

Ruimtebesparende 3-in-1-oplossing

De nieuwe, ruimtebesparende M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor golfsoldeerprocessen dragen betrouwbaar data, signalen en vermogen over. Ze overtuigen door verbeterde EMC-eigenschappen en betrouwbaarheid dankzij de korte afstanden en de eliminatie van elektrische overdrachtspunten.

Belangrijkste kenmerken

  • Compleet systeem bestaande uit PCB-, apparaat- en veldconnectoren evenals hybride kabels
  • Hybride poolbeeld: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spanningen tot 630 V AC/800 V DC
  • Stromen tot 30 A
  • Overdrachtssnelheden tot 100 Mbit (CAT5)
  • Voor golfsoldeerprocessen
  • RoHS II-conform zonder uitzonderingsregeling 6c
  • UL-toelating: UL 2237/PVVA

Uw voordelen

  • Betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen via slechts één connector
  • 80% snellere montage en 60% minder installatieruimte in vergelijking met kabelconfecties
  • Kostenbesparing door het weglaten van extra printplaatconnectoren
  • Vermindering van printplaatcomplexiteit en van EMC-risico's
  • Eliminatie van werkstappen met een hoog foutpotentieel

Datainterface voor schakelkasten en apparaten

Gemakkelijk servicewerkzaamheden uitvoeren

Onze Data Service Interfaces (DSI) bieden verschillende interfaces, zoals RJ45 en USB, voor eenvoudige aansluiting van extra elektrische accessoires. De ruimtebesparende service-interfaces vereenvoudigen daardoor de onderhoudswerkzaamheden aan schakelkasten en andere apparaten aanzienlijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Koppelingsmodulen (USB type A 2.0, USB type A 3.0, RJ45 CAT6A) en kabelaansluitmodulen (RJ45 CAT6A)
  • Beschermklasse IP65/IP67 (met gesloten beschermdeksel)
  • Wanddikten: 1 mm ... 5 mm
  • Voorwandmontage
  • Omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C … +70 °C
  • UL-toelating
  • Wanduitsparing: Ø 22,5 mm

Uw voordelen

  • Gebruik in industriële omgevingen dankzij verhoogde IP-beschermklasse
  • Eenvoudige en snelle uitvoering van updates, onderhoud, enz. aan gesloten schakelkasten en apparaten
  • Ruimtebesparende inbouw dankzij standaard wanduitsparing Ø 22,5 mm
  • Korte installatietijd dankzij eenvoudige montage zonder gereedschap
  • Kan met uw eigen logo worden aangepast

M12 Push-Pull-netwerkkabels

Eenvoudige, betrouwbare gegevensoverdracht

Geconfectioneerde M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen bieden een eenvoudige, veilige High-Speed-gegevensoverdracht. De netwerkkabels overtuigen door hun snelle installatie zonder gereedschap en zijn met de Advanced Shielding Technology absoluut betrouwbaar afgeschermd.

Belangrijkste kenmerken

  • M12 Push-Pull-binnen- en buitenvergrendeling
  • 8-polig, X-gepolariseerd
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Stift- en busuitvoering
  • Rechte en haakse varianten
  • 360°-afscherming met Advanced Shielding Technology
  • PUR-kabel, halogeenvrij
  • Beschermklasse: IP65, IP67

Uw voordelen

  • Snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij weinig ruimte en hoge bekabelingsdichtheid
  • 80% tijdbesparing bij de installatie in vergelijking met een schroefverbinding
  • Naadloze communicatie met High-Speed-gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s
  • Betrouwbare schermaansluiting met Advanced Shielding Technology
  • Productenprogramma gestandaardiseerd volgens IEC 61076-2-010 biedt een hoge toekomstbestendigheid

Achtpolige M12 Push-Pull-connectoren

Eenvoudige, snelle signaalbekabeling

M12 Push-Pull-connectoren bieden een snelle en veilige bekabeling, zelfs in weinig ruimte. Ze kunnen zonder gereedschap worden geïnstalleerd door ze gewoon in te steken. De A-gepolariseerde, achtpolige, voorgeconfectioneerde signaalkabels breiden het productenprogramma uit.

Belangrijkste kenmerken

  • M12 Push-Pull-binnen- en buitenvergrendeling
  • 8-polig, A-gepolariseerd
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde varianten
  • Stekers en bussen
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR-kabel, halogeenvrij
  • Beschermklasse: IP65, IP67

Uw voordelen

  • Snel, betrouwbaar insteken, zelfs bij weinig ruimte en hoge bekabelingsdichtheid
  • 80% tijdbesparing bij de installatie in vergelijking met een schroefverbinding
  • Connectoren met binnen- en buitenvergrendeling maken vrijhangende verbindingen mogelijk
  • Betrouwbare schermaansluiting met Advanced Shielding Technology
  • Productenprogramma gestandaardiseerd volgens IEC 61076-2-010 biedt een hoge toekomstbestendigheid

HEAVYCON Power-contactblokmodulen

Individuele aansluiting voor toepassingen met hoge stromen

Met de contactblokmodulen voor HEAVYCON heavy-duty connectoren kunt u betrouwbaar stromen tot 300 A overdragen. Door andere modulen voor signaal-, gegevens- en vermogensoverdracht in één behuizing te combineren, kunt u uw eigen interface op maat maken.

Belangrijkste kenmerken

  • Modulen met crimpaansluiting tot 120 mm²
  • Module met Push-in-aansluiting tot 16 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Nominale spanning en stroom: tot 1.000 V en 300 A
  • Temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Innovatieve vergrendeling en ontgrendeling van de krimpcontacten zonder gereedschap
  • Zeer compacte modulaire interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één behuizing
  • Snelle en veilige aansluiting, ook bij beperkte ruimte of in ingebouwde toestand
  • Eenvoudige aansluiting zonder gereedschap van aders tot 16 mm² met Push-in Technology
  • Steekcompatibel met de marktstandaard

Steekbare energieverdeler tot 20 A

Voorgemonteerd voor snelle installatie

De voorgeconfigureerde stroomverdeler maakt een eenvoudige en tijdbesparende installatie mogelijk met connectoren uit de PRC 20-serie. De voorgeconfigureerde verdeler is verkrijgbaar in 16 varianten en kan eenvoudig worden geïnstalleerd met Plug-and-play.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale spanning: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Nominale stroom: 20 A
  • Beschermklasse tot IP69
  • Categorie van schokbestendigheid: IK08 (-25 °C)
  • 2- tot 5-polig
  • Polarisatie: mechanisch en kleurgecodeerd
  • Aantal ingangen: 1
  • Aantal uitgangen: 2

Uw voordelen

  • Weinig installatiewerk op de bouwplaats dankzij Plug-and-play
  • Minder bedradingsfouten dankzij 100% controle in de productie
  • Handmatige vergrendeling en vergrendeling met gereedschap voor meer flexibiliteit op locatie
  • 'Plug-and-forget' door het gebruik van bewezen materialen
  • Veilig gebruik, zelfs in extreme omgevingsomstandigheden

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

Verhoogt de efficiëntie in de productie

De haakse connector van 90° in M12 is ontworpen voor geautomatiseerde productie en maakt efficiënte assemblageprocessen mogelijk. Dankzij het gebogen design kan de nieuwe connector flexibel op de printplaat worden geplaatst en dus ook in kleine ruimtes worden gebruikt.

Belangrijkste kenmerken

  • Haakse bouwvorm
  • Voor reflow (THR) verwerking
  • Spanningen tot 250 V
  • Stroomsterktes tot 4 A
  • Beschikbaar in polarisaties A en D
  • 4-, 5- en 8-polig
  • Niet-afgeschermde versie
  • Invers connectorbeeld

Uw voordelen

  • Geschikt voor pick-and-place: geautomatiseerde plaatsing op de printplaat helpt de efficiëntie in de productie te verhogen
  • Geoptimaliseerd design: verschoven zwaartepunt, dus 'krachtvrij' op de printplaat staan zonder vergrendelingshaken
  • Flexibel: eenvoudige plaatsing en uitlijning op de printplaat, zelfs in kleine ruimtes
  • Modulair: compatibel met de beschikbare behuizingen

Gekleurde RJ45-patchkabels

Voor toepassingen in de schakelkast

Phoenix Contact breidt zijn programma uit met gekleurde patchkabels van de RJ45 BUILDING-serie. De nieuwe kabels in de acht kleuren wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart bieden gekleurde alternatieven voor CAT6A-toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart
  • Gegevensoverdracht tot 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Lengtevarianten van 0,3 tot 50 m
  • Geïntegreerde vergrendelhaakbescherming

Uw voordelen

  • Perfect geschikt voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen, bijv. in schakelkasten
  • Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
  • Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare vergrendelhaakbeveiliging
  • Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
  • Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

De omvormer beveiligd tegen ompoling aansluiten

De nieuwe connectoren voor thuisopslagtoepassingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik op accuomvormers. De DC-connectoren die zijn beveiligd tegen ompoling, voorkomen de verkeerde aansluiting op de gewone PV-aansluittechniek evenals kortsluiting van de accupolen.

Belangrijkste kenmerken

  • Nominale stroom tot 60 A
  • Nominale spanning: 1500 V DC
  • Aderdoorsnede: 6 mm² … 16 mm²
  • Beschermklasse: IP66/68 (2 m/2 h)
  • Steekcycli: 100

Uw voordelen

  • Langdurig stabiele aansluittechniek door verzilverde contacten
  • Niet verkeerd steken: accuaansluiting die is beveiligd tegen ompoling dankzij mechanische polarisatie
  • Veilige montage: aanrakingsveilige accupolen, ook in niet-aangesloten toestand
  • Verschillende kleuren: gemakkelijkere identificatie van de accupolen

Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren

Geschikt voor THT-golfsolderen en THR-solderen

De nieuwe RJ45-printplaatconnectoren met geïntegreerde transformator zijn geschikt voor golfsoldeer- (THT) en reflow- (THR) verwerkingsprocessen. Ze breiden het bestaande programma uit met gefilterde RJ45-varianten in het industriële design voor toepassingen tot en met 1 Gbit/s.

Belangrijkste kenmerken

  • 90°- en 180°-singleport-printplaatconnectoren
  • Voor verwerking d.m.v. golfsolderen (THT) en reflow-solderen (THR)
  • Optioneel met led en schermveer
  • Filtervarianten voor alle gangbare Ethernet-toepassingen
  • Datasnelheden tot 1 Gbit/s
  • Robuust Industrial-design

Uw voordelen

  • Vereenvoudigd Ethernet-designproces dankzij geïntegreerde filtering
  • Minder printplaatcomplexiteit en minder EMC-risico's
  • Geautomatiseerde verwerking dankzij reflow-soldeermogelijkheid
  • Dankzij de grote verscheidenheid aan producten is voor elke applicatie de optimale variant beschikbaar
  • Gewapend voor veeleisende toepassingen dankzij industrieel design

Accupoolconnectoren

Veilige aansluitingen voor energieopslagsystemen

De connector uit de BPC-serie die is beveiligd tegen ompoling, is ideaal voor gebruik in een batterijopslag. Dankzij de draaibaarheid, aanraakveilige contacten en mechanische polarisatie biedt de eenpolige connector een bijzonder hoge flexibiliteit en veiligheid bij het aansluiten van batterijmodulen.

Belangrijkste kenmerken

  • nominale stroom tot 400 A
  • Nominale spanning: 1.500 V
  • Aderdoorsnede: 16 mm² … 120 mm²
  • vervuilingsgraad 2
  • beschermklasse IP 65 / IP67
  • Steekcycli >100
  • Mechanische en gekleurde polarisatie
  • Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94

Uw voordelen

  • Foutloze aansluiting dankzij mechanische en gekleurde polarisatie
  • Betrouwbare installatie dankzij waterdichtheid en aanraakveilige contacten
  • Consistente krachtoverdracht dankzij hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Flexibiliteit dankzij 360°-rotatie en verschillende aansluitmethoden
  • Voldoet aan alle relevante normen voor energieopslag: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Insteekbare kabelverbinder

Eenvoudige bekabeling in de schakelkast

De insteekbare HEAVYCON CME-kabelverbinders bieden meer efficiëntie bij de schakelkastbekabeling. Sluit tijdens de klemmenstrookproductie tot 108 aders direct aan met de kabelverbinder. Sluit de kabelbomen eenvoudig aan in de schakelkast door ze simpelweg in te steken.

Belangrijkste kenmerken

  • Aantal polen 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Crimpaansluiting
  • Beveiligde aansluiting dankzij vergrendelingselement
  • Veilige contactgeleiding door trechtermat

Uw voordelen

  • Hoge tijd- en kostenbesparingen, omdat de klemmenstroken direct tijdens de productie op de connectoraansluiting worden aangesloten
  • Snelle vervanging van klemmenstroken door eenvoudig losmaken van de kabelverbinders
  • Voorkomen van per ongeluk losmaken van de aansluiting dankzij vergrendelingselement
  • Ook bij schuin insteken contactfouten voorkomen, door veilige centrering van de contacten met trechtermatten

Contactinzetmodulen met functie

Overbruggen, scheiden en beveiligen in het veld

De modulaire contactblokken met functieschacht en scheidingszone voor HEAVYCON heavy-duty connectoren bieden veel flexibiliteit. Breng de functie van de schakelkast naar het veld en realiseer de potentiaalbrug of stel het vermogen direct veilig aan de toepassing.

Belangrijkste kenmerken

  • Multifunctionele scheidingszone
  • Dubbele functieschacht
  • Push-in-aansluittechniek
  • 5-polig
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Geschikt voor alle HEAVYCON-moduleframes
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Bespaar ruimte en verminder bekabeling met decentrale opbouw
  • Eenvoudige energieoverdracht en stringbeveiliging direct in het veld
  • Meer flexibiliteit: de scheidingszone voor zekerings-, componenten- en scheidingsstekers
  • Snelle aderaansluiting zonder gereedschap - met Push-in Technology
  • Individuele interface door combinatie van verschillende overdrachtsmedia in één connector

Aanbouwbehuizingen met schroefdraad

Eenvoudige, tijdbesparende montage

HEAVYCON D7-aanbouwbehuizingen met schroefdraad besparen aanzienlijk veel tijd tijdens de montage. Ze worden gemakkelijk bevestigd in ronde wanduitsparingen met een M25- of M32-contramoer of in motoren en apparaten geschroefd met een overeenkomstige schroefdraad.

Belangrijkste kenmerken

  • Spuitgietaluminium- en kunststof behuizing
  • Insteekbare interface
  • Voor M25- of M32-wanduitsparingen
  • Bouwgrootte D7
  • Haakse en rechte uitvoering
  • Beschermklasse IP66, IP67
  • Temperatuurbereik: -40 °C … +125 °C
  • Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Uw voordelen

  • Aanzienlijke tijdbesparing dankzij eenvoudige en comfortabele montage in de ronde wanduitsparing
  • Het insteekbare alternatief voor de bestaande kabelwartel biedt meer flexibiliteit bij de bekabeling en het onderhoud
  • Ruimtebesparende bekabeling in kleine ruimtes dankzij compacte bouwvorm
  • Optimale IP- en EMC-bescherming zorgen voor een betrouwbaar en veilig bedrijf van uw systeem

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Belangrijke innovaties


Het universele connectorbeeld voor Single Pair Ethernet

Universele SPE-connectoren met gestandaardiseerd connectorbeeld

Bereid u zich voor op de volgende generatie van industriële verbindingstechniek: in de loop van 2026 leveren we SPE-connectoren in IP20 en M12 met een nieuw, uniform connectorbeeld – interoperabel, bruikbaar ongeacht voor welke fabrikant en toekomstbestendig. Informeert u zich nu over de mogelijkheden voor uw toepassingen.

Ons productenprogramma


Ronde connectoren voor de overdracht van signalen, data en vermogen

Ronde connectoren

Voor de industriële automatisering levert Phoenix Contact ronde connectoren in talrijke bouwgrootten. Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse confectioneerbaar: het brede productenprogramma biedt optimale oplossingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen.

  • Innovatieve hybrideconnectoren in M12 en M23
  • Signaalconnectoren 3- tot 19-polig in M5, M8, M12, M23 en 7/8"
  • Dataconnectoren in M8 en M12 voor overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
  • Power connectoren in M12 tot M58 voor stromen tot 16 A en spanningen tot 690 V
Connectoren voor energiebuffers voor aansluiting aan voor- of achterzijde

Connectoren voor energiebuffers

Installeer uw energiebuffersystemen snel, veilig en rendabel voor toepassingen tot 1.500 V – met accuconnectoren en connectoren voor verzamelrailaansluiting.

  • Connectoren voor energiebuffers voor aansluiting aan voor- of achterzijde
  • Nominale spanning tot 1.500 V DC resp. systeemspanning tot 1.500 V
  • Doorsnede: 16 mm² ... 25 mm²
  • Nominale stromen tot 200 A
  • Beschermklasse tot IP65
Dataconnectoren voor hoge transmissiesnelheden in de industrie en talrijke infrastructuurtoepassingen

Dataconnectoren

Voor een veilige en snelle dataoverdracht in de industrie, computercentra en infrastructuurtoepassingen levert Phoenix Contact dataconnectoren voor de koper- en lichtgeleiderbekabeling. Connectoren, patchkabels alsmede toebehoren zijn beschikbaar voor alle gangbare veldbussen en netwerken.

  • Overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s
  • Oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
  • Innovatieve hybride bekabeling
  • Patchpanel en rangeerverdeler voor 19"-montage
Connectoren voor het Single Pair Ethernet

Connectoren voor het Single Pair Ethernet

Krijg een overzicht van ons uitgebreide productenprogramma van compacte apparaat- en kabelconnectoren en ga aan de slag met de SPE-technologie.

Verschillende ontwerpen van heavy-duty connectoren naast elkaar geplaatst

Heavy-duty connectoren

Heavy-duty connectoren beschermen uw interfaces en zorgen ook onder zware omstandigheden voor een betrouwbare overdracht van energie, data en signalen. Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen en hoge mechanische belastingen en zijn dicht tot beschermklasse IP69K.

  • Geleidende metalen behuizingen met EMC-afscherming
  • Montage- en steekcompatibele tule- en aanbouwbehuizingen
  • Contactblokken met een vast aantal polen en modulaire contactblokken met diverse aansluittechnieken
  • Geleidende oppervlakken met EMC-afscherming
Verschillende installatieconnectoren

Installatieconnectoren

Onze installatiestekers maken een eenvoudige, flexibele en veilige energieverdeling mogelijk. Robuuste behuizingen en hoge beschermklassen tot IP69K maken de betrouwbare vermogensoverdracht mogelijk, ook buitenshuis en in vochtige omgevingen. Verschillende aansluittechnieken bieden de juiste oplossing voor elke toepassing.

  • IPD-installatieconnectoren met Push-Lock-aansluiting zonder gereedschap
  • QPD-installatieconnectoren met snelle IDC-aansluiting
  • PRC-installatieconnectoren met beproefde schroef- of crimpaansluiting
  • Voor stromen tot 40 A en spanningen tot 690 V
  • Voor kabels tot 5 x 6 mm²
Meerdere, diverse fotovoltaïsche connectoren naast elkaar voor veelzijdig gebruik in PV-systemen

Fotovoltaïsche connectoren

De fotovoltaïsche connectoren van Phoenix Contact hebben een breed toepassingsbereik: confectioneerbare AC- en DC-connectoren, apparaataansluitingen alsmede aansluittechniek voor fotovoltaïsche panelen, in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche installaties (BIPV) en micro inverters maken complete aansluitoplossingen mogelijk.

  • AC- en DC-connectoren in beschermklasse IP66/68
  • AC- en DC-apparaataansluitingen in beschermklasse IP65/66/68
  • Doorvoer- en printklemmen voor stromen tot 309 A en spanningen tot 600 V(UL)
  • Aansluitsystemen voor BIPV en micro inverters
Verschillende ontwerpen van DC-connectoren

DC-connectoren

DC-connectoren van Phoenix Contact kunnen onder belasting veilig worden aangesloten en losgekoppeld. Ze beschermen betrouwbaar tegen gevaarlijke vlambogen. De insteekbaarheid onder belasting maakt de volledige uitschakeling van geselecteerde componenten mogelijk en zorgt zo voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

  • Voor doorsneden van 1,5 tot 6 mm²
  • Voor nominale spanningen tot 800 V en nominale stromen tot 20 A
  • Beschermingsklassen IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Confectioneerbare ventielstekers

Ventielstekers

Ventielstekers worden in de praktijk blootgesteld aan hoge belastingen door temperatuur- en mechanische invloeden evenals door contact met olie en vetten. Ons productassortiment is geoptimaliseerd voor deze veeleisende gebruiksomstandigheden.

  • Vijf verschillende bouwvormen (A, B, BI, C, CI) evenals voor drukschakelaars (AD)
  • Toepassingsgebied van 24 V AC/DC tot 230 V AC/DC.
  • Eenvoudige foutherkenning dankzij varianten met led
AT/ATM-, DT/DTM- en ISOBUS-connectoren

AT/ATM-, DT/DTM- en ISOBUS-connectoren

Sluit sensoren en actoren op landbouwmachines en bedrijfsvoertuigen betrouwbaar en flexibel aan. AT/ATM-connectoren, DT-/DTM-connectoren en ISOBUS-connectoren zijn speciaal ontworpen voor deze taken en zijn bestand tegen extreme omgevingsinvloeden. Het productassortiment maakt indruk door een robuust ontwerp, een grote keuze aan stekerconfiguraties en een gestandaardiseerde aansluiting, die insteekcompatibel met oplossingen van andere fabrikanten is.

  • 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12- en 18-polige AT-connectoren voor de aansluitdoorsnede van 14 ... 20 AWG
  • ATM-mini-connectoren voor een kleinere aansluitdoorsnede van 16 ... 22 AWG
  • 9-polige AHDP-ISOBUS-connectoren met kabelwartel voor een kabeldiameter van 14 tot 18 mm
Pulsotronic

Aansluittechniek en sensortechnologie op maat

Meer vrijheid bij de planning van machines, installaties en apparaten: Pulsotronic, een bedrijf uit de Phoenix Contact-groep, ontwikkelt en produceert klantspecifieke sensoroplossingen en hoogwaardige aansluittechniek. Het sensorportfolio omvat: inductieve, capacitieve, optische en magnetoresistieve sensoren, ultrasone sensoren en mechanische aanraaksensoren, evenals speciale oplossingen zoals radar- en hellingsensoren. Het assortiment wordt aangevuld met M5-, M8- en M12-verdelers en innovatieve aansluittechniek.

Aanverwante productgebieden

Verschillende kabels en leidingen uit het productenprogramma van Phoenix Contact
Verdelers, adapters en kabelverbinders voor signaaloverdracht, gegevensoverdracht en stroombekabeling
Klantspecifieke kabelconfecties
Aansluittechniek voor de laadinfrastructuur
Verschillende kabels en leidingen uit het productenprogramma van Phoenix Contact

Confectioneer uw connectoren zelf of gebruik voorgeconfectioneerde kabelvarianten. Naast het complete programma voor de veldinstallatie levert Phoenix Contact datakabels, hybride kabels alsmede signaal- en vermogenskabels op basis van koper- en lichtgeleiderkabels. Oplossingen voor de fotovoltaïsche energie, voor energieopslagsystemen en kabels per strekkende meter maken het productprogramma compleet.

Meer over kabels en leidingen
Verdelers, adapters en kabelverbinders voor signaaloverdracht, gegevensoverdracht en stroombekabeling

Maak gebruik van gangbare oplossingen voor de passieve veldbekabeling. Het omvangrijke productprogramma omvat verdelerboxen, spliceboxen, kabelverbinders, adapters en verdelers. Wij bieden u een grote variatie aan bouwvormen en interfaces voor koper- en lichtgeleiderkabeltoepassingen.

Meer over verdelers, adapters en kabelverbinders
Klantspecifieke kabelconfecties

Confectioneer uw kabels individueel voor uw toepassingen. Talloze bouwvormen, polarisaties en poolbezettingen maken klantspecifieke oplossingen mogelijk voor de overdracht van signalen, data en vermogen. U kunt uw geconfectioneerde kabels laten markeren volgens uw specificaties. Ook etikettering en verpakking met logo of barcode of zelfs geheel nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk.

Meer over klantspecifieke kabelconfecties
Aansluittechniek voor de laadinfrastructuur

Vermogen en gegevens optimaal koppelen: met onze aansluittechniek voor op printplaten gebaseerde thuisladers en laadpalen kunt u de voeding, laadkabel en datakabels snel bereiken en op locatie eenvoudig installeren. Korte installatietijden, permanent veilige aansluitingen en lage onderhoudskosten verhogen de beschikbaarheid en rendabiliteit van uw laadinfrastructuur.

Meer over aansluittechniek voor de laadinfrastructuur

Veelzijdige oplossingen voor deze branches


Twee mensen in het adviesgesprek

Apparaatfabrikanten

Een overzicht van ons aanbod voor apparaatfabrikanten. Wij bieden u een uitgebreid portfolio van aansluittechniek voor industriële of infrastructurele toepassingen.

Persoon houdt elektronische assemblage met verschillende apparaataansluitingen in de hand

Apparaataansluitingen in de gebouwenautomatisering

Talrijke toepassingen in slimme gebouwen worden toepassingen decentraal in één netwerk ondergebracht. Hiervoor zijn gestandaardiseerde apparaataansluitingen nodig, zodat de afzonderlijke gebouwensystemen en hun applicaties gemakkelijk en snel met elkaar kunnen communiceren. Vertrouw op intelligente verbindingsoplossingen voor slimme apparaataansluitingen: compact, conform de normen en gemakkelijk te onderhouden.

Bij uitstek geschikt voor verschillende toepassingen Wat de eisen voor uw toepassingen ook zijn, connectoren van Phoenix Contact bieden de passende aansluittechniek. Profiteer van betrouwbare en duurzame verbindingen, bijv. in deze toepassingen:

5G-router
Camerasysteem
Besturing
Frequentieomvormers
Energiebuffers
Lamp
Display
Voeding
Omvormers

Technologieën


Services


Automatisch scannen van productlabels

Efficiënte logistieke processen Vereenvoudig uw processen voor inkomende en uitgaande goederen

We ondersteunen uw geautomatiseerde logistieke processen met productlabels die de belangrijkste informatie, zoals artikelnummer, aantal, productiedatum, batch en land van herkomst eenvoudig weergeven als een scancode. Door de codes automatisch te scannen, vermindert u de handmatige werklast van uw logistiek personeel en verhoogt u uw productiviteit bij inkomende en uitgaande goederen.