Met de HEAVYCON Click-in-vergrendeling zonder gereedschap kunt u contactblokken snel, veilig en moeiteloos aanbrengen. Een hoorbare en voelbare klik geeft de juiste positie aan - voor maximale procesveiligheid met minimale tijdsbesteding. Omdat er geen extra gereedschap nodig is, worden niet alleen de montagetijden verkort, maar ook de totale kosten van het productieproces.
Wanneer alles plotseling een "Click" heeft
Kosten besparen. Efficiëntie verhogen.
Bespaar tijd bij het confectioneren en monteren van uw heavy-duty connectoren. Push-in Technology wordt gecombineerd met Click-in-vergrendeling en maakt de bekabeling van de schakelkast in het veld volledig zonder gereedschap mogelijk. HEAVYCON contactblokken die een "Click" hebben, garanderen extreem eenvoudige hantering en veilige installatie. Of het nu gaat om vastpolige of modulaire toepassingen, waar vroeger schroeven werden gebruikt, wordt nu simpelweg ingestoken.
Modulaire contactblokken
Individueel en zonder gereedschap
Met HEAVYCON MODLAR creëert u uw eigen interface. Combineer ccontactblokmodules voor signalen, data en vermogen in één connector. Het moduleframe met Click-in-vergrendeling kan gemakkelijk en zonder gereedschap worden geconfectioneerd. Het plaatsen van de modules in het frame en de montage van het frame in de connectorbehuizing is slechts met één "Click". In combinatie met modulaire contactblokken met Push-in Technology maakt dit installatie en montage consistent eenvoudig, handig en zonder gereedschap.
Uw toegevoegde waarde bij modulaire contactblokken met Click-in-vergrendeling
Dankzij de beproefde Push-in Technology kunnen aders snel en zonder gereedschap worden aangesloten. Een speciale functie is de mogelijkheid om het PE-contact nu ook in gemonteerde toestand te monteren. Dit bespaart tijd, vergemakkelijkt de installatie in kleine ruimtes en verhoogt de efficiëntie bij de aansluiting. Bovendien zorgt de schroefloze aardleidingaansluiting voor een hogere bedrijfszekerheid van uw toepassing.
De modulevergrendeling biedt een intuïtieve en veilige verbinding van de afzonderlijke componenten. Bij het samenvoegen van de modules zorgt een duidelijk waarneembare vergrendeling voor directe feedback en een hoge montagebetrouwbaarheid. Dit betekent dat de installatie snel en foutloos kan worden uitgevoerd, zelfs onder moeilijke omstandigheden.
Meer functies in minder ruimte: De compacte Multi-Medium-connector verzendt tegelijkertijd vermogen, signalen en data - individueel configureerbaar voor uw toepassing. Dit vermindert de aansluitingswerkzaamheden, bespaart installatieruimte en creëert vrije ruimte in de schakelkast of machineomgeving.
De voedingsmodules zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen met hoge stromen en maken een veilige overdracht tot 300 A mogelijk. Hierdoor zijn ze ideaal voor vermogensintensieve toepassingen zoals batterijopslag en serverracks. De robuuste bouwvorm garandeert een permanent betrouwbare verbinding.
Expertbeoordeling HEAVYCON contactblokken met Click-in
Bij het confectioneren van kabelbomen in de schakelkastbouw en systeembekabeling hebben de handmatige werkstappen een grote invloed op de kosten. Bekijk de video en ontdek waarom aansluittechnieken zonder gereedschap tegenwoordig een must zijn - en hoe onze Click-in-contactblokken de installatietijd minimaliseren en de procesveiligheid maximaliseren.
Contactblokken met vast aantal polen
Push-in gecombineerd met Click-in
HEAVYCON heavy-duty connectoren met vastpolige contactblokken worden veel gebruikt in toepassingen waar robuuste Plug-and-play-oplossingen vereist zijn. Ook hier zorgen de Push-in-aderaansluiting en de Click-in-vergrendeling voor een supersnelle en veilige installatie zonder schroeven. Dit bespaart tijd en vereenvoudigt de hantering bij de aansluiting van de schakelkast.
Uw toegevoegde waarde bij vastpolige contactblokken met Click-in-vergrendeling
Met HEAVYCON Click-in monteert u contactblokken eenvoudig, betrouwbaar en
zonder gereedschap in uw EVO- en STANDARD-connectorbehuizingen. De hoorbare en voelbare vergrendeling bevestigt de veilige installatie.
De confectionering van de HEAVYCON Click-in-contactblokken vindt plaats met Push-in Technology. Dit biedt u een gemakkelijke aderaansluiting zonder gereedschap. Massieve en voorbehandelde aders sluit u betrouwbaar aan door deze vederlicht in te steken.
De PE-aansluiting met Push-in Technology maakt de eenvoudige, schok- en trillingsbestendige aansluiting van de aardleiding mogelijk. De installatie kan zonder gereedschap door middel van direct insteken worden uitgevoerd – ook vanaf de binnenkant van de schakelkast.
Bent u nog aan het vastschroeven of clickt het al bij u?
Het installeren van HEAVYCON zorgt voor een glimlach bij elke monteur. Zonder gereedschap, zonder problemen.
Vragen en antwoorden
De modulaire en vastpolige contactblokken met Click-in-vergrendeling kunnen zonder gereedschap worden geplaatst in alle hoge kunststof en metalen behuizingen van de HEAVYCON STANDARD- en EVO-series en in metalen behuizingen van de HEAVYCON ADVANCED-serie. Ze kunnen ook worden gemonteerd in de behuizing van andere fabrikanten. Er zijn dan echter vier schroeven nodig. De Click-in-vergrendeling zonder gereedschap werkt alleen in de heavy-duty connectorbehuizingen van Phoenix Contact, omdat deze een groef hebben waarin de vergrendelingsnok vergrendelt.
Ja, de modulaire en vastpolige contactblokken met Click-in-vergrendeling zijn insteekcompatibel met de contactblokken zonder Click-in-vergrendeling van Phoenix Contact en met de oplossingen van bekende fabrikanten.
Click-in-vergrendeling werd geïmplementeerd in de gestandaardiseerde en meest gebruikte bouwvorm B. De vastpolige contactblokken en moduleframes met Click-in zijn er in de groottes B6, B10, B16 en B24.
Nee, er is geen vooraf bepaalde volgorde voor de aderaansluiting, het plaatsen van de afzonderlijke modules in het moduleframe of het monteren van het frame in de connectorbehuizing. U hebt volledige flexibiliteit. Contactblokken met Click-in maken zelfs de montage en de aardleidingaansluiting in geïnstalleerde toestand mogelijk.
Vastpolige contactblokken en moduleframes met Click-in-vergrendeling zijn absoluut betrouwbaar. Ze vergrendelen in de connectorbehuizing en zijn schok- en trillingsbestendig en worden ook gebruikt in toepassingen met veel trillingen, zoals de spoorwegindustrie.
Ja, codeerstiften en -hulzen kunnen ook worden gebruikt bij de vastpolige en modulaire Click-in-contactblokken.