UPS met voeding en energiebuffer

Onderbrekingsvrije voeding (UPS)

Netonderbrekingen kunnen verregaande consequenties hebben. Vertrouw op onze onderbrekingsvrije voeding (UPS) en neem geen risico. Een UPS levert stroom, ook wanneer het voedingsnet uitvalt en beveiligt uw installatie tegen voedingsuitval. Wij bieden u UPS-oplossingen voor DC- en AC-toepassingen die qua functionaliteit en bouwvorm optimaal zijn afgestemd op de vereisten van verschillende branches.

Oplossingen voor een onderbrekingsvrije voeding

Voed uw installatie veilig met onze oplossingen voor een onderbrekingsvrije voeding. Kies de juiste voeding, onderbrekingsvrije voeding en accumodule voor uw toepassing. Bovendien bieden onze UPS-modulen met geïntegreerde voeding of geïntegreerde accumodule u een ruimtebesparende UPS-oplossing.

UPS voor DC-toepassingen

QUINT UPS-module

UPS voor DC-toepassingen

Onze onderbrekingsvrije voeding DC-toepassingen beveiligen een voedingsuitval op betrouwbare wijze. Kies uw DC-UPS die bij uw toepassing past.

QUINT AC-UPS met accumodule 3,4 Ah

QUINT AC-UPS met accumodule 3,4 Ah

UPS voor AC-toepassingen

Onze onderbrekingsvrije voedingen voor AC-toepassingen leveren bij de uitgang een zuivere sinuscurve. Kies uw optimale AC-UPS en zorg voor de maximale beschikbaarheid van de installatie.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Buffermodulen

Met de onderhoudsvrije buffermodulen breidt u uw UPS-systeem uit. Beveilig uw toepassing onderhoudsvrij en overbrug ook korte uitvaltijden van maximaal 30 seconden. De benodigde energie voor de overbrugging slaat de buffermodule op in onderhoudsvrije condensatoren. Ze zijn bovendien geschikt voor cyclische uitvallen.

Accumodule UPS-BAT

Accumodule UPS-BAT

Accumodulen

Kies de accumodule die bij uw modulaire systeem past, en bereik zo de maximale beschikbaarheid van de installatie in elke industriële toepassing. De diverse opslagmedia kenmerken zich door zeer uiteenlopende eigenschappen: een hoge gebruikslevensduur of zeer lange overbruggingstijd, onderhoudsvrij of toepassing bij extreme omgevingstemperaturen.

E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Met onze voedingssystemen verzekert u zich van een hoge beschikbaarheid van de installatie. Hier vindt u informatie over voedingen, DC/DC-converters, redundantiemodules en onderbrekingsvrije voedingen voor verschillende vereisten en branches.

E-paper openen
Brochure voedingssystemen