Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 1,2 Ah. Alleen voor 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH en 2320254 QUINT-UPS/24DC/24DC/5/1.3AH vanaf V/C 05
UPS-toebehoren en reserveaccu's
Voor uw UPS-is een omvangrijk productenprogramma verkrijgbaar van UPS-toebehoren en reserveaccu's. Met onze UPS-reserveaccu's vervangt u op tijd de accu van uw UPS-systeem en waarborgt u zo een onderbrekingsvrije voeding. Overig UPS-toebehoren, zoals montagemateriaal, datakabels, geheugenmodulen en zekeringen, zorgt voor de veilige integratie van het UPS-moduul in uw toepassing alsmede voor de naadloze datacommunicatie.
Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Alleen voor 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH vanaf V/C 06, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA en 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA
Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS
Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Zekering, nominale stroom: 25 A, lengte: 19,1 mm, breedte: 5 mm, hoogte: 18,8 mm
Montageadapter voor QUINT-BAT/24DC... op 35 mm-montagerail
Dient voor de communicatie tussen de industriële PC en Phoenix Contact-apparaten met USB-Mini-B-aansluiting.
Dient voor de opname van niet op genormeerde montagerails te bevestigen accu's
Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
USB-/RS-232-/RS-485-interfacekaart voor QUINT-HP-AC-UPS
UPS-toebehoren
Ons omvangrijke toebehoren voor uw UPS-systeem strekt zich uit van datakabels voor de naadloze communicatie, via montagetoebehoren voor de veilige bevestiging tot en met opslagmodulen en zekeringen.
UPS-reserveaccu's
Voor een onderbrekingsvrije voeding moeten de accu's in uw UPS-systeem op tijd worden vervangen. Met onze reserveaccu's bieden wij u altijd de passende oplossing voor uw accumodule.