Datakabel voor de communicatie tussen modulen met een 9-polige D-SUB RS-232-aansluiting en Phoenix Contact-modulen met 12-polige IFS-datapoort, zoals QUINT UPS-IQ of TRIO UPS
UPS-toebehoren en reserveaccu's
Voor uw UPS-is een omvangrijk productenprogramma verkrijgbaar van UPS-toebehoren en reserveaccu's. Met onze UPS-reserveaccu's vervangt u op tijd de accu van uw UPS-systeem en waarborgt u zo een onderbrekingsvrije voeding. Overig UPS-toebehoren, zoals montagemateriaal, datakabels, geheugenmodulen en zekeringen, zorgt voor de veilige integratie van het UPS-moduul in uw toepassing alsmede voor de naadloze datacommunicatie.
Zekering, nominale stroom: 40 A, lengte: 19 mm, breedte: 5 mm, hoogte: 18,8 mm
Zekering, nominale stroom: 5 A, lengte: 11,9 mm, breedte: 3,8 mm, hoogte: 16,2 mm
Zekering, nominale stroom: 15 A, lengte: 11,9 mm, breedte: 3,8 mm, hoogte: 16,2 mm
Zekering, nominale stroom: 10 A, lengte: 11,9 mm, breedte: 3,8 mm, hoogte: 16,2 mm
Dient voor de opname van niet op genormeerde montagerails te bevestigen accu's
Reserveaccu voor de accumodules UPS-BAT/VRLA-WTR...
Reserveaccu, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
Zekering, nominale stroom: 50 A
Zekering, nominale stroom: 25 A
UPS-toebehoren
Ons omvangrijke toebehoren voor uw UPS-systeem strekt zich uit van datakabels voor de naadloze communicatie, via montagetoebehoren voor de veilige bevestiging tot en met opslagmodulen en zekeringen.
UPS-reserveaccu's
Voor een onderbrekingsvrije voeding moeten de accu's in uw UPS-systeem op tijd worden vervangen. Met onze reserveaccu's bieden wij u altijd de passende oplossing voor uw accumodule.