Printklemmen en printconnectoren

Printklemmen en printconnectoren

Veelzijdige aansluittechniek, betrouwbare verbindingen: printklemmen en -connectoren zijn elementaire componenten in alle elektronische apparaten. Ons productenprogramma biedt voor vrijwel alle applicaties de passende aansluittechniek voor de overdracht van signalen, data en vermogen. Tot ons portfolio behoren printklemmen en printplaatconnectoren, wire-to-board-connectoren alsook doorvoerklemmen voor hoge stromen.

Uw voordelen

  • Uitzonderlijke flexibiliteit dankzij diverse aansluittechnieken zoals Push-in- of schroefaansluiting
  • Gebruik in talrijke applicaties en verschillende branches, dankzij uiteenlopende rasters en aantallen polen
  • Zeer hoge betrouwbaarheid door hoogwaardige materiaalkwaliteit
  • Lange gebruikslevensduur door doorontwikkelde contactvormen en -oppervlakken
  • Bij design-in-projecten competente ondersteuning en advies door ervaren productspecialisten alsmede klantspecifiek aangepaste varianten
Configurator uit het COMBICON-programma wordt bediend op een laptop

Configuratoren

Creëer met behulp van onze intuïtieve configuratoren uw productvariant met een paar klikken.

Applicatie SPE-printklem

Whitepaper over gegevensoverdracht met klassieke printplaataansluittechniek Voordelige en robuuste dataverbindingen voor industriële toepassingen

Betrouwbare en krachtige datatransmissie wordt steeds belangrijker in industriële communicatie. Gestandaardiseerde connectors zoals RJ45 of M12 worden veel gebruikt, maar beperkte ruimte en hoge mechanische eisen vereisen vaak alternatieve oplossingen. Printklemmen bieden hier interessante mogelijkheden. Maar hoe zit het met signaalintegriteit, overdrachtssnelheid en elektromagnetische compatibiliteit? Lees meer over de basis, invloedsfactoren en praktische tips.

Nieuwe producten

Push-in-printklemmen in het TWIN design
Pinstrip-printplaatconnectoren PTS 1,5
Printplaatconnectoren PC 16
Systeemoverzicht van de printplaatconnectoren van de XPC-serie
CONNEXIS-connectoren met Push-in Technology

Push-in-printklemmen in het TWIN design

Technologie-upgrade in de aansluittechniek

De SPTH 1,5-serie met Push-in Technology maakt indruk met grotere testopeningen en een aansluitvermogen tot 2,5 mm². Dankzij het TWIN design en de dezelfde footprint kunnen apparaatfabrikanten flexibel tussen aansluittechnieken wisselen zonder de lay-out van de printplaat en de behuizing van het apparaat te hoeven aanpassen.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-in-veerdrukaansluiting
  • Raster: 5,0 mm en 5,08 mm
  • Aderdoorsnede: 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Stroomsterktes tot 24 A
  • Spanningen tot 400 V
  • Compatibel met de MKDS 1,5-familie

Uw voordelen

  • Compact: 20 % ruimtebesparing vergeleken met vergelijkbare Push-in-printklemmen
  • TWIN design: Uniforme bouwvorm en identieke pinning voor Push-in- en schroefaansluiting
  • Grote testopening: Geïntegreerde testaftakking voor eenvoudig testen
  • Soldeerpennen met insteekgeometrie: Optimale positionering in het uitrustingsproces
  • Push-in Technology: Tijdbesparende aderaansluiting en langdurige stabiele verbinding

Overbrugde pinstrip-printplaatconnectoren

Handig doorlussen van potentialen

De printplaatconnector PTS 1,5/PH-CLIP-B is ideaal voor het doorlussen van potentialen in gebouwtoepassingen. Dankzij de clipgeometrie kan deze zonder gereedschap aan het onderste behuizingsdeel worden vergrendeld. De contactering met de printplaat wordt via kostengeoptimaliseerde pin headers tot stand gebracht.

Belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden: 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Stromen tot 10 A naar het apparaat en 16 A voor doorlussen
  • Spanningen tot 400 V
  • Raster: 5,0 mm
  • 2-, 4- en 6-polig
  • Compatibel met PST 1,3

Uw voordelen

  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Interne overbrugging voor eenvoudig doorlussen van potentialen
  • Vergrendelbaar in apparaatbehuizingen dankzij Clip-geometrie
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen

Aanraakbeveiligde connectoren met schroefaansluiting

Flexibel voor de vermogenselektronica

Bij PC 16 HC-serie is voor het nieuwe poolbeeld met uitgebreide aanrakingsveiligheid ook de klassieke aansluittechniek met schroefaansluiting verkrijgbaar. De stekkers met een 10,16 mm-raster hebben een stroombelastbaarheid van 76 A bij standaard omgevingstemperaturen van ≥ 40 °C.

Belangrijkste kenmerken

  • Raster: 10,16 mm
  • Stromen tot 76 A bei omgevingstemperaturen ≥ 40 °C
  • Spanningen tot 1000 V
  • 2- tot 6-polig
  • Optioneel met middenflens
  • Uitgebreide aanrakingsveiligheid volgens IEC/UL 61800-5-1

Uw voordelen

  • Uitgebreide aanrakingsveiligheid voor hoge veiligheid, zelfs in niet-ingestoken toestand
  • Poolbeeld compatibel met hendel-bedienbare printplaatconnector LPC 16
  • Het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • Weinig verwarming door zeer hoge contactkracht
  • Maakt aansluiting van twee aders mogelijk

Printplaatconnectoren met Push-X-technologie

Groot bedieningscomfort bij aderaansluiting

De handige Push-X-aderaansluiting is geïntegreerd in printplaatconnectoren uit de XPC 2,5-serie. Dankzij de Push-X-technologie kunt u flexibele en massieve aders snel en vrijwel zonder krachtsinspanning aansluiten door deze in te schuiven.

Belangrijkste kenmerken

  • Stroomsterktes tot 16 A
  • Spanningen tot 320 V (300 V UL)
  • Aderdoorsneden tot 2,5 mm²
  • Raster 5,08 mm
  • 2- tot 12-polig

Uw voordelen

  • Snelle aderaansluiting voor alle soorten aders met en zonder adereindhuls
  • Groot bedieningscomfort dankzij de moeiteloze directe insteekveerdruktechniek zonder gereedschap
  • Akoestische terugkoppeling bij aderaansluiting
  • De stand van de hendel geeft de status van de aansluiting weer
  • Compatibel met COMBICON-printplaatconnectoren in een 5,08 mm-raster

Wire-to-board-connectoren met Push-in Technology

Perfect geoptimaliseerd voor installatie zonder gereedschap

De CONNEXIS-printplaatconnectoren van de serie DD31PS met Push-in-aansluittechniek vereenvoudigen en versnellen de aansluiting in het veld en in de fabriek. Verschillende rastermaten en bouwvormen maken diverse toepassingen in robotica, lifttechniek of accumanagement mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

  • Aderdoorsneden tot 1,5 mm²
  • Stromen tot 8 A
  • Spanningen tot 160 V
  • Raster: 3,81 mm
  • Push-in-aansluittechniek
  • Halogeenvrij kunststof

Uw voordelen

  • Snelle installatie zonder gereedschap in het veld met de Push-in-aansluittechniek
  • Foutloos insteken door varianten met vast geïntegreerde polarisatie
  • Moeiteloze compatibiliteit voor de laatste stappen in het veld dankzij poolbeeld in gevestigde marktstandaard
  • Snelle en veilige montage door individuele bedrukking met cijfers, letters en tekens
  • Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via M-CAD-/E-CAD-gegevens en gratis sample service

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Belangrijke innovaties


CAE-gegevens voor PCB-engineering

CAE-gegevens voor PCB-engineering

Bespaar kostbare tijd bij het plannen en realiseren van uw printplaatontwerp met onze PCB design-gegevens. Gebruik met design-in compatibele ECAD-gegevensdownloads in meer dan 20 formaten voor de meest voorkomende CAE-systemen voor meer dan 7.000 printplaatconnectoren.

Ons productenprogramma


Printplaatconnectoren en elektronicabehuizingen: aansluittechniek voor de toekomst

Printplaatconnectoren, board-to-board-connectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact in verschillende vormen, kleuren en aansluitopties bieden u veelzijdige oplossingen voor de aansluittechniek. Profiteer van onze uitgebreide ontwikkelings- en productiecompetenties voor uw individuele verbindingsoplossing.

Printklemmen

Printklemmen

Bij procesinterfaces, automatiseringscomponenten of frequentieomvormers: printklemmen uit de COMBICON-productlijnen XS tot XXL maken de eenvoudige en betrouwbare overdracht van signalen, data en vermogen direct naar de printplaat mogelijk.

  • Voor aderdoorsneden van 0,14 tot 95 mm²
  • Voor stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V
  • Met schroef-, veerdruk- en snijaansluiting
  • Voor 2,5 tot 20 mm-rasters
Printplaatconnectoren met innovatieve aansluittechnieken

Printplaatconnectoren

Printplaatconnectoren van de COMBICON-productlijnen XS tot XL bieden een universele, onderhoudsvriendelijke aderaansluiting voor vrijwel alle apparaatdesigns van verschillende branches en markten. Geconfectioneerde connectoren met verschillende kabellengten en doorsneden maken bovendien direct toepasbare aansluitoplossingen mogelijk.

  • Voor aderdoorsneden van 0,14 tot 35 mm²
  • Voor stromen tot 125 A en spanningen tot 1000 V
  • Met schroef-, veerdruk-, hendel-, pierce- of crimpaansluiting
  • Met vergrendeling via vergrendelingssystemen of schroefflenzen
  • Voor 2,5 tot 15 mm-rasters
Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie

Modulaire printklemmen van de SPT modular-serie

Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie voorzien uw industriële elektronica van maximaal 1500 volt in één aansluitblok. Profiteer van 24/7-toegang tot alle configuratiegegevens o.a. via een QR-code op het product

  • Eenvoudige configuratie van kleurruimten, individuele poolkleuren en verschillende doorsneden
  • Naadloze digitale procesketen voor de snelle vormgeving van het geconfigureerde artikel, voor een gestroomlijnde productie en de betrouwbare levering
Doorvoerklemmen voor hoge stromen voor flexibele overdrachtsmogelijkheden

Doorvoerklemmen voor hoge stromen

Met doorvoerklemmen voor hoge stromen leidt u hoge stromen en spanningen veilig en betrouwbaar door de behuizingswand. Verschillende inbouwposities zorgen altijd voor de passende oplossing voor veilige aansluittechniek.

  • Voor aderdoorsneden van 4 tot 95 mm²
  • Voor stromen tot 232 A en spanningen tot 1000 V
  • Met schroef-, veerdruk-, T-LOX- of boutaansluiting
  • Voor wanddikten van 1 tot 6 mm
Voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectoren

Voor kabelconfectioneringen geoptimaliseerde wire-to-board-connectoren

De printplaatconnectoren van het CONNEXIS-programma zijn geoptimaliseerd voor kabelconfectioneringen. Het bestaat uit connectoren en basiselementen in horizontale of verticale aansluitrichting alsmede uit wanddoorvoeren.

  • Voor crimpcontacten voor aders van AWG 28 ... AWG 14
  • Met tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • 2 ... 20 polen
  • rastermaten 2,5 mm, 3,81 mm en 5,08 mm
  • Voor spanningen (III/2) van 160 tot 210 V

Services


COMBICON-productenprogramma

Passende contrastukken vinden

Vind in een handomdraai compatibele contrastukken. U kunt klikken op "Compatibele contrastukken" in het gedeelte "Compatibele producten" op de pagina met productdetails. Op basis van uw geselecteerde filters verschijnen automatisch de overeenkomende contrastukken, waarna u de zoek opdracht verder kunt verfijnen.

De weergave van de passende contrastukken is dynamisch en wordt automatisch bijgewerkt bij wijzigingen in het productenprogramma. De service is beschikbaar voor het COMBICON-portfolio en wordt voortdurend uitgebreid naar het volledige productassortiment Phoenix Contact. Probeer het eens. Ervaar de efficiëntie van onze nieuwe functie.

Automatisch scannen van productlabels

Efficiënte logistieke processen Vereenvoudig uw processen voor inkomende en uitgaande goederen

We ondersteunen uw geautomatiseerde logistieke processen met productlabels die de belangrijkste informatie, zoals artikelnummer, aantal, productiedatum, batch en land van herkomst eenvoudig weergeven als een scancode. Door de codes automatisch te scannen, vermindert u de handmatige werklast van uw logistiek personeel en verhoogt u uw productiviteit bij inkomende en uitgaande goederen.

E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Ontdek de productdiversiteit van het COMBICON-programma in detail op meer dan 500 pagina's in de elektronische productcatalogus. Zo vindt u altijd de juiste aansluittechniek voor de overdracht van signalen en data voor uw toepassing.

E-catalogus openen
Verschillende printklemmen en printplaatconnectoren alsmede doorvoerklemmen voor hoge stromen

Aansluittechniek voor de overdracht van gegevens, signalen en vermogen

De eisen die in de industriële omgeving aan elektronische apparatuur worden gesteld, nemen voortdurend toe. De trend gaat in de richting van miniaturisering: ruimtebesparende klemmen en printplaatconnectoren moeten meer elektronica mogelijk maken bij weinig ruimte in de schakelkast of in andere toepassingen. De componenten moeten compacter worden, de aansluittechniek efficiënter, veerkrachtiger en flexibeler.
Phoenix Contact voldoet aan deze eisen met een omvangrijk productenprogramma. De IP20-aansluittechniek stelt apparaatfabrikanten in staat om precies passende aansluitingen te maken voor de overdracht van gegevens, signalen en stroom. Het assortiment van meer dan 10.000 verschillende producten biedt voor elke toepassing de juiste aansluiting.

Magnetische inductieve doorstroommeter met printplaataansluittechniek
Servo-controller met printplaatconnector
Doorvoerklem voor hoge stromen voor vermogens tot 232 A/1000 V (IEC)
Magnetische inductieve doorstroommeter met printplaataansluittechniek

Als apparaatfabrikant ontwikkelt u op maat gemaakte transmissieoplossingen voor uw toepassing voor gangbare veldbussen en Industrial Ethernets, bijv. van hybrideconnectoren voor gelijktijdige data- en stroomoverdracht (Power-over-Ethernet). Bovendien zijn veelzijdige CAT5-bekabelingen beschikbaar.

Servo-controller met printplaatconnector

Gebruik voor de signaaloverdracht het Phoenix Contact productenprogramma voor stromen tot 8 A en spanningen tot 300 V. Bovendien zijn varianten met schermaansluiting verkrijgbaar.

Doorvoerklem voor hoge stromen voor vermogens tot 232 A/1000 V (IEC)

Voor de transmissie van hoge vermogens bieden wij printklemmen en -connectoren met aderdoorsneden tot 95 mm2 en tot 20 mm rasters. Varianten met schermaansluiting vergroten uw vrijheid als apparaatfabrikant.

Technologieën