Printconnectoren COMBICON-connectors M tot 2,5 mm² (14 AWG) COMBICON-connectors M tot 2,5 mm² (14 AWG) Printconnector, Push-in-veerdrukaansluiting, Rastermaat: 5,08 mm FKCOW 2,5/..-ST M SIZE 2,5 mm2 5,08 mm Push-in BOX Technische gegevens Productlijn Aansluitsysteem / type contactaansluiting Vergrendeling aansluitvermogen massief / soepel soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls soepel met adereindhuls met kunststofhuls aderdoorsnede AWG/kcmil Striplengte elektrische specificaties nominale stroom / nominale doorsnede overspanningscategorie / vervuilingsgraad nominale isolatiespanning impulsspanningsbestendigheid algemene gegevens Isolatiemateriaal / isolatiemateriaalgroep Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 Toelatingsgegevens Aanwijzing [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [A] / [mm²] [V] [kV] COMBICON Connectors M COMBICON MSTB 2,5 / Bus zonder 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,14 - 2,5 24 - 12 10 III / 3 250 4 12 / 2,5 III / 2 320 4 PA / I V0 II / 2 630 4 Meer informatie over de toelatingsgegevens vindt u op onze website. h l w Afmetingen Lengte [l] Hoogte [h] [mm] 23,7 16,8 aantal polen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Type Bestelgegevens artikelnr. FKCOW 2,5/ 2-ST-5,08 FKCOW 2,5/ 3-ST-5,08 FKCOW 2,5/ 4-ST-5,08 FKCOW 2,5/ 5-ST-5,08 FKCOW 2,5/ 6-ST-5,08 FKCOW 2,5/ 7-ST-5,08 FKCOW 2,5/ 8-ST-5,08 FKCOW 2,5/ 9-ST-5,08 FKCOW 2,5/10-ST-5,08 FKCOW 2,5/11-ST-5,08 FKCOW 2,5/12-ST-5,08 FKCOW 2,5/13-ST-5,08 FKCOW 2,5/14-ST-5,08 FKCOW 2,5/15-ST-5,08 FKCOW 2,5/16-ST-5,08 FKCOW 2,5/17-ST-5,08 FKCOW 2,5/18-ST-5,08 FKCOW 2,5/19-ST-5,08 FKCOW 2,5/20-ST-5,08 FKCOW 2,5/21-ST-5,08 FKCOW 2,5/22-ST-5,08 FKCOW 2,5/23-ST-5,08 FKCOW 2,5/24-ST-5,08 1860549 1860552 1860565 1860578 1860581 1860594 1860604 1860617 1860620 1860633 1860646 1860659 1860662 1860675 1860688 1860691 1860701 1860714 1860727 1860730 1860743 1860756 1860769 VPE 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 breedte w [mm] 10,03 15,11 20,19 25,27 30,35 35,43 40,51 45,59 50,67 55,75 60,83 65,91 70,99 76,07 81,15 86,23 91,31 96,39 101,47 106,55 111,63 116,71 121,79 COMBICON-connectors M tot 2,5 mm² (14 AWG) Printconnector, Push-in-veerdrukaansluiting, Rastermaat: 5,08 mm FKCOW 2,5/..-STF M SIZE 2,5 mm2 5,08 mm Push-in BOX Technische gegevens Productlijn Aansluitsysteem / type contactaansluiting Vergrendeling aansluitvermogen massief / soepel soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls soepel met adereindhuls met kunststofhuls aderdoorsnede AWG/kcmil Striplengte elektrische specificaties nominale stroom / nominale doorsnede overspanningscategorie / vervuilingsgraad nominale isolatiespanning impulsspanningsbestendigheid algemene gegevens Isolatiemateriaal / isolatiemateriaalgroep Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 Toelatingsgegevens Aanwijzing [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [A] / [mm²] [V] [kV] COMBICON Connectors M COMBICON MSTB 2,5 / Bus Schroefflens 0,2 - 2,5 / 0,2 - 2,5 0,25 - 2,5 0,14 - 2,5 24 - 12 10 III / 3 250 4 12 / 2,5 III / 2 320 4 PA / I V0 II / 2 630 4 Meer informatie over de toelatingsgegevens vindt u op onze website. h l w Afmetingen Lengte [l] Hoogte [h] [mm] 23,7 16,8 aantal polen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Type Bestelgegevens artikelnr. FKCOW 2,5/ 2-STF-5,08 FKCOW 2,5/ 3-STF-5,08 FKCOW 2,5/ 4-STF-5,08 FKCOW 2,5/ 5-STF-5,08 FKCOW 2,5/ 6-STF-5,08 FKCOW 2,5/ 7-STF-5,08 FKCOW 2,5/ 8-STF-5,08 FKCOW 2,5/ 9-STF-5,08 FKCOW 2,5/10-STF-5,08 FKCOW 2,5/11-STF-5,08 FKCOW 2,5/12-STF-5,08 FKCOW 2,5/13-STF-5,08 FKCOW 2,5/14-STF-5,08 FKCOW 2,5/15-STF-5,08 FKCOW 2,5/16-STF-5,08 FKCOW 2,5/17-STF-5,08 FKCOW 2,5/18-STF-5,08 FKCOW 2,5/19-STF-5,08 FKCOW 2,5/20-STF-5,08 FKCOW 2,5/21-STF-5,08 FKCOW 2,5/22-STF-5,08 FKCOW 2,5/23-STF-5,08 FKCOW 2,5/24-STF-5,08 1860772 1860785 1860798 1860808 1860811 1860824 1860837 1860840 1860853 1860866 1860879 1860882 1860895 1860905 1860918 1860921 1860934 1860947 1860950 1860963 1860976 1860989 1860992 VPE 250 250 250 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 breedte w [mm] 20,14 25,22 30,3 35,38 40,46 45,54 50,62 55,7 60,78 65,86 70,94 76,02 81,1 86,18 91,26 96,34 101,42 106,5 111,58 116,66 121,74 126,82 131,9 262 Phoenix Contact Alle producten en volledige technische gegevens op phoenixcontact.com/products