Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Compliance en toelatingen voor producten Het voldoen aan product- en bedrijfsstandaarden is voor Phoenix Contact het uitgangspunt van alle activiteiten. Nationale evenals internationale toelatingen scheppen daarvoor het kader. Want onze klanten moeten volop tevreden zijn met onze producten. En ze moeten kunnen vertrouwen op Phoenix Contact als onderneming. Hierna vindt u een selectie van certificeringen en toelatingen, waarop onze productie- en bedrijfsprocessen zijn gebaseerd.

Persoon met geteste producten in overeenstemming met toepasselijke normen, richtlijnen en wetten
Medewerkster van Phoenix Contact bij de kwaliteitscontrole

Natuurlijk ontwikkelt, test en identificeert Phoenix Contact elk product volgens de geldende normen, richtlijnen en wetten. Productgerelateerde certificaten en toelatingen kunnen qua details per land verschillen. Indien u informatie over de certificeringen en toelatingen van een artikel nodig hebt, kunt u deze vinden op de betreffende productdetailpagina van het gewenste product. Voer daarvoor het artikelnummer in de zoekopdracht op de Phoenix Contact-website in. Of selecteer het gewenste artikel in de productlijst.

Onze producten zijn o.a. gecertificeerd resp. toegelaten volgens:

  • CB-certificeringen volgens IEC-standaarden
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • CE-conformiteit
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Chemie-installatie met daarboven EX-beveiligingssymbolen

Explosiebeveiliging

Onder de productgerelateerde certificaten en toelatingen speelt Explosiebeveiliging een opvallende rol. In de chemische industrie en petrochemie, maar ook in schijnbaar niet-kritieke branches, zoals de levensmiddelenindustrie, moeten installatiebouwers wereldwijd voldoen aan de wettelijke vereisten voor explosiebeveiliging.

Medewerker van Phoenix Contact bekijkt een gloeiende draad

Kwaliteitstests

De gekeurde kwaliteit van onze producten heeft bij ons de hoogste prioriteit. Kwaliteit wordt niet alleen naderhand bij de kant-en-klare producten getest, maar bewust tijdens elke stap van onze productie en logistiek. Om de toepassing van onze producten in alle relevante branches te waarborgen, worden onze producten onderworpen aan vele specifieke testprocedures. Daardoor worden ze volgens talrijke toelatingen gekwalificeerd.

Medewerker van Phoenix Contact voor tentoongestelde certificaten

Ondernemingscertificaten

Een hoge kwaliteit is onontbeerlijk: dat geldt voor elk product maar ook voor de Phoenix Contact-groep. Om volledig te kunnen voldoen aan deze claim is Phoenix Contact als onderneming meervoudig getest en gecertificeerd – o. a. voor kwaliteitsmanagement, milieumanagement, energiemanagement of arbeids- en gezondheidsbescherming. Geselecteerde certificeringen zijn:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Verschillende laboratoriumaccrediteringen volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2018 resp. volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1