Aansluitklemmen

Aansluitklemmen

De aansluitklemmen van Phoenix Contact bieden maximale flexibel bij de opbouw van klemmenstroken. Dankzij de verschillende aansluittechnieken en de eenvoudige brugverbinding in de dubbele functieschacht kunnen moderne klemmen efficiënt worden ingezet in elke schakelkast. Het gestandaardiseerde systeem van brug-, markeer- en testaccessoires zorgt voor een snelle installatie, een duidelijke structuur en maximale betrouwbaarheid.

Nieuwe producten

Push-X-aansluitklemmen en meeraderige klemmen in 4 mm²
XT 1,5-aansluitklemmenfamilie
Steekbare aansluitklemmen met push-X-technologie op een montagerail

Aansluitklemmen met Push-X-technologie

Voor een gangbare bekabeling

De Push-X-doorgangsklemmen met een nominale doorsnede van 4 mm² vervolledigen de doorsnedebereiken van de Push-X-aansluitklemmen. De nieuwe aansluitklemmen maken de doorlopende aansluiting van aderdoorsnedes tussen 0,34 en 25 mm² mogelijk zonder gereedschap.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-X-technologie
  • Nominale doorsnede: 4 mm²
  • Aderdoorsnede: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • 20 AWG ... 10 AWG
  • Nominale stroom: 32 A
  • Nominale spanning: 500 V

Uw voordelen

  • Hoog gebruiksgemak dankzij een in de fabriek voorgespannen contactveer
  • Bekabeling van alle soorten aders ongeacht of deze massief of flexibel zijn, ook zonder adereindhuls
  • Uniforme identificatie van de aderaansluiting (visueel en akoestisch)
  • Eenvoudig losmaken van de aders evenals voorspannen van de contactveer door de oranje bedieningsknop
  • Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting

Aansluitklemmen met push-X-technologie

Voor aderdoorsneden vanaf 0,34 mm²

Ontdek de nieuwe Push-X-aansluitklemmen met een nominale doorsnede van 1,5 mm². De klemmen maken de aansluiting van massieve en flexibele aders tussen 0,34 en 2,5 mm² mogelijk. Push-X-technologie maakt installatie zonder gereedschap mogelijk, zelfs zonder adereindhuls.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-X-technologie
  • Nominale doorsnede: 1,5 mm²
  • Aderdoorsneden: 0,34 mm² … 2,5 mm²
  • 22 AWG … 14 AWG
  • Nominale stroom: 17,5 A
  • Nominale spanning: 500 V

Uw voordelen

  • Vederlicht insteken en een groot gebruikscomfort door een af fabriek voorgespannen contactveer
  • Bekabeling van alle soorten aders ongeacht of deze massief of flexibel zijn, ook zonder adereindhuls
  • Uniforme identificatie van de aderaansluiting (visueel en akoestisch)
  • Eenvoudig losmaken van de aders evenals voorspannen van de contactveer door de oranje bedieningsknop
  • Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting

Steekbare aansluitklemmen met Push-X

Gewoon aansluiten met COMBI en Push-X

De insteekbare aansluitklemmen met COMBI insteekzone en Push-X-aansluiting zorgen voor een revolutie in de aansluiting. Verhoog de efficiëntie met moeiteloze aansluiting in de schakelkast via de push-X-aansluiting en sluit het veldniveau aan met voorgemonteerde COMBI-stekers.

Belangrijkste kenmerken

  • Aansluittechnologie 1: Push-X-aansluiting
  • Aansluittechniek 2: COMBI-insteekzone
  • Nominale doorsnede: 2,5 mm²
  • Aderdoorsneden: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG … 12 AWG (omgezet volgens IEC)
  • Stroom: 24 A
  • Spanning: 800 V

Uw voordelen

  • Groot bedieningscomfort voor alle soorten aders dankzij de moeiteloze directe insteektechniek zonder gereedschap
  • Bijzonder snelle aansluiting van flexibele aders zonder adereindhuls
  • Intuïtieve aansluiting dankzij visuele en haptische feedback van het aansluitpunt
  • Snelle ontgrendeling van de ader dankzij de vergrendeling in het aansluitpunt
  • Volledige flexibiliteit dankzij configureerbare en standaard COMBI-stekers met maximaal 15 polen

Portfolio-overzicht van aansluitklemmen


Doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen

Aansluitklemmen voor doorverbindingen

Doorgangsklemmen, meeraderige klemmen en meeretageklemmen verschillen in bekabelingsdichtheid: terwijl doorgangsklemmen twee aders verbinden, zijn bij meeraderige en meeretageklemmen meerdere aansluitingen of niveaus per aansluitklem mogelijk.

Uw voordelen:

  • Maximale bekabelingsdichtheid bij minimale installatieruimte
  • Flexibele potentiaalverdeling dankzij de dubbele functieschacht
  • Hoge efficiëntie dankzij grote markeringsvlakken en gestandaardiseerd toebehoren
Scheidingsaardklemmen en messcheidingsklemmen

Aansluitklemmen met scheidingszone

Scheidingsaardklemmen en messcheidingsklemmen worden gebruikt om stroomcircuits in de schakelkast veilig te scheiden en te testen. Scheidingsaardklemmen maken ook de eenvoudige integratie van verschillende functionele stekkers mogelijk, zoals zekeringsstekkers. Messcheidingsklemmen werken met een draaibaar scheidingsmes dat een zichtbare en duidelijk herkenbare scheidingsplaats creëert.

Uw voordelen:

  • Snelle en gedefinieerde onderbreking van stroomcircuits direct op bekabelingsniveau
  • Eenvoudige integratie van scheidings-, zekerings- en componentenstekers
  • Zeer overzichtelijk en een hoge procesveiligheid dankzij een duidelijk herkenbare scheidingsfunctie
Zekeringsklemmen, diodeklemmen en componentenklemmen

Aansluitklemmen met geïntegreerde zekeringen en componenten

Zekeringsklemmen, diodeklemmen en componentenklemmen breiden de functionaliteit van klassieke aansluitklemmen uit met geïntegreerde extra componenten. Zekeringsklemmen maken de eenvoudige integratie van zekeringen mogelijk en vergemakkelijken vervanging bij storingen. Diodeklemmen bevatten geïntegreerde diodes. Componentenklemmen bieden de mogelijkheid om verschillende elektronische componenten zoals weerstanden of diodes rechtstreeks in de bekabeling te integreren.

Uw voordelen:

  • Zekeringsklemmen maken een snelle, overzichtelijke beveiliging van afzonderlijke stroomcircuits mogelijk
  • Diodeklemmen voeren beschermings- en scheidingsfuncties uit, rechtstreeks in de bekabeling
  • Componentenklemmen combineren extra functies en verhogen de functionele dichtheid
Aansluitklemmen voor hoge stromen PTPOWER
Installatieklemmen voor de gebouweninstallatie
Compacte miniklemmenstroken van de aansluitklemmenfamilie
Sensor- en actorklemmen voor overzichtelijke bekabeling van signalen
Steekbare aansluitklemmen uit de COMBI-serie
Aansluitklemmen voor hoge stromen PTPOWER

Klemmen voor hoge stromen zijn speciaal ontworpen voor de veilige overdracht en verdeling van hoge elektrische vermogens in de schakelkast. Ze maken het mogelijk om aders met grote doorsneden aan te sluiten en zijn ontworpen voor hoge stromen en spanningen tot 1.500 V.

Uw voordelen:

  • Betrouwbare energieoverdracht bij hoge stromen
  • Hoge veiligheid en bedrijfszekerheid
  • Efficiënte en ruimtebesparende bekabeling

Klemmen voor hoge stromen ontdekken
Installatieklemmen voor de gebouweninstallatie

Installatieklemmen zijn speciaal ontworpen voor bekabeling in gebouweninstallaties en verdelers en maken een bijzonder compacte en gestructureerde opbouw mogelijk. Ze bundelen typische functies zoals de aansluiting van fases, nulladers en aardleidingen in één aansluitklem en zijn daarom optimaal afgestemd op de eisen van installatie- en onderverdelingen.

Uw voordelen:

  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Gestructureerde bekabeling van de typische aders (bijv. L, N, PE) in één aansluitklem
  • Hoge flexibiliteit in het gebruik dankzij verschillende uitvoeringen en functies

Installatieklemmen ontdekken
Compacte miniklemmenstroken van de aansluitklemmenfamilie

Mini- en microklemmen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen met beperkte installatieruimte en leveren daarom een belangrijke bijdrage aan de toenemende miniaturisatie in de bouw van schakelkasten en de apparatenbouw. Ondanks hun compacte bouwvorm maken ze betrouwbare, gestructureerde en overzichtelijke bekabeling mogelijk bij veeleisende ruimtelijke omstandigheden.

Uw voordelen:

  • Maximale ruimtebesparing
  • Hoge bekabelingsdichtheid met een goed overzicht
  • Volledige systeemintegratie en flexibiliteit dankzij gestandaardiseerd toebehoren

Micro- en miniklemmen ontdekken
Sensor- en actorklemmen voor overzichtelijke bekabeling van signalen

Sensor- en actorklemmen zijn speciaal ontworpen voor de gestructureerde bekabeling van sensoren en actoren in moderne machinebesturingen. Ze bundelen signaal- en potentiaalaansluitingen in één aansluitklem en maken zo een compacte, overzichtelijke aansluiting van veldapparatuur mogelijk. Dankzij de slanke bouwvorm kunnen meerdere signalen bij zeer weinig ruimte worden gerealiseerd. Tegelijkertijd ondersteunen ze twee-, drie- of vierdraads sensoren en bieden ze veel flexibiliteit.

Uw voordelen:

  • Compacte integratie van signalen dankzij een voorgeconfigureerde signaalstructuur
  • Zeer overzichtelijk en eenvoudige diagnose dankzij optionele led-varianten
  • Maximale bekabelingsdichtheid met hoge flexibiliteit

Sensor- en actorklemmen ontdekken
Steekbare aansluitklemmen uit de COMBI-serie

Steekbare aansluitklemmen combineren klassieke bekabeling met een geïntegreerde insteekoplossing en maken zo een flexibele en snelle installatie in de schakelkast mogelijk. Ze hebben een gestandaardiseerde insteekzone en ondersteunen verschillende aansluittechnieken. Het COMBI-contact vergemakkelijkt het gebruik van voorgeconfectioneerde kabels die eenvoudig aan te sluiten en te scheiden zijn. Hierdoor kunnen modulen efficiënt voorbedraad, vervangen en onderhouden worden, wat aanzienlijke tijdvoordelen oplevert.

Uw voordelen:

  • Snelle installatie en inbedrijfstelling
  • Hoge modulariteit en flexibiliteit
  • Eenvoudig onderhoud en uitwisselbaarheid

Steekbare klemmen ontdekken
Rangeerverdeler voor signaalbekabeling
Aansluitklemmen met hybride aansluittechnieken
Transformatorklemmen voor het scheiden van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers
188058
Rangeerverdeler voor signaalbekabeling

Rangeerverdelers zorgen voor een duidelijke en gestructureerde verdeling van signalen en potentialen in de schakelkast. Ze bundelen veel kabels compact en zorgen voor een duidelijke verdeling tussen het veld en de besturing. Dankzij de hoge aansluitdichtheid en de bouwvorm met meerdere verdiepingen kunnen er talrijke signalen worden gerealiseerd bij weinig ruimte. Kleurgecodeerde markeringen zorgen bovendien voor een veilige en intuïtieve bekabeling en vereenvoudigen onderhoud en service.

Uw voordelen:

  • Maximale overzichtelijkheid bij complexe signalen
  • Hoge bekabelingsdichtheid bij weinig ruimte
  • Efficiënt onderhoud en snelle aanpasbaarheid

Rangeerverdelers ontdekken
Aansluitklemmen met hybride aansluittechnieken

Hybride klemmen combineren twee verschillende aansluittechnieken in één klem, zoals Push-in in de schakelkast en de schroefaansluiting aan veldzijde. Hierdoor combineren ze een snelle, efficiënte bekabeling in de schakelkast met een beproefde, eenvoudig te hanteren oplossing voor de installatie in het veld.

Uw voordelen:

  • Combinatie van twee aansluittechnieken in één aansluitklem
  • Hogere acceptatie bij de veldbekabeling dankzij beproefde aansluittechnieken
  • Efficiëntere schakelkastbouw dankzij moderne aansluittechnieken

Hybride klemmen ontdekken
Transformatorklemmen voor het scheiden van stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers

Met meettransformator-scheidingsklemmen kunnen stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers veilig worden aangesloten, gescheiden en getest. Ze zorgen voor een veilige kortsluiting tijdens onderhoud en beschermen zo het personeel en het systeem. Tegelijkertijd ondersteunen ze een gestandaardiseerd, overzichtelijk en bedrijfszeker ontwerp van meetcircuits.

Uw voordelen:

  • Maximale veiligheid tijdens onderhoud en bedrijf
  • Duidelijke scheidings- en testfunctie
  • Gestandaardiseerde en overzichtelijke meetcircuits

Transformatorklemmen ontdekken
188058

Rangeerblokken zorgen voor een compacte en overzichtelijke verdeling van signalen in de schakelkast. Dankzij hun honingraatstructuur kunnen talloze aders plaatsbesparend worden aangesloten en duidelijk worden toegewezen. Ze zijn bijzonder geschikt voor toepassingen met een hoge signaaldichtheid en zorgen voor een gestructureerde, servicevriendelijke signaalgeleiding.

Uw voordelen:

  • Bijzonder hoge bekabelingsdichtheid
  • Heldere en intuïtieve indeling
  • Goede toegankelijkheid en duidelijke codering

Rangeerblokken ontdekken

Nog niet de juiste klem gevonden? Stuur ons uw aanvraag en wij vinden de optimale oplossing voor u.

Competence Center - Phoenix Contact, Sales
Competence Center

Competence Center

Phoenix Contact op de SPS

Bezoek ons op de SPS 2026

Bezoek ons van 24 tot en met 26 november in hal 9, stand 310, en ontdek hoe open ecosystemen, industriële AI en integrale beveiliging de industriële automatisering klaar maken voor de toekomst.

Aansluittechnieken voor aansluitklemmen


Aansluittechnologieën voor aansluitklemmen

Verdere aansluittechnologieën

Aansluitklemmen zijn beschikbaar in verschillende aansluittechnologieën en bieden de juiste oplossing voor verschillende eisen. Naast moderne technologieën zoals Push-X en Push-in en de beproefde schroefaansluittechnologie, zijn er ook andere aansluitvarianten beschikbaar die hun specifieke sterke punten uitspelen, afhankelijk van de toepassing. Ontdek de hele bandbreedte en vind precies de aansluitklem die aan uw eisen voldoet.

Het meest uitgebreide systeem voor aansluitklemmen


Het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete

Het aansluitklemmensysteem CLIPLINE complete biedt met behulp van de dubbele functieschacht de mogelijkheid voor de vrije en flexibele combinatie van de verschillende aansluitklemmen. Daartoe behoren doorgangsklemmen en diverse functieklemmen in verschillende aansluitmethoden. Het systeem beschikt bovendien over gestandaardiseerd brug-, markerings- en testtoebehoren. De aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem zijn getest en toegelaten voor een keur aan nationale en internationale goedkeuringen. Voor een snelle en effectieve opbouw van uitgeruste montagerails is onze gratis clipx ENGINEER projecteringssoftware beschikbaar.