Push-X-technologie

Push‑X maakt veilige verbindingen merkbaar. Merkbaar bij het insteken. Hoorbaar bij het activeren. Zichtbaar aan bedieningsknop.
Contactkamer van een Push-X-aansluitklem

Push-X-technologie De technologie die veiligheid merkbaar maakt.

Push‑X werkt volgens een duidelijk omschreven principe. Het aansluitpunt is in de fabriek geopend en de contactveer is al voorgespannen. U hoeft niets voor te bereiden. Eenvoudig insteken. De ader wordt tot de aanslag geleid. Pas dan treedt de voorgespannen contactveer in werking en klemt deze de ader stevig en volledig vast. U merkt het. U hoort het. U ziet het. En u weet meteen: de verbinding is tot stand gebracht. De mechanica erachter is nauwkeurig afgestemd. De ader wordt over zijn gehele lengte geregistreerd en er wordt een betrouwbaar contact tot stand gebracht. Altijd hetzelfde. Altijd veilig. Ongeacht de gebruikers, de kracht of het gereedschap. Geen speelruimte. Geen toeval. Alleen een gedefinieerde, reproduceerbare verbinding. Insteken. Activeren. Betrouwbaar aansluiten.

Ontdek de voordelen van Push-X


Push‑X: activeren van de contactveer

Maximale veiligheid. Vanaf het eerste contact.

Bij Push‑X is de veilige verbinding geen toeval, maar is deze een integraal onderdeel van de technologie. De ader wordt tot aan de aanslag geleid en pas dan wordt de voorgespannen contactveer in werking gesteld. U weet het meteen: de verbinding zit vast. 100% contact. 0% risico. Altijd en zonder afwijking. De ader sluit altijd over de gehele lengte op de stroomrail aan.

  • Volledige registratie van de ader.
  • Geen halfslachtige contacten.
  • Een consistent, veilige verbinding.
Push-X: akoestische en visuele feedback

Eén klik. Volledig vertrouwen.

Bedrading kan eenvoudig en tegelijkertijd volkomen veilig zijn. Push‑X geeft u precies dat gevoel. Een duidelijke klik, een bedieningsknop die tevoorschijn schiet en u weet het meteen: de verbinding is tot stand gebracht. Ongeacht om welk soort ader het gaat: gewoon insteken en klaar. Geen onzekerheid. Geen nabewerking. Push‑X is niet alleen sneller. Het is dat fijne gevoel dat het meteen klikt.

  • Voelen: een duidelijk gedefinieerd drukpunt
  • Horen: een duidelijk klikgeluid
  • Zien: de bedieningsknop zichtbaar naar voren
Push‑X: vergrendeling en contactveer

Zonder enige inspanning. Volledige controle.

Vergeet schroeven en vaster aandraaien. Met Push‑X neemt de voorgespannen veer het werk over. Automatisch. Betrouwbaar. Constant. Een korte impuls is voldoende om de vergrendeling te ontgrendelen. U weet het meteen: de verbinding is tot stand gebracht. Ongeacht de kracht, het gereedschap of de gebruikers.

  • Minimale inspanning.
  • Een vastgestelde, reproduceerbare klemkracht.
  • Geen gereedschap. Geen nabewerking. Geen risico.
  • Bijzonder hoge procesveiligheid, ongeacht de gebruikers.

Strippen. Insteken. Klaar.

Push‑X: één aansluitprincipe voor alle soorten koperen aders

Ongeacht om welk soort ader het gaat. Altijd weer dezelfde handelwijze.

Push‑X maakt geen onderscheid. Of het nu gaat om massief, flexibel, ultrasoon gecomprimeerd of met adereindhuls. De technologie registreert de aders en treedt veilig en betrouwbaar in werking. Zelfs bij de kleinste, flexibele aders zonder adereindhuls. U merkt het meteen: het werkt. Geen aanpassing. Geen andere manier van denken. Geen risico.

  • Eén aansluitprincipe voor alle soorten koperen aders.
  • Veilige bedrading, van massief tot flexibel. Ook zonder adereindhuls.
  • Betrouwbare contactvorming, zelfs bij de kleinste aders.
  • Minder fouten dankzij een duidelijke, uniforme toepassing.
Automatisering met Push-X

Klaar voor de toekomst. Zonder omwegen.

Push‑X is bij bedrading al een stap verder. Een aansluitprincipe dat zich vandaag handmatig onderscheidt en morgen naadloos geautomatiseerd functioneert. Eén technologie. Twee werelden. Eén resultaat. Push-X zorgt altijd voor de constante, betrouwbare contactkwaliteit. Geen omschakeling. Geen compromissen.

  • Een aansluitprincipe voor handmatige en geautomatiseerde bedrading.
  • Maximale flexibiliteit bij het ontwerpen van processen.
  • Een toekomstbestendige oplossing voor toenemende automatiseringsvereisten.
  • Constante hoge kwaliteit, ongeacht het proces.

Vandaag beginnen. Morgen opschalen.

Producten


Nieuwe producten met Push-X-technologie

Ontdek de nieuwste producten met Push-X-technologie. Klik op de betreffende afbeelding om direct naar de bijbehorende productlijst te gaan.

Aansluitklemmen


Interactieve beeldkaart: Push-X-klemmenstrook
Aansluitklemmen (1,5 mm²)
Gedimensioneerd voor flexibele aders van 0,34 tot 2,5 mm² en daarmee bij uitstek geschikt voor bedrading in de buurt van signaal- en besturingssystemen. Bijzonder geschikt wanneer er in een beperkte ruimte op een efficiënte en overzichtelijke manier veel aansluitingen moeten worden gerealiseerd.
Naar de productlijst XT 1,5...
Aansluitklemmen (1,5 mm²)
Aansluitklemmen (2,5 mm²)
Ontworpen voor flexibele aders van 0,5 tot 4 mm² en is daarmee geschikt voor het merendeel van de gangbare bedradingswerkzaamheden in de schakelkastbouw. De universele familie voor toepassingen met gemiddelde stromen en een grote verscheidenheid aan varianten.
Naar de productlijst XT 2,5...
Aansluitklemmen (2,5 mm²)
Aansluitklemmen (10 mm²)
Gedimensioneerd voor flexibele aders van 2,5 tot 16 mm² en ontwikkeld voor een hogere stroombelastbaarheid. Geschikt voor veeleisende toepassingen waarbij bovendien een verhoogde mechanische stabiliteit is vereist.
Naar de productlijst XTV 10...
Aansluitklemmen (10 mm²)
Aansluitklemmen (6 mm²)
Gedimensioneerd voor flexibele aders van 1,5 tot 10 mm² en bovendien geoptimaliseerd voor toepassingen met mechanische belasting. De combinatie van een grotere doorsnede en een trillingsbestendige bevestiging van de aders maakt deze ideaal voor dynamische toepassingen.
Naar de productlijst XTV 6...
Aansluitklemmen (6 mm²)
Aansluitklemmen (16 mm²)
Gedimensioneerd voor flexibele aders van 4 tot 25 mm² en daarmee voorbestemd voor maximale vermogensvereisten. Wordt overal gebruikt waar grote doorsneden veilig en duurzaam moeten worden aangesloten.
Naar de productlijst XTV 16...
Aansluitklemmen (16 mm²)
Aansluitklemmen (4 mm²)
Gedimensioneerd voor flexibele aders van 1,5 tot 6 mm² en daarmee geschikt voor toepassingen met een hogere vermogensbehoefte. De juiste keuze wanneer er grotere aderdoorsneden moeten worden verwerkt.
Naar de productlijst XT 4...
Aansluitklemmen (4 mm²)

Printklemmen en printplaatconnectoren


Eenvoudige apparaataansluiting met Push-X

Een nieuwe benadering van de directe aansluittechniek: de Push-X-technologie maakt een veilige en tijdbesparende aansluiting van aders in het apparaat mogelijk. Verbind massieve en flexibele aders, met of zonder adereindhuls, direct, moeiteloos en zonder gereedschap. De gestripte ader wordt direct in het open aansluitpunt gestoken en de veilige aansluiting wordt met een geluidssignaal aan de gebruiker bevestigd. De push-X-technologie biedt bovendien een zeer hoge betrouwbaarheid en een hoge gebruiksvriendelijkheid doordat de klemkamer in geopende toestand wordt geleverd.

Downloads en links


Downloadbestanden Push-X

Downloads en links

Hier vindt u alle downloads en links over Push-X.