Voedingen voor montagerails

Voedingen

Met onze voedingen voorziet u uw toepassingen betrouwbaar van stroom. Kies de optimale voeding die aansluit op uw behoeften uit ons groot aanbod van verschillende apparaten. Geschikt voor DIN-rails, voor wandmontage of in 19''-formaat voor rack-montage: u vind de perfecte voeding voor uw toepassing.

Voedingen voor de DIN-rail

Voedingen voor de DIN-rail

Onze voedingen voor de rail bieden u een bijzonder hoge beschikbaarheid van de installatie op de montagerail in de schakelkast.

De productfamilies QUINT POWER, TRIO POWER, UNO POWER en STEP POWER zijn qua functionaliteit en bouwvorm aangepast aan de eisen van verschillende branches.

Voedingen voor rack-montage

Voedingen voor rack-montage

Onze voedingen voor rackmontage bieden hoge prestaties in een 19"-formaat.

De TRIO POWER met 20 kW maakt bidirectionele stroomomzetting mogelijk in verschillende toepassingsgebieden.

Voedingen voor wandmontage

Voedingen voor wandmontage

Onze voedingen voor de wandmontage kunnen flexibel op de schakelkastwand worden gemonteerd. Verschillende montagevarianten maken individueel gebruik mogelijk.

De robuuste TRIO POWER-voedingen in een compacte behuizing worden gekenmerkt door hoge prestaties en uitgebreide functies.

Voedingen met beschermklasse IP67

Voedingen met beschermklasse IP67

Onze voedingen met beschermklasse IP67 zijn de juiste apparaten voor decentrale stroomvoorziening in het veld.

Met weerbestendige behuizingen zorgen de voedingen ook onder ruwe omgevingsomstandigheden voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.

Uw gratis ticket
Bezoek ons op de SPS 2026

Bezoek ons van 24 tot en met 26 november in hal 9, stand 310, en ontdek hoe open ecosystemen, industriële AI en integrale beveiliging de industriële automatisering klaar maken voor de toekomst.

Uw gratis ticket aanvragen
Phoenix Contact op de SPS
E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Met onze voedingssystemen verzekert u zich van een hoge beschikbaarheid van de installatie. Hier vindt u informatie over voedingen, DC/DC-converters, redundantiemodules en onderbrekingsvrije voedingen voor verschillende vereisten en branches.

E-paper openen
Brochure voedingssystemen