Voeding met beschermklasse IP67

Voedingen met beschermklasse IP67

De robuuste voedingen met beschermklasse IP67 zijn ideaal voor de decentrale voeding in het veld. Het weerbestendige aluminium drukgietbehuizingen beschermt de apparaten tegen binnendringen van stof en water. Zo zorgen de IP67-schakeladapters ook in ruwe omgevingsomstandigheden voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. De verschillende apparaataansluitingen bieden flexibiliteit bij de montage.

Uw voordelen

  • Directe installatie bij de verbruiker in het veld bespaart lange kabels en schept ruimte in de schakelkast
  • Robuuste aluminium gietwerkbehuizing waarborgt een hoge beschikbaarheid van de installatie tegen extreme omgevingsomstandigheden (temperatuur, stof en water)
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid alsmede spanningsvastheid
  • Grotere diagnosemogelijkheid in het veld door de DC OK-led en de AC OK-led
  • NEC Class 2 (POUT <100 W)

TRIO POWER-voedingen met beschermklasse IP67 Voor directe installatie aan de verbruiker in het veld

TRIO POWER-voeding met beschermklasse IP67
M12 POWER-bekabeling voor IP67-voedingen
TRIO IP67 met M12 POWER-bekabelingssysteem
TRIO POWER-voeding met beschermklasse IP67

De TRIO POWER-voedingen met beschermklasse IP67 zijn uiterst geschikt voor directie installatie aan de verbruiker in het veld. Dankzij de aluminium-gietwerkbehuizing in weerbestendig design zorgt het apparaat ook in ruwe omgevingsomstandigheden voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. Bij veldinstallatie van de TRIO POWER-voeding met beschermklasse IP67 hoeven geen lange kabels te worden gebruikt en wordt ruimte in de schakelkast gecreëerd.

M12 POWER-bekabeling voor IP67-voedingen

Voor een flexibele installatie zijn de IP67-voedingen verkrijgbaar met verschillende apparaataansluitingen:

M12-S AC In/M12-A DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)

M12-S AC In/M12-L DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A
  • 24 V DC/12,5 A

7/8“ AC In/7/8“ DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/8 A

IPD In/IPD Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A

TRIO IP67 met M12 POWER-bekabelingssysteem

Combineer de TRIO POWER IP67-voeding met andere IP67-producten van Phoenix Contact:

  • Connectoren en kabels voor apparaataansluiting en veldbekabeling
  • Managed IP67-switches
  • I/O-systemen met beschermklasse IP67
  • NearFi – contactloze gegevensoverdracht
  • Machineverlichting

Productoverzicht

Productvideo

TRIO-IP67-voeding

TRIO-IP67-voedingen met M12 power-bekabeling

Passende aansluittechnieken voor elke toepassing

Voor een flexibele installatie zijn de TRIO-IP67-voedingen verkrijgbaar met verschillende apparaataansluitingen.

Hier gaat u naar de juiste bekabeling: