Board-to-board-connectoren

Board-to-board-connectoren

Met de board-to-board-connectoren uit het FINEPITCH-programma biedt Phoenix Contact afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Realiseer specifieke printplaatindelingen in alle dimensies met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en aantallen polen in de verschillende rasters van 0,635 mm tot 1,27 mm. Ook ​mezzanine​ en ​coplanaire​ verbindingen alsmede ​Mother-Daughter-Cards zijn mogelijk.

Uw voordelen

  • Flexibiliteit in het design dankzij robuuste connectoren met 0,635 mm- tot 1,27 mm-rasters in talrijke stapelhoogtes
  • Toepassingsrelevante board-to-board-aansluitingen in afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen voor verschillende EMC-eisen
  • Omvangrijke design-in-support voor een snelle en eenvoudige apparaatontwikkeling door praktijkgerichte gegevens en gratis samples
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij high-speed-dataoverdracht van maximaal 52 Gbit/s
Gratis samples
Test de board-to-board connectoren

Wilt u de board-to-board-connectoren van het serie FINEPITCH-productenprogramma uitproberen? – Bestel meteen uw persoonlijke sample-pakket. Wij ondersteunen u bij het kiezen en de design-in van de printplaatconnectoren. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie. Overtuig uzelf van de voordelen van de oplossingen van Phoenix Contact.

Gratis sample bestellen
Opengewerkte tekening van board-to-board connectoren op verschillende printplaten boven een elektronicabehuizing
Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27

Whitepaper over High-speed-board-to-board-connectoren Invloeden op gegevensoverdracht identificeren en gegevensintegriteit optimaliseren

De netwerkkoppeling op de wereld vraagt om steeds snellere gegevensoverdracht van apparaten en interfaces. Dit vereist ook verbindingen binnen apparaten die signalen en gegevens zo snel en betrouwbaar mogelijk heen en weer sturen tussen de printplaten. Lees onze Whitepaper om te ontdekken hoe u een hoge gegevensintegriteit kunt bereiken met impedantie-geoptimaliseerde board-to-board-connectoren, hun pinbezetting en de bijbehorende PCB-laagstructuur.

Tolerantiecompensatie voor board-to-board-connectoren

Whitepaper over de verschillende modi van tolerantiecompensatie Verschillende contactsystemen en hun tolerantiecompensatie

Board-to-board-connectoren verbinden printplaten. Deze moeten voldoen aan elektrische en mechanische vereisten in apparaten. Afhankelijk van de vereisten zijn verschillende connectorsystemen geschikt, die specifieke voordelen bieden zoals de mogelijkheid om tolerantiecompensatie toe te passen. Ontdek in onze whitepaper waarom tolerantiecompensatie zo belangrijk is bij board-to-board-connectoren. Ontdek de verschillende contactsystemen, hun gebruiksmogelijkheden en wanneer floating-typen een betere keuze zijn dan massieve typen.

Nieuwe producten

Board-to-board connectoren van de FP 0,8 SL-serie

Niet-afgeschermde board-to-board connectoren met 0,8 mm-raster

Meer flexibiliteit dankzij compatibele printplaat-voetafdrukken

FINEPITCH board-to-board connectoren van de FP 0,8 SL-serie zijn niet-afgeschermde varianten van de FP 0,8-serie. Dankzij hun compatibiliteit met de printplaat-footprint van de afgeschermde FP 0,8 varianten, maken ze een flexibele uitwisseling van beide versies mogelijk zonder de lay-out van de printplaat aan te passen.

Belangrijkste kenmerken

  • Raster: 0,8 mm
  • Aantallen polen: 12, 20, 32, 52, 80
  • Stapelhoogte: 6 mm ... 21 mm
  • Datasnelheden tot 52 Gbit/s
  • Optioneel verkrijgbaar met afscherming
  • Nominale stroom 1,7 A per contact
  • Steekcycli: 500
  • Testspanning: 500 V AC

Uw voordelen

  • Compatibele printplaat-footprint maakt flexibele vervanging van afgeschermde en niet-afgeschermde varianten mogelijk
  • Betrouwbare mechanische en elektrische aansluitingen door dubbelzijdig ScaleX-contactsysteem
  • Robuustheid: ScaleX-technologie voor een hoge tolerantievereffening en bescherming van de contacten
  • Flexibel apparaatdesign: verschillend aantal polen, bouwvormen en stapelhoogten met een grote wiping-aansluitzekerheid

Een overzicht van het board-to-board-programma De juiste verbinding voor een flexibel apparaatontwerp: de meerpolige FINEPITCH-serie biedt ideale oplossingen voor industriële printplaatverbindingen. Daarbij heeft u de mogelijkheid, de printplaten in uw apparaat uiterst flexibel te positioneren. Bovendien bieden de afgeschermde uitvoeringen uitstekende EMC-eigenschappen.

Interactieve beeldkaart: Verschillende series board-to-board-connectoren in één oogopslag
Serie FR 1,27
Tijdsbesparing in het ontwikkelingsproces en snelle gegevensoverdracht maken het verschil. Board-to-board-connectoren van de serie FR 1,27 maken datasnelheden tot 28 Gbit/s mogelijk, evenals klantspecifieke simulaties voor gegevensintegriteit.
Meer informatie over de producten
Serie FR 1,27
Serie FP 0,8
Board-to-board-connectoren van de serie FP 0,8 onderscheiden zich in het bijzonder door de innovatieve ScaleX-technologie. Dit unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.
Meer informatie over de producten
Serie FP 0,8
Serie FS 0,635
Met de board-to-board-connectoren van de serie FS 0,635 realiseert u ruimtebesparende printplaatverbindingen in massieve of floating-uitvoering. Dankzij gegevensoverdrachtsnelheden tot 40 Gbit/s en verschillende aantallen polen en stapelhoogten kunt u apparaten flexibel ontwikkelen.
Meer informatie over de producten
Serie FS 0,635

Technische gegevens op een rij

Vergelijk de productseries en kies de juiste board-to-board connector voor uw toepassing.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Technische gegevens in één oogopslag
Productserie FS 0,635 | FS 0,635 floating FP 0,8 FR 1,27
Rastermaat 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Aantallen polen 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Stapelhoogten 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Bouwvormen Verticaal Verticaal en horizontaal Verticale, horizontale en platte bandkabels
Afscherming - Optioneel -
Floating (zwevend) ± 0,7 mm (X- en Y-richting) ± 0,3 mm (X- en Y-richting), contactgeïntegreerde tolerantiecompensatie -
Nominale stroom per contact 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Overdrachtssnelheid Tot 30 Gbit/s | Tot 40 Gbit/s Tot 52 Gbit/s Tot 28 Gbit/s
Steekcycli 50 500 500
Naar de productlijst Naar de productlijst Naar de productserie

Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27


Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27

Uw voorsprong met versnelde datasnelheden tot en met 28 Gbit/s

Zeer snelle gegevensoverdracht en tijdsbesparing in het ontwikkelingsproces maken het verschil: met board-to-board connectoren van de FR-serie met een 1,27 mm-raster biedt Phoenix Contact datasnelheden tot 28 Gbit/s en klantspecifieke simulaties voor gegevensintegriteit.

Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27

Bent u op zoek naar een compatibele vervanging voor uw bestaande board-to-board-aansluiting met een raster van 1,27 mm, die u ook voorbereidt op toekomstige industriële vereisten? De serie FR 1,27 biedt de optimale oplossing. Profiteer van een high-speed-dataoverdracht en een efficiënt design-in.

Uw toegevoegde waarde bij de serie FR 1,27

Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27
Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27 in verschillende formaten
Ontwikkelaars tijdens een vergadering met klantspecifieke simulaties
Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27 signaaloverdrachtscurve
Board-to-board connectoren met MCAD-modellen en ECAD-gegevens
Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27

De nieuwe snelle connector maakt voor het eerst datatransmissie tot en met 28 Gbit/s mogelijk. Deze performance-sprong is nu werkelijkheid dankzij intelligente componentenarchitectuur en kwaliteitsgerichte productie. Er worden hoogwaardige materialen en contactoppervlakken gebruikt. Met behoud van de gevestigde marktstandaard worden de klanten nu volledig nieuwe designmogelijkheden geboden.

Naar de productlijst van de serie FR 1,27
Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27 in verschillende formaten

De schaalbaarheid van de board-to-board en wire-to-board connectoren met een even aantal polen van 6 tot 100 zorgt voor een hoge flexibiliteit bij de selectie van componenten. Als apparaatfabrikant kunt u mezzanine- en coplanaire toepassingen realiseren, evenals mother-daughter-verbindingen. Het uitgekiende contactontwerp maakt een flexibele uitlijning van de printplaat mogelijk. Bovendien is de compatibiliteit met de vorige serie FP 1,27 en de relevante marktgenoten een feit.

Naar de productlijst van de serie FR 1,27
Ontwikkelaars tijdens een vergadering met klantspecifieke simulaties

Door de sterk groeiende behoefte aan signaaldichtheid nemen ook de eisen aan de data-integriteit toe. De ontwikkelaars moeten ervoor zorgen dat de beoogde impedantie van het systeem blijft gehandhaafd. Om u tijd te besparen in het ontwikkelingsproces en te zorgen voor een verlies- en reflectiearme overdracht met de connector, kunnen wij op verzoek klantspecifieke simulaties uitvoeren voor uw toepassing. Neem contact met ons op.

Naar de productlijst van de serie FR 1,27
Board-to-board connectoren van de serie FR 1,27 signaaloverdrachtscurve

Stromen tot en met 2,3 A en een langdurige stabiele signaaloverdracht, gegarandeerd dankzij een uitgekiend connectorontwerp, bieden u een kader voor een scala aan toepassingen. Het kwaliteitsmaxime komt bijv. tot uiting in de vergulde contactpunten die zijn ontworpen in de betrouwbare tulpvormige lay-out voor veilige aansluitingen.

Naar de productlijst van de serie FR 1,27
Board-to-board connectoren met MCAD-modellen en ECAD-gegevens

U kunt rekenen op onze ondersteuning: wij leveren omvangrijke technische gegevens, MCAD-modellen en ECAD-data. Onze PCB-footprints, 3D-modellen en schakelschema's bieden u een geïntegreerde basis voor uw apparaatontwikkeling. Onze sample service is uw voordeel. Bestel uw product-sample eenvoudig en gemakkelijk. Binnen enkele dagen ontvangt u het via gratis directe verzending.

Naar de productlijst van de serie FR 1,27

28 Gbit/s: prestatiesprong voor nog hogere datasnelheden

Overtuig uzelf hoe BTB-connectoren van de serie FR 1,27 in een beperkte ruimte voor meer ruimte in het apparaat zorgen. Voor het plannen en implementeren van printplaatverbindingen in het apparaat bieden zij de ontwikkelaars van apparaten een grote mate van vrijheid.

Configurator voor kabelconfecties voor board-to-board connectoren van de FR 1,27 serie

Configurator voor kabelconfecties van de serie FR 1,27

Configureer uw individuele moduul. Dankzij de 3D-visualisatie kunt u precies de kabelconfectie maken die aan uw persoonlijke eisen voldoet. Selecteer het aantal polen en de kabellengte, bepaal de oriëntatie van de connectoren en voeg een optionele trekontlasting toe.

BTB-connector van de serie FR 1,27 in de expert-check

Dataoverdracht met hoge snelheid en tijdsbesparing bij de ontwikkeling: ontdek in een interview met product manager Tobias Kanne waarom de FR 1,27-serie nieuwe designmogelijkheden biedt voor apparaatfabrikanten.

Board-to-board connectoren van de serie FS 0,635


Board-to-board connectoren van de serie FS 0,635

Ruimtebesparende printplaataansluitingen in 0,635 mm-raster

Board-to-board connectoren van de FS 0,635-serie zijn een ruimtebesparende optie voor mezzanine printplaatopstellingen die hoge overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s mogelijk maken. Met verschillende aantallen polen en stapelhoogtes bieden ze een scala aan mogelijkheden voor apparaatdesigns.

Compacte BTB-connectoren met 0,635 mm-raster

De FS 0,635-serie maakt mezzanine printplaatopstellingen mogelijk met High-Speed-gegevensoverdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s. Het floatingsysteem biedt een tolerantiecompensatie tot 0,7 mm in x- en y- en 0,6 mm in z-richting. Hierdoor is er meer bewegingsvrijheid bij het uitlijnen van printplaten.

Uw toegevoegde waarde bij de FS 0,635-serie

Ingenieur bij het design-in van board-to-board connectoren
Board-to-board connectoren FS 0,635 floating
Board-to-board connectoren van de FS 0,635-serie met geïntegreerde geleidingsnokken
Board-to-board connectoren uit de FS 0,635-serie
Klantspecifieke simulatiecurve in het ontwikkelingsproces
Ingenieur bij het design-in van board-to-board connectoren

U kunt rekenen op onze ondersteuning: wij leveren omvangrijke technische gegevens, CAD-modellen en ECAD-data voor uw apparaatontwikkeling. En met onze sample service ontvangt u uw product sample gratis binnen een paar dagen per post.

Naar de productlijst van de serie FS 0,635
Board-to-board connectoren FS 0,635 floating

Flexibiliteit die zich terugbetaalt: de board-to-board connectoren uit de FS-serie zijn verkrijgbaar met verschillende aantallen polen en stapelhoogten van 6 tot 16,6 mm. De hoge mate aan flexibiliteit bij de dimensionering van uw apparaatdesign levert u ruimte- en kostenbesparingen bij de apparaatontwikkeling op.

Female connector strips met floating-functionaliteit garanderen een tolerantiecompensatie van ±0,7 mm in X- en Y-richting en 0,6 mm in Z-richting.

Naar de productlijst van de FS 0,635-serie
Board-to-board connectoren van de FS 0,635-serie met geïntegreerde geleidingsnokken

Een foutloze productie dankzij easy mating: door geïntegreerde geleidingsnokken steekt u de connectoren zeer gemakkelijk en betrouwbaar in elkaar. Dankzij de hoge tolerantiecompensatie van de contacten is de uitval tijdens het productieproces laag.

Naar de productlijst van de FS 0,635-serie
Board-to-board connectoren uit de FS 0,635-serie

De toenemende wereldwijde netwerkintegratie vereist steeds hogere datasnelheden. Met onze high-speed-connectoren van de FS-serie bent u optimaal uitgerust: realiseer mezzanine printplaatconfiguraties met gegevensoverdrachtssnelheden van maximaal 40 Gbit/s voor industriële toepassingen met hoge eisen.

Naar de productlijst van de FS 0,635-serie
Klantspecifieke simulatiecurve in het ontwikkelingsproces

Door de sterk groeiende behoefte aan signaaldichtheid nemen ook de behoeften aan de data-integriteit toe. Neem contact met ons op: indien gewenst voeren wij voor uw applicatie klantspecifieke simulaties uit. Dat bespaart u tijd bij de ontwikkeling en draagt bij aan een verlies- en reflectiearme overdracht.

Naar de productlijst van de FS 0,635-serie

Compacte en economische oplossing voor uw apparaatontwikkeling

Board-to-board-dataconnectoren van de FS-serie bieden u ruimtebesparende en economische oplossingen voor de ontwikkeling van apparaten. Overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s en stromen tot 0,5 A per contact via maximaal 80-polige connectoren in een 0,635 mm-raster en stapelhoogten tot 16,6 mm – veilig en betrouwbaar dankzij de hoge hoek- en offset-tolerantie.

3D weergave

BTB-connectoren van de FS 0,635-serie in 360°-aanzicht

Bekijk in het 3D-aanzicht hiernaast in detail hoe u uw apparaten met de FS-serie ruimtebesparend en economisch kunt ontwikkelen.

Board-to-board connectoren van de serie FP 0,8


Board-to-board-connectoren in 0,8 mm-raster in afgeschermde uitvoeringen, niet-afgeschermde uitvoeringen en uitvoeringen zonder afscherming

Afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen in 0,8 mm-raster

Board-to-board connectoren van de FP 0,8-serie onderscheiden zich in het bijzonder door de innovatieve ScaleX-technologie. Dit unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding en een hoge tolerantievereffening bij het insteken. Dankzij de goede signaalintegriteit zijn ze geschikt voor gegevensoverdrachten met hoge snelheid tot 52 Gbit/s.

De board-to-board connectoren van de serie FP 0,8 zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen. De afgeschermde uitvoeringen zijn geoptimaliseerd voor een zeer goede elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Er zijn ook twee niet-afgeschermde uitvoeringen, die zijn onderverdeeld in niet-afgeschermd en zonder afscherming. Deze worden gekenmerkt door contacten die geschikt zijn voor AOI of een PCB-voetafdruk die compatibel is met de afgeschermde versie.

Uw toegevoegde waarde bij de serie FP 0,8

Dubbelzijdig ScaleX-contactsysteem
ScaleX: flexibel apparaatdesign
ScaleX-technologie
ScaleX: overdrachtssnelheden tot 52 Gbit/s
ScaleX-programma
Dubbelzijdig ScaleX-contactsysteem

Het dubbelzijdige ScaleX-contactsysteem maakt een variabele wiping-lengte van 1,5 mm mogelijk. Dat waarborgt betrouwbare mechanische en elektrische verbindingen.

Naar de productlijst van de serie FP 0,8
ScaleX: flexibel apparaatdesign

Verschillende aantallen polen, bouwvormen, Stapelhoogtes van 6 tot 21 mm en toekomstige varianten maken veel vrijheid mogelijk bij de apparaatdesign.

Naar de productlijst van de serie FP 0,8
ScaleX-technologie

De ScaleX-technologie zorgt voor de hoge tolerantiecompensatie en maakt een behuizingsgeometrie mogelijk, waarin de contacten zijn beschermd.

Naar de productlijst van de serie FP 0,8
ScaleX: overdrachtssnelheden tot 52 Gbit/s

De FP 0,8-serie biedt een zeer goede signaalintegriteit – optioneel met gesloten afschermingsconcept voor een hoge EMC-afscherming.

Naar de productlijst van de serie FP 0,8
ScaleX-programma

Dezelfde toleranties, stapelhoogtes en mechanische eigenschappen bij niet-afgeschermde (AOI) uitvoeringen, afgeschermde (SH) uitvoeringen en uitvoeringen zonder afscherming (SL) alsmede compatibiliteit van de voetafdruk van de uitvoeringen zonder afscherming met de afgeschermde uitvoeringen maken een breed scala aan toepassingen mogelijk.

Naar de productlijst van de serie FP 0,8

Hoge EMC-afscherming

Veilige gegevensoverdracht tot 52 Gbit/s dankzij slim afschermingsconcept: afgeschermde en niet-afgeschermde board-to-board connectoren in één programma zijn uniek op de markt. Dezelfde toleranties, stapelhoogten en mechanische eigenschappen maken uniforme procesparameters mogelijk – speciaal bij applicaties waarbij beide varianten op één printplaat worden gebruikt. Deze grote productvariëteit biedt bovendien een grote flexibiliteit bij het design-in van de serie.

ScaleX FP 0,8 in de nieuwe ModBlox7™-standaard Onze connectoren beveiligen de moduleverbinding in de ModBlox7™-standaard, die door verschillende bedrijven is ontwikkeld, waaronder Phoenix Contact.

ModBlox7™
Systeemoverzicht ModBlox7™ met FP 0,8 en COMBICON
Systeemoverzicht ModBlox7™ met board-to-board connectoren FP 0,8 en COMBICON-connectoren
Geïnverteerde connectoren
Productoverzicht van "Everything goes Data"
ModBlox7™

ModBlox7™ is een open, modulaire hardwarestandaard voor de opbouw van schaalbare industriële box-pc's. De combinatie van kosteneffectieve standaardmodulen resulteert in een systeem dat flexibel kan worden aangepast aan individuele vereisten. Het systeem is gebaseerd op een gestandaardiseerde mechanische en elektrische verbinding tussen de afzonderlijke modulen en biedt verschillende montagetechnieken zoals wandmontage, DIN-railmontage, paneelmontage of 19"-rackmontage. De unieke mechanisch en elektrisch modulaire benadering betekent dat er geen extra componenten zoals backplanes of shelf-controllers nodig zijn.

Naar de PICMG®-homepage
Systeemoverzicht ModBlox7™ met FP 0,8 en COMBICON

Beginnend met de Power Supply Unit (PSU), volgt de Central-Processing-Unit (CPU). Beide eenheden worden aangesloten met printplaatconnectoren uit het COMBICON-programma.

De bijbehorende communicatie (bijv. PCIe, USB 2.0, USB 3.0, enz.) wordt vanaf de CPU verzonden via ScaleX-board-to-board-connectoren van de FP 0,8-serie.

Door het systeem te spiegelen is een redundante architectuur mogelijk. Gedetailleerde informatie is te vinden op de PICMG®-homepage.

Naar de PICMG®-homepage
Systeemoverzicht ModBlox7™ met board-to-board connectoren FP 0,8 en COMBICON-connectoren

De voeding van het systeem wordt gerealiseerd van de PSU naar de CPU via onze connectoren uit het COMBICON-programma:
MC1,5/6-G-3,5 P26 THRR44 (PSU-zijde)
IMC 1,5/6-G3,5 RN P20 THR (CPU-zijde)

Board-to-board-connectoren van de serie FINEPITCH FP 0,8 worden gebruikt om de CPU en IOU en de IOU's met elkaar te verbinden:
FP 0,8/ 80-FH (CPU-zijde)
FP 0,8/ 80-MH (IOU-zijde)
FP 0,8/ 80-FH (IOU-rechterzijde)
FP 0,8/ 80-MH (IOU-linkerzijde)

Naar de connectoren voor ModBlox7™
Geïnverteerde connectoren

Connectoren uit ons COMBICON-programma zijn ook beschikbaar om een kabelverbinding tussen de PSU en CPU te realiseren:
SPTA-THR 1,5/6-3,81 R44 (op de PSU)
IFMC 1,5/6-ST-3,5 (PSU-zijde)
IMC 1,5/6-G3,5 RN P20 THR (CPU-zijde)

Naar de connectoren voor ModBlox7™
Productoverzicht van "Everything goes Data"

De producten in onze FP 0,8- en FR 1,27- alsmede FS 0,635-serie zijn verkrijgbaar als BTB-connector van de Base-PCB naar zowel de Front- als Rear-PCB. Er kunnen stapelhoogten tot 21 mm worden gerealiseerd met een afstandstolerantiecompensatie tot 1,5 mm.Ons assortiment connectoren (COMBICON, M12, USB, enz.) maakt het voor u gemakkelijker om uw ModBlox7™-design te voltooien.

Naar het productoverzicht van onze dataverbindingen
E-Paper
Het board-to-board-programma in één oogopslag

Board-to-board connectoren van de FINEPITCH-serie bieden afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht in het apparaat. Verschaf u een overzicht van het veelzijdige productenprogramma.

E-Paper openen
Montage van board-to-board connectoren

Bij uitstek geschikt voor talrijke toepassingen Van de telecommunicatie, via de gebouwen- en industriële automatisering tot en met IoT-toepassingen: board-to-board connectoren bieden u ruimtebesparende oplossingen voor de signaal- en dataoverdracht zoals bij deze geselecteerde toepassingen:

Frequentieomvormers
Routers
Beveiligingscamera
Industriële camera
Voeding
Gebouwenbesturing
Automatisch scannen van productlabels

Efficiënte logistieke processen Vereenvoudig uw processen voor inkomende en uitgaande goederen

We ondersteunen uw geautomatiseerde logistieke processen met productlabels die de belangrijkste informatie, zoals artikelnummer, aantal, productiedatum, batch en land van herkomst eenvoudig weergeven als een scancode. Door de codes automatisch te scannen, vermindert u de handmatige werklast van uw logistiek personeel en verhoogt u uw productiviteit bij inkomende en uitgaande goederen.