De nieuwe snelle connector maakt voor het eerst datatransmissie tot en met 28 Gbit/s mogelijk. Deze performance-sprong is nu werkelijkheid dankzij intelligente componentenarchitectuur en kwaliteitsgerichte productie. Er worden hoogwaardige materialen en contactoppervlakken gebruikt. Met behoud van de gevestigde marktstandaard worden de klanten nu volledig nieuwe designmogelijkheden geboden.
SMD-stiftconnector, nominale stroom: 1,7 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 32, rastermaat: 0,8 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, montage: SMD solderen