Veiligheidsrelais voor de betrouwbare netbeveiliging

Veiligheidsrelais

Ons uitgebreide productenprogramma voor beveiligingstechniek maakt een betrouwbare beschikbaarheid van netwerken mogelijk in het spanningsbereik van 10 kV tot 110 kV. De beveiligings- en besturingsapparaten zijn daarbij o.a. geschikt voor enkele en dubbele verzamelrails, stervormige, ringvormige en onderling verbonden netten. Ze kunnen worden ingezet in geïsoleerde, gecompenseerde, stugge en laagohmig geaarde netten.

Veiligheidsrelais voor de betrouwbare netbeveiliging

Uw voordelen op een rij Digitale beveiligingsrelais voor intelligente netbeveiliging

  • Grote functieomvang met beschermings-, besturings- en meetfuncties in een compacte bouwvorm
  • Intuïtieve bediening door overzichtelijke apparaatvoorzijde en eenvoudige parametreermogelijkheden
  • Lange gebruikslevensduur dankzij de batterijloze opbouw en het extreem lage energieverbruik
  • Voldoet aan de vereisten voor IT-beveiliging volgens de BDEW-whitepaper

Onze beveiligingstechnologie in één oogopslag Beschermen, bewaken en besturen van elektrische netwerken

Beveiligingsrelais aan de voorzijde van het
Man tijdens de inbedrijfstelling met de DIGICOM-bedieningssoftware in een controleruimte
Open junction box met beveiligingsrelais
Beveiligingsrelais aan de voorzijde van het

De fronten van het apparaat van de beveiligingsrelais bieden talrijke mogelijkheden voor interactie en visualisering van de huidige toestanden.
De displays zijn individueel configureerbaar en bieden voldoende ruimte voor de presentatie van systeemgrafieken, meetwaardeborden en virtuele leds.
Talrijke navigatie- en bedieningstoetsen maken een eenvoudige besturing ter plaatse mogelijk. De USB service-interface aan de voorzijde maakt een eenvoudige verbinding met het beveiligingsrelais mogelijk.

Man tijdens de inbedrijfstelling met de DIGICOM-bedieningssoftware in een controleruimte

De bedieningssoftware maakt een snelle en eenvoudige parameterinstelling van het apparaat mogelijk. Bij de stapsgewijze inbedrijfstelling wordt bijv. rekening gehouden met afhankelijkheden tussen uitgevoerde instellingen en worden deze grijs weergegeven.
Naast de algemene apparaatinstellingen worden ook de interfaces naar de primaire techniek en de beveiligingsfuncties geparametreerd.
Naast I/O-matrices ondersteunen ook editors de opzet voor het maken van de logica en visualisatie.
Directe communicatie met een besturingssysteem of een bovenliggende besturingstechniek is mogelijk via diverse communicatiemogelijkheden.

Open junction box met beveiligingsrelais

Met ons uitgebreide product- en serviceprogramma ondersteunen wij u bij de digitalisering en de optimale ombouw en uitbreiding van uw netwerken. De voedingszekerheid wordt geoptimaliseerd, op basis van hoog beschikbare en technisch geperfectioneerde producten en oplossingen. Wij ondersteunen u vanaf de planning tot en met de implementatie.

Welk beveiligingsrelais is geschikt voor mij?


Beschermingsrelais van de KOMBISAVE+-productfamilie op een wand

Intelligente netbeveiliging met de KOMBISAVE+

De beveiligingsrelais van de productfamilie KOMBISAVE+ zijn optimaal geschikt voor gebruik in het verdeelnet. In schakelinstallaties met enkele of dubbele verzamelrails kunnen motoren, transformators, kabels en leidingen worden beschermd.
De apparaten bevatten een grote functieomvang; van overstroom- tot en met QU-beveiliging, afstands- en vermogensdifferentiaalbeveiliging, synchrooncontrole en automatisch nieuwe inschakeling.

Netbeveiliging door voeding via convertorstroom met de POWERSAVE

Netbeveiliging door voeding via convertorstroom met de POWERSAVE

POWERSAVE is een compact en krachtig beveiligingsrelais met een
volledige reeks beveiligings-, besturings- en meetfuncties. Dankzij het optionele
geïntegreerd energiebeheer, voor directe uitschakeling vanaf de beveiligingsschakelaar, is
de oplossing van het apparaat onafhankelijk van een externe voeding. De combinatie van
energiebeheer en afstandsbeveiligingsfuncties maken het beveiligingsrelais onmisbaar als beveiliging tegen stroomuitval.

Directe vergelijking van de beveiligingsrelais

Identificeer in slechts een paar stappen uw geschikte systeem voor betrouwbare beveiligingstechnologie.

KOMBISAVE+
POWERSAVE
KOMBISAVE+

POWERSAVE

Beveiligingsfunctie
Overstroom- en motorbeveiliging ✔ ✔
Uitgangsbescherming met afstandsbescherming, lokalisatie van aardsluitingen en veldbesturing ✔ ✔
Transformatordifferentiaalbeveiliging met veldbesturing ✔ -
Vermogensdifferentiaalbeveiliging met afstandsbescherming, lokalisatie van aardsluitingen en veldbesturing ✔ -
Apparaateigenschappen
Geïntegreerd energiebeheer (energiebuffers, convertervoeding) - ✔
Maximum aantal stroom-/spannings-/sensoringangen 8 / 5 / 0 4 / 3 / 3
Vrij parametreerbare functietoetsen/symbolen 4 / 0 3 / 2
Maximum aantal binaire in- en uitgangen 22 / 23 8 / 8
Meer informatie
Onze beveiligingsrelais in detail

Verdere details zoals technische gegevens van de beveiligingsrelais of informatie over de bedienings- en foutanalysesoftware vindt u in de brochure.

Brochure nu weergeven
Medewerker met laptop die de bedienings- en foutanalysesoftware gebruikt