Contactor en vermogensrelais op de DIN-rail

Contactor en vermogensrelais

Een contactor, als elektrische schakelmodule, is net als het vermogensrelais een essentieel onderdeel in de elektrotechniek dat onmisbaar is voor de besturing en bescherming van elektrische systemen en machines. Met een contactor kunnen hoge stromen en spanningen worden geschakeld, terwijl vermogensrelais nauwkeurige besturingstaken uitvoeren. Beide schakelmodules leveren een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en efficiëntie van moderne industriële toepassingen.

Uw voordelen

  • Betrouwbaar schakelen van hoge laststromen
  • Krachtige schakelcontacten en veiligheidsschakelingen zorgen voor een lange levensduur
  • Duurzame efficiëntieverhoging dankzij lage spoelvermogens
  • Stille werking dankzij het bromvrije bedrijf van de schakelapparaten
  • Eenvoudige bediening dankzij het intuïtieve bedieningsconcept

Automaten en vermogensrelais: ontdek ons productenprogramma voor het veilige bedrijf van uw elektrische installaties


Solid-state contactors op de DIN-rail

Solid-state contactors

Solid-state contactors zijn voor 1- en 3-fasige netwerken en in verschillende vermogensklassen verkrijgbaar. Afhankelijk van het type bieden ze ook een omkeerfunctie.
Profiteer van een hoge beschikbaarheid van de installatie door veilig en snel schakelen met slijtagevrije elektronica.

Installatiecontactoren en installatierelais op de montagerail

Installatiecontactoren en installatierelais

Onze installatiecontactoren en installatierelais in de REG-vormfactor bieden een betrouwbare oplossing voor elektro-installaties met een nominale stroom tot en met 63 A en nominale ingangsspanningen van 24 V en 230 V.
De bromvrije ingangsschakeling zorgt voor een geruisloze werking. Een varistor beschermt tegen overspanningen. Bovendien zorgt de potentiaalscheiding voor veiligheid.