Nieuwe producten

Lees hoe onze nieuwe producten u bij de planning en implementatie van uw toepassingen vooruithelpen.
Ontdek de nieuwe producten en highlights van Phoenix Contact.

Kleine en grote innovaties in één oogopslag

Onze ingenieurs ontwikkelen continu nieuwe producten. Ontdek onze innovaties in de aansluittechniek, apparatenaansluittechniek en automatiseringstechniek.

  • Filters:

145 Resultaten

Software-update voor AC-laadcontrollers CHARX control modular
AC-laadcontrollers

AC-laadcontrollers nu met OCPP 2.0.1

Met software release 1.10 voor CHARX control modular ondersteunen de controllers OCPP 2.0.1.

Overspanningsbeveiliging VAL-SPP-T2-60... zwevend in de ruimte op montagerail gemonteerd
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Beveiliging voor 60 V-toepassingen

Type-2-beveiliging voor toepassingen tot 60 V (AC/DC) met eenvoudige installatie en grote bedrijfszekerheid.

DC-laadcontroller in 19''-formaat CHARX control integrated
DC-laadcontrollers

DC-laadcontroller in 19"-formaat

CHARX control integrated stuurt en bewaakt de DC-snellader met slechts één module.

Productfamilie van diodeklemmen met Push-X-technologie
Zekering-, bouwelement- en diodeklemmen

Diodeklemmen met Push-X-technologie

Met de diodeklemmen kunnen de dioden van type 1N4007 zeer eenvoudig in uw aansluiting worden geïntegreerd.

Scheidingsklemmen en zekeringsklemmen
Zekering-, bouwelement- en diodeklemmen

Functieklemmen XT 4

Met de scheidingsklemmen en zekeringsklemmen kunnen functies eenvoudig in de aansluiting worden geïntegreerd.

Houder voor CCS-Type-2-laadconnector
DC-laadkabels

Houder voor CCS-Type-2-laadconnector

De nieuwe laadconnectorhouder overtuigt door zijn intuïtieve bediening en veilige bevestiging.

Power connectors voor high density toepassingen
Board-to-board connectoren

Hybride power-board-to-board-connectoren

Connectoren uit de Power Connect Hybrid (PCH)-serie kunnen stromen tot 85 A per contact en signalen overdragen.

Installatiesysteem IPD 1,5
Verdeler voor installatiesystemen

Installatiesysteem voor krappe ruimtes

IPD 1,5 met snelaansluiting is bij uitstek geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte en kleine aderdoorsneden.

Push-Pull-power-verdelers
Verdeler voor M8-, M12- en AS-interfaceaansluitingen

M12 Push-Pull-power-verdelers

De M12 power-verdelers (H/Y) met Push-Pull-duocontour maken een gereedschapsloze, intuïtieve installatie mogelijk.

Meeraderige- en meeretageklemmen met Push-X met een nominale doorsnede van 4 mm²
Doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen

Meeraderige- en meeretageklemmen

De meeraderige- en meeretageklemmen met Push-X maken een ruimtebesparende potentiaalverdeling mogelijk.

Eindsteun CLIPFIX pro
Montagemateriaal

Nieuwe eindsteunen voor meer flexibiliteit

Modulaire CLIPFIX pro-eindsteunen zorgen voor een veilige bevestiging en maximale flexibiliteit in de schakelkast.

Printklemmen met Push-X-aansluiting
HIGHLIGHT
Printklemmen

Printklemmen met Push-X

De printklemmen uit de XPT-serie zijn voorzien van de gebruiksvriendelijke Push-X-aansluiting.

Push-in-printklemmen in het TWIN design
HIGHLIGHT
Printklemmen

Push-in-printklemmen in het TWIN design

SPTH: Eenvoudige integratie in bestaande apparaatontwerpen dankzij TWIN design en identieke pinning.

Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen VIP I/O-marshalling
HIGHLIGHT
Rangeren van signalen voor Universal-I/O-systemen

Rangeren van signalen voor Universal I/O-systemen

VIP I/O-marshalling combineert signaalconditionering en -rangering in een flexibel Plug-and-play-modulair systeem.

Connector met schroefaansluiting GSMSTB 2,5
Printplaatconnectoren

Schuine connector met schroefaansluiting

Printplaatconnectoren met schroefaansluiting en een aansluitingshoek van 45°.

Speedstarter op de montagerail met IO-Link-modules
HIGHLIGHT
Speedstarter

Speedstarter met IO-Link

CONTACTRON-speedstarters tot 7,5 kW eenvoudig en flexibel via IO-Link in het netwerk integreren.

COMBI-stekers en COMBI-aansluitklemmen met Push-X-technologie

Steekbare COMBI-oplossingen met Push-X

Nieuwe steekbare COMBI-aansluitklemmen en -stekkers voor kabelconfectie met Push-X-aansluittechnologie.

Tweerijige printplaatconnectoren met Push-X-aansluiting
HIGHLIGHT
Printplaatconnectoren

Tweerijige connector met Push-X

De tweerijige printplaatconnectoren uit de DXPC 1,5-serie zorgen voor een comfortabele Push-X-aderaansluiting.

Analoge IO-Link-I/O-box
Remote-I/O-systemen

Analoge IO-Link-I/O-box

De Axioline E-module kunt u via een IO-Link-A-poort op een IO-Link-master aansluiten.

Nieuwe cover voor UM-BASIC/-PRO
Montagerailbehuizingen

Cover voor profielbehuizing UM-BASIC/-PRO

Nieuwe covers voor UM-BASIC/-PRO maken een volledig afdekprofiel mogelijk zonder extra lids op de printplaat.

EtherCAT® Subdevices voor veldinstallatie
Remote-I/O-systemen

EtherCAT® Subdevices voor veldinstallatie

De I/O-modules zijn bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen in een EtherCAT-netwerk.

Digitale IO-Link-I/O-boxen met M8-aansluittechniek
Remote-I/O-systemen

IO-Link-I/O-boxen met M8-aansluittechniek

De digitale Axioline E-modules kunt u via een IO-Link-A-poort op een IO-Link-master aansluiten.

Modulaire DC-laadcontroller
DC-laadcontrollers

Modulaire DC-laadcontrollers

CHARX control flexible: modulair, open programmeerbaar besturingssysteem voor DC-laadpalen.

Pinstrip-printplaatconnectoren PTS 1,5
Printplaatconnectoren

Overbrugde pinstrip-printplaatconnectoren

Printplaatconnector PTS 1,5/ PH-CLIP-B voor het doorlussen van potentialen in gebouwtoepassingen.

Axioline Smart Elements-relaismodule met acht geïsoleerde uitgangen
Remote-I/O-systemen

Relaismodule met acht geïsoleerde uitgangen

De I/O-module maakt potentiaalvrij schakelen van ohmse belastingen bij 24 V mogelijk met behulp van solid-state-technologie.

Voedingen met beschermklasse IP67
Voedingen met beschermklasse IP67

Betrouwbare voeding en bescherming

IP67 geschakelde voedingen met en zonder apparaatbeveiliging. Eenvoudig, snel te installeren en intuïtief te configureren.

TRIO POWER-voeding op de montagerail
Voedingen voor de DIN-rail

Compacte Plug-and-play-oplossing

De ideale voeding met 72 V DC aan de uitgang voor toepassingen in aandrijftechniek.

Veiligheidsrelais PSRcompact compact
Veiligheidsrelais

Compacte veiligheidsrelais

Maximale machineveiligheid in een bijzonder kleine ruimte met de TÜV-gecertificeerde PSRcompact veiligheidsrelais.

DALI-module voor gebouwenbesturing
Gebouwenbesturingen

DALI-module voor gebouwenbesturing

De module vult een gebouwenbesturing uit de Catan productfamilie aan met vier lijnen voor DALI actuatoren en sensoren.

PLCnext Control van de serie Catan
Gebouwenbesturingen

De nieuwe generatie gebouwenbesturing

De besturing voor open gebouwenautomatisering maakt de uitvoering van apps uit de PLCnext Store mogelijk.

Verschillende drukknoppen, schakelaars en lichtmelders
Drukknop, schakelaar en lichtmelder

Drukknop, schakelaar en lichtmelder

Voor een veilige besturing, duidelijke signalering en betrouwbare werking in de schakelkast en op het bedieningspaneel.

Duurzaam gelabelde klemmenstrook, kabels en eindsteunen
HIGHLIGHT
Markeren en bedrukken

Duurzame coderingsoplossingen

Duurzame markeringen verminderen de ecologische voetafdruk van een schakelkast terwijl de hoge kwaliteit behouden blijft.

Multifunctionele energiemeetmodule met display voor montage op montagerail
Energie- en vermogensmeettechniek

Energiemeting in gebouwenautomatisering

Efficiënt energiegegevens registreren en integreren in de gebouwenautomatisering via de interface BACnet.

I/O-module met digitale in- en uitgangen
Remote-I/O-systemen

I/O-module met digitale in- en uitgangen

De digitale mengmodule registreert of schakelt tot 16 digitale 24 V DC signalen.

Vermogensmeetmodule
Remote-I/O-systemen

I/O-module voor driefasige vermogensmeting

De compacte I/O-module meet efficiënt driefasig vermogen in een breedte van slechts 15 mm.

Kantelbare en in hoogte verstelbare montagetafel met montageplaat
HIGHLIGHT
Werkpleksystemen

In hoogte verstelbare montagetafel

Verrijdbare, kantelbare en in hoogte verstelbare montagetafel voor ergonomisch werken in schakelkastbouw.

PRC 20 met krimpaansluiting
Installatieconnector

Installatieconnectoren met krimpaansluiting

PRC 20 installatieconnectors met krimpaansluiting versnellen de halfautomatische en volautomatische productie.

Bliksemafleider type 1 voor PV-installaties gemonteerd op een montagerail
Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

Insteekbare bliksembeveiliging voor PV-installaties

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modulaire contactor voor PV-installaties tot 1.500 V. Veilig, gecertificeerd en onderhoudsvriendelijkheid.

Type-1+2+3-overspanningsbeveiligingsmodule FLT-SPP zwevend gemonteerd op montagerail
HIGHLIGHT
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Maximale prestaties in overspanningsbeveiliging

Topprestaties en veiligheid voor veeleisende toepassingen: 100 kA afleidvermogen in een compacte bouwvorm.

Inbedrijfstelling van de CHARX control modular AC-laadregelaar via smartphone app
AC-laadcontrollers

Mobiele app voor AC-laadcontrollers

Snelle en veilige inbedrijfstelling van AC-laadpunten – met de nieuwe app voor CHARX control modular.

Multifunctionele veiligheidsrelais PSRuni
HIGHLIGHT
Veiligheidsrelais

Multifunctionele veiligheidsrelais

Bewaking van maximaal vier veiligheidsfuncties in slechts één apparaat.

Smalle overspanningsbeveiligingsmodule voor het 40 mm railsysteem met geïntegreerde spanningsaftakking
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Past in de smalste opening

De nieuwe combi-afleider FLT-SEC-ZP2...-SV met geïntegreerde spanningsaftakking voor het 40 mm railsysteem.

Push-X-aansluitklemmen en meeraderige klemmen in 4 mm²
Doorgangsklemmen, meerdraadsklemmen en meeretageklemmen

Push-X-aansluitklemmen XT 4...

Met de klemmen van Push-X is continue aansluiting van aderdoorsnedes tussen 0,34 en 25 mm² mogelijk.

STEP POWER-voedingen voor KNX-apparaten op de montagerail
Voedingen voor de DIN-rail

STEP POWER-busvoeding voor KNX

Voor gebouwenautomatisering met volledige transparantie dankzij kleurendisplay en betrouwbaarheid dankzij actieve choke.

CMU-DC op de montagerail
HIGHLIGHT
Energie- en vermogensmeettechniek

Stroombewaking gemakkelijk gemaakt

Praktische stroombewaking met een breedte van slechts 8 mm.

Tweepolige systeembeveiligingsschakelaar PTCB TM op montagerail
Thermomagnetische beveiligingsschakelaars

Systeemapparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM

2-polige thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaar voor normconforme veiligheid en isolatie.

Teststeker en teststekerstrook van het FAME LPIT teststekkersysteem
HIGHLIGHT
Teststekersysteem

Teststekersysteem voor kleine signaalsensoren

FAME LPIT maakt het testen van kleine signaalsensoren in HV en MV schakelinstallaties mogelijk.

VARIOFACE migratieoplossing zwevend in de ruimte
Systeembekabeling voor besturingen

Upgrade naar Siemens SIMATIC® ET 200SP HA

Snelle Plug-and-play migratie zonder herbedrading, voor naadloze integratie en minimale uitvaltijd.

Variabele speedstarter op de montagerail tot 7,5 kW
HIGHLIGHT
Speedstarter

Variabele speedstarter tot 7,5 kW

De CONTACTRON-speedstarter schakelt en regelt nu ook motoren tot 7,5 kW.

STEP POWER-voeding op de montagerail
Voedingen voor de DIN-rail

Voeden en laden via de USB-PD

Via de USB-aansluitingen worden Gateways, Raspberry Pi's en andere smart home-componenten gevoed.

TRIO POWER-voedingsmodule voor de rackmontage
HIGHLIGHT
Voedingen voor rack-montage

Voeding voor de 19"-Rack-montage

TRIO POWER bidirectionele vermogenselektronica voor verschillende toepassingen.

Software-update voor AC-laadcontrollers CHARX control modular
AC-laadcontrollers

AC-laadcontrollers nu met Plug and Charge

Met software release 1.9 voor CHARX control modular ondersteunen de controllers vanaf nu Plug and Charge.

OCS BAT HOLD batterijhouderset ingebouwd in een OCS-behuizing
Veldbehuizingen

Batterijhouder

De OCS BAT HOLD-houder is geschikt voor de veilige bevestiging van batterijen in het 72 tot 720 Wh-bereik.

CHARX connect advanced CCS-voertuig-inlet met geïntegreerde laadcontroller
HIGHLIGHT
Voertuig-inlets

CCS-inlets met geïntegreerde laadcontroller

Uniek in de wereld: CHARX connect advanced is de eerste CCS-voertuig-inlet met een ingebouwde laadcontroller.

Ongekoelde CCS-type-1-laadkabels CHARX connect professional
DC-laadkabels

CCS-laadkabel van type 1 voor 500 kW

De ongekoelde HPC-laadkabels CHARX connect professional zijn nu ook verkrijgbaar met een CCS-connector van type 1.

Hybrideconnectoren voor batterijopslag
Connectoren voor energiebuffers

Hybrideconnectoren voor batterijopslag

De confectioneerbare hybrideconnector biedt een betrouwbare verbinding van vermogens- en meldcontacten.

I/O-module voor gebouwenbesturing
Gebouwenbesturingen

I/O-module voor gebouwenbesturing

De uitbreidingsmodule voegt 24 flexibel configureerbare I/O-kanalen toe aan een gebouwenbesturing.

Lithiumaccumodule 716 Wh
Accumodulen

Lithiumaccumodule met IQ Technology

De nieuwe lithiumaccumodule met een capaciteit van 716 Wh zorgt ervoor dat zelfs grote belastingen langdurig worden beschermd.

M12 Push-Pull-Power-apparaatconnectoren
Ronde connectoren

M12 Push-Pull-Power-apparaatconnectoren

Met de M12 Push-Pull-apparaatconnectoren kunt u hoge stromen en spanningen overdragen in een kleine bouwruimte.

SMD-M8- en M12-apparaatconnectoren
Ronde connectoren

M8- en M12-apparaatconnectoren voor SMT

M8- en M12-apparaatconnectoren voor signalen, data en vermogen voor integratie in het SMT-soldeerproces.

PLCnext Control – AXC F 1252
Besturingstechniek

PLCnext Control voor kleine taken

De modulaire PLCnext Control is de moderne instapoplossing in de wereld van PLCnext Technology.

Platte steekplaatsafdekking om een ongebruikte I/O-steekplaats te beschermen
Besturingstechniek

Platte steekplaatsafdekking

Bescherming van een ongebruikt Axioline Smart Element-steekplaats.

Industriële Wi-Fi 6-modulen
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

WLAN-modulen met Wi-Fi 6/6E

Nieuwe generatie WLAN-modulen met Wi-Fi 6/6E maken real-time communicatie mogelijk en ondersteunen grote netwerken.

AC-energiemeters met MID-toelating
Energie- en vermogensmeettechniek

AC-energiemeters met MID-toelating

EMpro-AC-energiemeters met MID-toelating 2014/32/EU maken het afrekenen van de energiegegevens per kostenplaats mogelijk.

Printplaatconnectoren PC 16
Printplaatconnectoren

Aanraakbeveiligde connectoren met schroefaansluiting

De connectoren van de PC 16 HC-serie met uitgebreide aanrakingsveiligheid zijn nu ook verkrijgbaar met schroefaansluiting.

XT 1,5-aansluitklemmenfamilie
Aansluitklemmen

Aansluitklemmen met push-X-technologie

Ontdek de nieuwe Push-X-aansluitklemmen met een nominale doorsnede van 1,5 mm².

Achtpolige M12 Push-Pull-connectoren
Signaal- en vermogensbedrading

Achtpolige M12 Push-Pull-connectoren

Voorgemonteerde M12 Push-Pull-connectoren bieden een veilige signaalbekabeling en eenvoudige installatie.

Overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerikaanse voedingssystemen op een montagerail geïnstalleerd
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

Bescherming voor NEMA-voedingssystemen

VAL-US-SPP: betrouwbare overspanningsbeveiliging voor Noord-Amerika, UL Listed, innovatief en eenvoudig te integreren.

Gebouwenbesturing ILC 2250 BI
Gebouwenbesturingen

Besturing voor gecentraliseerde gebouwenautomatisering

De ILC 2x50 BI-productfamilie werd uitgebreid met een krachtigere vermogensklasse.

Voedingsmodule voor het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC met Modbus/TCP-interface
Elektronische beveiligingsschakelaars

CAPAROC, het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Voedingsmodule met Modbus/TCP-interface.

Voedingsmodule voor het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars CAPAROC met EtherCAT®-interface
Elektronische beveiligingsschakelaars

CAPAROC, het systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Voedingsmodule met EtherCAT®-interface.

Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren
Heavy-duty connectoren

Click-in-moduleframes voor heavy-duty connectoren

Met HEAVYCON worden de specifieke configuratie en het gebruik van heavy-duty connectoren geheel zonder gereedschap uitgevoerd.

Datainterface voor schakelkasten en apparaten
Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

Datainterface voor schakelkasten en apparaten

Onze Data Service Interfaces (DSI) vereenvoudigen onderhoudwerkzaamheden aan schakelkasten en apparaten aanzienlijk.

Contactor en vermogensrelais op de DIN-rail
Solid-state contactors

Driefasige solid-state contactors

Solid-state contactors schakelen geruisloos, slijtage- en belastingvrij bij nuldoorgang met hoge schakelfrequenties.

Installatierelais und installatie-contactoren op de montagerail
Installatierelais en installatiecontactoren

Installatie-automaten en -relais

Veelzijdig te gebruiken installatie-contactoren en -relais schakelen hoge belastingsstromen betrouwbaar en efficiënt.

M12 Push-Pull-dataconnectoren voor Ethernet-toepassingen
Datakabel

M12 Push-Pull-netwerkkabels

Geconfectioneerde M12 Push-Pull-connectoren voor Ethernet-toepassingen overtuigen door de eenvoudige installatie.

De eerste M17-connector volgens de IEC-norm
Ronde connectoren

M17-connector volgens de IEC-norm

M17 PRO-hybrideconnector volgens IEC-norm 61076-2-117 met ONECLICK-snelvergrendeling.

M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen
Ronde connectoren

M23-hybrideconnector voor de printplaat

De nieuwe M23 HYBRID-apparaatconnectoren voor soldeerprocessen dragen betrouwbaar data, signalen en vermogen over.

PSR-MIS-magnetische veiligheidsschakelaars
Veiligheidsschakelaars

Magnetische veiligheidsschakelaars

Veilige registratie van de toestand van beweegbare afschermende veiligheidsmaatregelen.

Montageapparaat voor klemmenstrookproductie
Werkpleksystemen

Montageapparaat

Met ons ergonomische montageapparaat kunt u gemakkelijk en veilig klemmenstroken maken.

Netwerkcompatibel remote-relaissysteem PLC-INTERFACE Ethernet gateway op montagerail
Relaissysteem op afstand

Netwerkcompatibel remote-relaissysteem

Het remote-relaissysteem, met multi-protocolkoppeling, voor eenvoudige toepassingen met maximaal 56 I/O-kanalen.

PLCnext Control voor energietoepassingen
Besturingstechniek

PLCnext Control voor energietoepassingen

Schaalbare, veilige en modulaire besturings- en remote communicatietechniek op basis van PLCnext Technology.

TRIO CAP-module met geïntegreerde capaciteit op de DIN-rail
DC-UPS

Plug-and-play-oplossing tegen netuitval

De capaciteitsmodule levert energie om netuitval in de onderhoudsvrije batterijopslag te overbruggen.

Robuuste-WP-6000-serie
HMI's

Robuuste Web-Panels voor ruwe omgevingen

Robuuste Web-Panels voor veeleisende omgevingen. Ontdek de nieuwe robuuste Web-Panels van de 6000-serie.

Illustratieve stringbox met lastscheidingsschakelaar
Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

Stringboxen voor fotovoltaïsche installaties

Veilige uitschakeling van PV-dakinstallaties in geval van brand dankzij de lastscheidingsschakelaars van de brandweer.

PTCB TM-systeemapparatenbeveiligingsschakelaars met rijgbare stroombewaking op DIN-rail
Thermomagnetische beveiligingsschakelaars

Systeemapparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM

De thermomagnetische beveiligingsschakelaars bieden betrouwbare bescherming en eenvoudige bediening op een breedte van 8 mm.

TRIO POWER-voeding
Voedingen voor wandmontage

Voedingen voor wandmontage

Compacte TRIO POWER-voedingen met een vermogen tot 2,5 kW en Push-in-aansluittechniek.

Zeer compacte relaismodule met gedwongen contacten op de montagerail
Koppelrelais

Zeer compacte gedwongen relaismodulen

De uiterst compacte RIFLINE complete relaismodule met zes gedwongen contacten en Push-in-aansluittechniek.

Nieuwe generatie CHARX connect modular type 2-outlets
Laadpaal-outlets

AC-outlets met beperkte installatiediepte

De nieuwe CHARX connect modular type 2-outlets worden ruimtebesparend op de printplaat van de laadpaal geïnstalleerd.

Beschermdeksels voor CCS-inlets CHARX connect universal
Voertuig-inlets

Beschermdeksel voor CCS-inlets

De beschermdeksels zorgen voor een IPX5-bescherming van het contactbereik van de CHARX connect universal CCS-inlets.

CAPAROC-apparatenbeveiligingsschakelaar-sets
Elektronische beveiligingsschakelaars

CAPAROC-sets voor de snelle start

De nieuwe apparatenbeveiligingsschakelaars maken een eenvoudig start mogelijk ter beveiliging van acht stroomcircuits.

CCS type 2-inlets CHARX connect universal met kabeluitgang aan de zijkant
Voertuig-inlets

CCS-inlets met kabeluitgang aan de zijkant

De CHARX connect universal CCS-inlets van type 2 zijn nu ook verkrijgbaar met een kabelaansluiting van 90°.

Signaalzuilen met 9 en 15 lichtsegmenten
Signaleringslampen

Configureerbare signaalzuilen met IO-Link

De nieuwe signaalzuilen in twee maten communiceren machine- en systeemstatussen met IO-Link.

Twee draadloze routers voor buiten
Industrie-router en Cybersecurity

Draadloze router voor buiten

De industriële outdoor-draadloze routers verbinden netwerkcompatibele apparaten wereldwijd met het mobiele netwerk.

Elektronicabehuizing met thermische simulatie
Montagerailbehuizingen

Elektronicabehuizing met thermische simulatie

Passief gekoelde elektronicabehuizingen en thermisch geoptimaliseerde printplaat-lay-outs: nauwkeurig geconfigureerd, gesimuleerd en geïmplementeerd – voor een hogere vermogensdichtheid.

Contactblokmodule voor toepassingen met hoge stromen
Heavy-duty connectoren

HEAVYCON Power-contactblokmodulen

Sluit toepassingen met hoge stroom tot 300 A modulair aan en creëer uw eigen interface op maat.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge computing

Het nieuwe Edge-apparaat

Het nieuwe Edge-device VL3 UPC 2440 EDGE biedt ongeëvenaarde eenvoud en openheid voor PLC-besturingen.

NACS-laadkabel voor DC-laden tot en met 500 kW
DC-laadkabels

NACS-laadkabel voor DC-laden tot 500 kW

De ongekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional zijn nu ook verkrijgbaar voor de NACS-laadstandaard.

Board-to-board connectoren van de FP 0,8 SL-serie
Board-to-board connectoren

Niet-afgeschermde board-to-board connectoren met 0,8 mm-raster

Met de FINEPITCH FP 0,8 SL-board-to-board connectoren zijn niet-afgeschermde varianten van de FP 0,8-serie verkrijgbaar.

PV-modulehouder POS Panelfix bevestigd aan de mast
Veldbehuizingen

PV-modulehouder POS Panelfix

PV-modulehouder voor de veilige en snelle montage van verschillende panelen van 20 tot 200 Wp.

Signaleringslampen in de vorm van kleine points en towers
Signaleringslampen

Signaleringslampen voor slimme toepassingen

Twee bouwvormen in het toepassingsgerichte design, speciaal ontwikkeld voor M22-inbouw.

Logo Virtual PLCnext Control
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: een besturingsoplossing voor meer flexibiliteit, schaalbaarheid en onafhankelijkheid.

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen
Connectoren voor energiebuffers

Accupoolconnectoren voor thuisbatterijen

De connectoren voor thuisopslagtoepassingen zijn bijzonder geschikt voor gebruik op accuomvormers.

Aangepaste CCS-inlets CHARX connect universal
Voertuig-inlets

CCS-inlaten op maat

Voor het eerst bieden we de CCS-type-2-inlets CHARX connect universal met een voorgemonteerde kabelset aan.

Gekoelde HPC-laadkabels CHARX connect professional voor maximaal 1000 kW
DC-laadkabels

CCS-laadkabel voor max. 1.000 kW

De nieuwe HPC-laadconnectoren CHARX connect professional dragen dankzij het nieuwe koelconcept tot en met 1 MW over.

Schakelkast-contactdozen met USB-interfaces op een montagerail
Schakelkast-contactdozen en service-interfaces

Contactdozen met USB-interfaces

De schakelkast-contactdozen maken eenvoudige voeding via diverse apparaatinterfaces mogelijk.

IO-Link – Basisapparaat
Industrial Wireless

Contactloze energie- en dataoverdracht

Sluit IO-Link-apparaten contactloos, eenvoudig en onderhoudsvrij aan op het besturingssysteem.

Energy Management Service On-Premises op monitor met energiemeetmodulen en EPC
Energie- en vermogensmeettechniek

Energiebeheersoftware

De Energy Management Service On-Premises is de perfecte oplossing voor uw lokale energiemonitoring.

Gebogen M12-apparaatconnectoren voor THR
Ronde connectoren

Gebogen M12 apparaatconnector voor THR

De gebogen M12-apparaatconnector voor geautomatiseerde productie maakt efficiënte assemblageprocessen mogelijk.

Gekleurde RJ45-patchkabels
Datakabel

Gekleurde RJ45-patchkabels

De nieuwe gekleurde patchkabels in de RJ45-BUILDING-serie zijn geschikt voor CAT6A-toepassingen.

TRIO DC UPS met en zonder interface op de DIN-rail
DC-UPS

Hoge beschikbaarheid bij stroomuitval

Maximaliseer de beschikbaarheid van de installatie met de TRIO UPS.

Axioline E – digitale IP65 / 67 IO-Link I/O-boxen, DIO8, DI8
Remote-I/O-systemen

IO-Link-I/O-box voor de veldinstallatie

I/O-modules voor directe aansluiting op een IO-Link-master voor registratie en uitvoer van IO-Link-signalen.

Uv-inkjetkaartprinter met weinig onderhoud
UV-led-printer

Innovatieve UV-inkjetprinter

Efficiënt kaartmateriaal labelen met de onderhoudsarme uv-inkjetprinter BLUEMARK E.CARD.

UNO POWER-voeding voor de DIN-rail
Voedingen met basisfunctionaliteit

Laag vermogen met Push-in-aansluiting

Compacte voedingen met Push-in-aansluiting voor uitgangen van 30 tot 90 W.

Lithium batterijmodule op de DIN-rail
Accumodulen

Lithiumbatterijmodules met IQ Technology

De nieuwe lithiumbatterijmodules met een capaciteit tot 284 Wh bieden ook langdurige bescherming voor grote belastingen.

LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor
Industrial Wireless

LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor

De LoRaWAN-bodemvochtigheidssensor kan worden gebruikt om de huidige toestand van de bodem te bepalen.

Managed Switches in 19"-formaat
Industrial Ethernet Switches

Managed Switches in 19"-formaat

De FL SWITCH 5900-serie biedt hoge gegevensprestaties, uitgebreide beveiligingsfuncties en moderne TSN-mechanismen.

Softwareondersteund werkpleksysteem voor de uitrusting van montagerails
Werkpleksystemen

Modulaire werkpleksystemen

Met de clipx BASIC line kunt u eenvoudig uw specifieke werkplek samenstellen om efficiënt te werken.

Onderste ICS-behuizingsdeel
Montagerailbehuizingen

Onderste behuizingsdeel van de ICS-serie

Het 50 mm brede onderste behuizingsdeel biedt de grootst mogelijke printplaatoppervlakte in de ICS-serie.

UNO POWER-voeding voor de DIN-rail
Voedingen met basisfunctionaliteit

Oplossing voor de laadinfrastructuur

Compacte voeding van 12 V, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de laadinfrastructuur.

Overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen DIN-rail
Overspanningsbeveiliging voor M&R-techniek en signalen

Overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen

Phoenix Contact breidt TERMITRAB complete uit met twee varianten voor overspanningsbeveiliging voor APL-toepassingen.

Systeemoverzicht van de printplaatconnectoren van de XPC-serie
Printplaatconnectoren

Printplaatconnectoren met Push-X-technologie

Met Push-X technologie kunnen flexibele en massieve aders direct, snel en gemakkelijk worden aangesloten.

Steekbare aansluitklemmen met push-X-technologie op een montagerail
Steekbare klemmen

Steekbare aansluitklemmen met Push-X

Verhoog uw efficiëntie met de innovatieve Push-X-aansluiting in combinatie met de COMBI-insteekzone.

Energieverdeler van de serie PRC 20
Installatieconnector

Steekbare energieverdeler tot 20 A

De voorgemonteerde stroomverdeler is eenvoudig te installeren met connectoren uit de PRC 20-serie.

Termination Carrier voor Siemens ET200SP HA
Rangeren van signalen voor standaard-I/O-systemen

Termination Carrier voor Siemens ET200SP HA

Plug-and-play: de Termination Carrier verbindt apparaten voor montagerail met de Siemens SIMATIC ET200SP HA.

Toerental- en stilstandcontrole PSR-MM20
Toerental- en stilstandcontrole module

Toerental- en stilstandcontrole module

Veilige bewegingscontrole van roterende onderdelen in systemen en machines.

Eenkanaals overspanningsbeveiliging op een montagerail
Overspanningsbeveiliging voor de voeding

VALVETRAB SPP – eenvoudig en veilig

Bijzonder hoge veiligheid en efficiëntie: VALVETRAB SPP nu eenpolig met verschillende spanningsniveaus beschikbaar.

Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars
Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars

Weerstandsnetwerk voor naderingsschakelaars

Het weerstandsnetwerk is bedoeld voor draadfoutdetectie van potentiaalvrije contacten en naderingsschakelaars.

Connectoren van de BPC-serie die zijn beveiligd tegen ompoling
Connectoren voor energiebuffers

Accupoolconnectoren

Tegen ompoling beveiligde BPC-connectoren bieden een bijzonder hoge flexibiliteit en veiligheid bij het aansluiten van batterijmodule.

Behuizingssysteem ME-IO Slim voor compacte besturingen
Montagerailbehuizingen

Behuizingssysteem voor compacte besturingen

De ME-IO Slim met een modulebreedte van slechts 12 mm is zeer geschikt voor compacte besturingen en IO-systemen.

Bovendelen met Push-in-aansluiting voor elektronicabehuizingen van de BC modular-serie
Montagerailbehuizingen

Configureerbare bovenste behuizingsdelen voor Push-in-aansluiting

Met de bovenste behuizingsdelen van de BC modular-serie profiteert u van de comfortabele Push-in-aansluiting op het behuizingsfront.

EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO
Montagerailbehuizingen

Flexibele printplaathouder

Met de EVA-printplaathouder voor UM-BASIC/-PRO kunnen printplaten van verschillende afmetingen worden bevestigd.

Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren
Dataconnectoren

Gefilterde RJ45-printplaatconnectoren

De RJ45-printplaatconnectoren met geïntegreerde transformator zijn geschikt voor golfsoldeer- en reflow-processen.

I/O-module voor temperatuurregistratie voor het remote-I/O-systeem Axioline F
Remote-I/O-systemen

I/O-module voor temperatuurregistratie

Aansluiting van weerstandstemperatuurvoelers (RTD) voor het I/O-systeem Axioline F.

I/O-modulen voor temperatuurregistratie voor het remote-I/O-systeem, Axioline P
Remote-I/O-systemen

I/O-modulen voor temperatuurregistratie

Aansluiting van weerstandstemperatuurvoelers (RTD) voor het remote-I/O-systeem, Axioline P.

Led-schakelkastverlichting met contactdoos
Schakelkastverlichtingen

Led-schakelkastverlichting met contactdoos

De lamp kan universeel worden gebruikt dankzij het brede AC-ingangsbereik en de landspecifieke contactdozen.

Push-in-printklemmen voor BC 17,8
Montagerailbehuizingen

Push-in-printklemmen

Push-in-printklemmen van de FKDSO 1,5- en FKDSO 2,5-serie voor de elektronicabehuizing BC 17,8 (1 TE).

Managed Switches voor veeleisende omgevingen
Industrial Ethernet Switches

Robuuste Managed Switches

De layer-2-switches in het Raptor-programma zijn ideaal voor toepassingen in veeleisende omgevingen.

VL3 FPM met verschillende display-formaten
Touch-monitoren

Touch-monitors met flatscreen

VL3 FPM zijn 10,1 tot 23,8 inch Touch-monitors met flatscreen en breiden het VL3-panel-PC-programma uit.

Intrinsiekveilig veiligheidsrelais PSR-MC35 Ex i
Veiligheidsrelais

Veiligheidsrelais voor explosiegevaarlijke omgevingen

Bewaking van veilige signaalgevers in explosiegevaarlijke omgevingen.

Voertuiglaadcontroller CHARX control vehicle
Voertuig-laadcontrollers

Voertuiglaadcontrollers voor CCS-laden

CHARX control vehicle zorgt voor communicatie op hoog niveau tussen laadpaal en elektrisch voertuig.

PSS-PSR-M-B1-PI-CL3-DR-4SC-MR - Veiligheidsmodule

PSS-PSR-M-B1-PI-CL4-DR-4SC-AR - Veiligheidsmodule

Combi-afleider type 1+2+3 - universeel toepasbaar voor de kWh-meter

TERMITRAB complete - bescherming voor vier aders of twee paren