Remote relaissystem PLC-INTERFACE Ethernet Gateway op de montagerail

Modulair relaissysteem op afstand met netwerkaansluiting

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: het modulaire relaissysteem op afstand ondersteunt eenvoudige toepassingen met maximaal 56 IO-kanalen. Integreer uw relais zeer eenvoudig in het netwerk. Profiteer van hoge flexibiliteit en intuïtieve configuratie dankzij de compatibiliteit met beproefde besturingssoftware. Onze schaalbare modules voor de decentrale junction box bieden tot 65% ruimtebesparing waardoor ze een rendabele aanvulling vormen op klassieke remote-IO-oplossingen. 

Uw voordelen

  • Flexibele kanaalbezetting (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) en compacte bouwvorm voor eenvoudige toepassingen met kleine tot middelgrote aantallen kanalen in decentrale junction boxes
  • Multi-protocolkoppeling dankzij innovatieve netwerkmodule met High-Performance-chipset (PROFINET klasse C en S2-redundantie)
  • Intuïtieve en snelle integratie in het besturingsniveau dankzij compatibiliteit met bestaande besturingssoftware
  • Nieuwe functies en optimale prestaties dankzij firmware-updates
  • Maximaal aantal kanalen: tot en met 56 individueel te plaatsen kanalen met afzonderlijke uitbreidingsmodulen
  • Eenvoudige functie-uitbreiding in bestaande systemen dankzij de systeemcompatibiliteit met het PLC-INTERFACE-relaissysteem

Klaar voor de toekomst: het remote-relaissysteem in één oogopslag

Systeemvergelijking: decentrale aansluiting van koppelrelais


Systeemvergelijking

Systeemvergelijking

Klassieke oplossing met kopstation en I/O-kaarten in vergelijking met het remote-relaissysteem

In de industriële automatisering is de uitdaging om verschillende signalen in kleine, gedecentraliseerde schakelkasten te integreren en deze via Industrial Ethernet met besturingen op een hoger niveau te verbinden. Ook bij toepassingen met een klein aantal I/O's of een weinig complexiteit gebruiken veel bedrijven nu krachtige remote-I/O-systemen.

Wij bieden u een rendabele oplossing die speciaal op deze vereisten is afgestemd. Ons aanpasbare remote-relaissysteem maakt een kostenefficiënte en ruimtebesparende implementatie mogelijk, of het nu gaat om een nieuw design of een uitbreiding van uw bestaande PLC-INTERFACE-relaissysteem. U kunt vertrouwen op onze expertise om uw signaalverwerking efficiënter en toekomstbestendig vorm te geven.

Eén remote-relaissysteem voor alle standaardsignalen


Junction box met remote-relaissysteem in de industriële omgeving

Gedecentraliseerde junction box met remote-relaissysteem in de industriële omgeving

Klassieke koppelrelais plus analoge I/O's en temperatuuringangen

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway biedt u de mogelijkheid om uw gedecentraliseerde toepassingen te optimaliseren. Ons remote-relaissysteem verwerkt digitale en analoge signalen en registreert en verwerkt nauwkeurige temperatuur- en analoge waarden met 10-bits resolutie (waardebereik 0-1000). Ervaar de toekomst van het automatiseren van eenvoudige toepassingen met onze PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Veelzijdige signaalverwerking: ondersteunt digitale IN/OUT als koppelrelais en analoge IN/OUT
  • Nauwkeurige analoge waardeverwerking: 10-bits resolutie voor nauwkeurige metingen
  • Ruimtebesparing: vermindert de benodigde ruimte met wel 65%
  • Complexiteitsreductie: vereenvoudigde systeemarchitectuur en minder bekabelingswerk
  • Afzonderlijke kanaalbezetting: biedt een hoge mate van flexibiliteit in uw toepassing

PLC-INTERFACE: het relaissysteem voor uw toepassing Ontdek de veelzijdigheid en voordelen van PLC-INTERFACE

Interactieve beeldkaart: PLC-INTERFACE: systeemoverzicht met toebehoren
Uitgebreid toebehoren
Met de gekleurde en geïsoleerde steekbruggen kan bij de PLC-interfacemodulen tot 70% op de bekabelingstijd worden bespaard. De zekeringsadapter met een bouwbreedte van 6,2 mm stelt u in staat om per kanaal te beveiligen zonder dat u extra ruimte op de DIN-rail nodig hebt.
Eenvoudig en snel naar het netwerk
Een gateway met multiprotocol High Performance chipset voor het adresseren van de grootste Industrial Ethernet-protocollen: PROFINET, Ethernet/IP en Modbus/TCP.
Bespaar ruimte met extra ingangen
Max. 24 digitale ingangen, optioneel: 4 analoge ingangen per uitbreidingsmodule.
56 I/O's in de maximale uitbreiding
In de maximale uitbreiding biedt het remote-relaissysteem 56 I/O's voor een gemiddeld aantal kanalen in eenvoudige toepassingen.
Upgrade voor uw bestaande relaissysteem
Eenvoudige functie-uitbreiding in bestaande systemen dankzij compatibiliteit met bestaande PLC-INTERFACE 6,2 mm-relais- en analoge modulen.
Varianten voor elke toepassing
Elektromechanisch, solid-state-relais, hybride relais, gedwongen contacten, Circuit breaker, relais voor zone 2-toepassingen (Ex), multifunctionele tijdrelais, analoge I/O-modulen, Pt 100/Pt 1000-temperatuurmeetwaardeomvormers, relais voor DC-motoren, handmatige bediening.
Lead-frame-technologie
De lead-frame-technologie in de PLC-INTERFACE-relaisserie vormt de solide basis voor het betrouwbaar schakelen, scheiden en versterken van signalen: ingedrukte componenten zorgen voor verhoogde trillingsbestendigheid. Het geoptimaliseerde thermische beheer verlengt de gebruikslevensduur van elektronische componenten. We realiseren duurzaamheid met eenvoudig te scheiden materialen en steekbare relais.
E-paper
Netwerkcompatibel remote-relaissysteem

Deze e-paper biedt u een compact overzicht van ons netwerkcompatibele remote-relaissysteem. Bereid u voor op de toekomst van het automatiseren van eenvoudige toepassingen met onze PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.

Naar de E-paper
Remote relaissysteem – PLC-INTERFACE Ethernet Gateway

Eenvoudige netwerkintegratie Intuïtieve integratie in het besturingsniveau dankzij compatibiliteit met bestaande besturingssoftware

PLCnext Engineer: volledige compatibiliteit en eenvoudige configuratie van het relaissysteem
PLCnext Engineer: volledige compatibiliteit en eenvoudige configuratie van het relaissysteem
Screenshot PLCnext Engineer – Relaiskanaalconfiguratie 56 I/O's
Screenshot PLCnext Engineer – Relaiskanaalconfiguratie 56 I/O's
Ethernet Gateway-basismodule: netwerkaansluiting en eenvoudige multiprotocol- selectie via drukknop
Ethernet Gateway-basismodule: netwerkaansluiting en eenvoudige multiprotocol- selectie via drukknop
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway-module met multiprotocol-koppeling
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway-module met multiprotocol-koppeling
Remote I/O-systemen

Remote I/O-systeem van de Axioline-familie voor de schakelkast en de veldinstallatie

Remote I/O-systemen voor de schakelkast en veldinstallatie

Maak een keuze uit een omvangrijk assortiment remote I/O-systemen voor de schakelkast – ook voor zeer snelle datacommunicatie. Zo realiseert u bijv. veiligheidsapplicaties met onze PROFIsafe-modulen of helemaal zonder veiligheidsbesturing, met SafetyBridge Technology. Onze I/O-systemen zijn ideaal te combineren met alle PLC's van Phoenix Contact.

Voor de decentrale automatisering zonder schakelkast maakt u gebruik van I/O-modulen in blokvorm met hoge functionaliteit alsmede een zeer robuuste bouwvorm voor ruwe industriële omgevingen. Door toepassing van digitale I/O's alsmede IO-Link-Master en de bijpassende IO-Link-apparaten breidt u de functieomvang van uw applicatie uit.