PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology is het ecosysteem voor industriële automatisering bestaande uit open hardware, modulaire engineeringssoftware, een wereldwijde community en een digitale softwaremarktplaats.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Besturing
AXC F 1252 - Besturing
1646469

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Besturing
AXC F 2152 - Besturing
2404267

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie); Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Besturing
AXC F 2000 EA - Besturing
1551772

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Product gecertificeerd volgens IEC 62351-3 en IEC 62443 (SL2) (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie), Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2403115
AXC F XT ETH 1TX - PLC-uitbreidingsmodule
AXC F XT ETH 1TX - PLC-uitbreidingsmodule
2403115

PLCnext Control Extension, PLC-uitbreidingsmodule, Aansluiting links, Ethernet-interface; interface: Ethernet: 1; overdrachtssnelheid: 10/100/1000 Mbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief bussokkel en Axioline F connector; Ondersteunde besturing: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Besturing
AXC F 3152 - Besturing
1069208

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie); Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737875
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Besturing
VPLCNEXT CONTROL 1000 - Besturing
1737875

Besturing; Abonnement, Netwerklicentie; toepassing: Virtuele besturing; programmeertool: PLCnext Engineer; Type software: On-premises; Licentieduur: 12 Maanden; Basisfuncties: Virtuele besturing, De VPLCNEXT CONTROL is een krachtige, realtime virtuele besturing gebaseerd op PLCnext Technology.
Hij wordt geleverd als een OCI-conforme container (Open Container Initiative) en kan flexibel worden geïnstantieerd.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738453
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Besturing
VPLCNEXT CONTROL 2000 - Besturing
1738453

Besturing; Abonnement, Netwerklicentie; toepassing: Virtuele besturing; programmeertool: PLCnext Engineer; Type software: On-premises; Licentieduur: 12 Maanden; Basisfuncties: Virtuele besturing, De VPLCNEXT CONTROL is een krachtige, realtime virtuele besturing gebaseerd op PLCnext Technology.
Hij wordt geleverd als een OCI-conforme container (Open Container Initiative) en kan flexibel worden geïnstantieerd.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1738454
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Besturing
VPLCNEXT CONTROL 3000 - Besturing
1738454

Besturing; Abonnement, Netwerklicentie; toepassing: Virtuele besturing; programmeertool: PLCnext Engineer; Type software: On-premises; Licentieduur: 12 Maanden; Basisfuncties: Virtuele besturing, De VPLCNEXT CONTROL is een krachtige, realtime virtuele besturing gebaseerd op PLCnext Technology.
Hij wordt geleverd als een OCI-conforme container (Open Container Initiative) en kan flexibel worden geïnstantieerd.

PLCnext Technology-logo

PLCnext Technology verbindt de IT- en OT-wereld Maak uw applicatie geschikt voor IIoT en Industrie 4.0

Digitalisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan de industriële automatisering. Een precies passend ontwerp van het open automatiseringssysteem is even belangrijk als een flexibele, modulaire uitbreiding. Naast de standaard programmering van PLC-systemen volgens IEC 61131-3 is met PLCnext Control ook parallelle programmering en de combinatie van programmeertalen zoals C/C++, C# of MATLAB® Simulink® in realtime mogelijk. Versnel de ontwikkeling van uw applicaties met de gratis basisversie van PLCnext Engineer. Of gebruik uw vertrouwde programmeeromgeving. U beslist.

Door de eenvoudige cloud-integratie, de mogelijkheid om open source-software te gebruiken en de voortdurend groeiende knowhow van de PLCnext Community profiteert u dus van nieuwe vormen van samenwerking. De daaruit resulterende oplossings-apps, softwaremodulen, runtime-systemen en functie-uitbreidingen zijn beschikbaar in de PLCnext Store en besparen enorm veel tijd en geld bij het maken van applicaties. Dit maakt PLCnext Technology tot het optimale ecosysteem voor uw moderne automatiseringsuitdagingen.

PLCnext Control

Realtime mogelijkheden en combineerbaarheid van IEC 61131-3 en hogere programmeertalen PLCnext Control

PLCnext Control is het besturingsplatform voor PLCnext Technology. Het maakt automatisering mogelijk zonder de beperkingen van propriëtaire systemen. De op Linux gebaseerde besturingen ondersteunen realtime-toepassingen volgens IEC 61131-3 en hogere programmeertalen zoals C/C++ en Matlab® Simulink®. De gepatenteerde taakafhandeling combineert IEC-code, hogere programmeertalen en modelgebaseerde tools in één taak.

Integreer clouddiensten en andere diensten via open interfaces. Gebruik uw installatiegegevens om processen te optimaliseren, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen zonder ingrepen in de lopende systemen. PLCnext Control is TÜV-gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 ML 3 Full Process Profile en IEC 62443-4-2. De AXC F 2152 en AXC F 3152 voldoen bovendien aan IEC 61850 Ed. 2.1 en IEC 62351-3.

Het assortiment omvat schaalbare besturingsoplossingen, variërend van modulaire IP20-besturingen en krachtige besturingen tot PC-gebaseerde Edge-apparaten en de Virtual PLCnext Control. I/O's, interfaces en functies kunnen flexibel worden uitgebreid. Voor AI- en Edge-toepassingen is geoptimaliseerde hardware beschikbaar. De open Linux-kernel maakt de integratie van technologieën zoals OPC UA, TSN en 5G mogelijk en zorgt voor toekomstbestendigheid.

E-paper
PLCnext Technology e-paper

Ontdek de interactieve e-paper over PLCnext Technology met praktijkvoorbeelden, hardware in 3D en informatie over de vier onderdelen van het ecosysteem.

Aanvullende links, video’s en inhoud uit de webshop bieden verdere inzichten in de wereld van PLCnext Technology.

Naar de E-paper
PLCnext Technology e-paper
Beeldscherm met softwarefragment van PLCnext Engineer

Engineeringssoftware voor de industriële automatisering PLCnext Engineer

PLCnext Engineer combineert klassieke PLC-programmering, moderne softwareontwikkeling en AI-gestuurde ondersteuningsfuncties in een open ontwikkelomgeving voor industriële automatisering. Zo kunt u automatiseringsoplossingen efficiënter ontwikkelen, testen en optimaliseren, vanaf het eerste projectidee tot en met de inbedrijfstelling. PLCnext Engineer bundelt alle essentiële functies voor de applicatieontwikkeling op PLCnext Control in één softwarepakket:

• Programmering volgens IEC 61131-3
• Visualisering
• Configuratie
• Diagnose

Dankzij de open architectuur van PLCnext Technology kunnen klassieke PLC-programmering, hogere programmeertalen, moderne softwareontwikkeling en AI-ondersteunde functies flexibel met elkaar worden verbonden. Zo werken automatiserings- en IT-specialisten met hun favoriete tools en programmeertalen tegelijkertijd aan één toepassing. Hierbij vervallen de beperkingen van propriëtaire ontwikkelingsomgevingen. Hierdoor worden ontwikkelingsprocessen vereenvoudigd, wordt de samenwerking tussen verschillende disciplines verbeterd en wordt de time-to-market van nieuwe toepassingen verkort.

AI-ondersteuning voor efficiëntere engineering

De geïntegreerde generatieve AI helpt ontwikkelaars om taken sneller uit te voeren, kennis efficiënter te benutten en ontwikkelingsprocessen te versnellen. Het biedt contextgebonden informatie, ondersteunt bij het ontwikkelen en optimaliseren van toepassingen en maakt het werken met bestaande programmacode, configuraties en documentatie eenvoudiger. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen sneller worden gerealiseerd en kunnen bestaande automatiseringsoplossingen efficiënt worden uitgebreid en geoptimaliseerd.

Met name bij complexe applicaties helpt AI om bestaande project- en toepassingskennis sneller beschikbaar te maken, de inwerktijd te verkorten en engineeringteams in hun dagelijkse werkzaamheden te ontlasten. De gebruiker behoudt daarbij te allen tijde de controle: suggesties worden op transparante wijze weergegeven en wijzigingen worden pas na bevestiging doorgevoerd. Zo krijgen engineeringteams meer tijd voor innovaties, verkorten ze de ontwikkelingscycli en versnellen ze de implementatie van nieuwe automatiseringsoplossingen.

Grenzeloze programmeermogelijkheden

Scherm met Matlab Simulink-software
Scherm met CODESYS-software
Scherm met de Eclipse® software
Scherm met de Podman-software
Scherm met Matlab Simulink-software

Matlab Simulink® is een softwareomgeving van The MathWorks Inc. die wordt gebruikt voor grafische modellering, simulatie, ontwikkeling en implementatie van dynamische systemen en regelalgoritmen. In combinatie met PLCnext Technology stelt Simulink ingenieurs in staat om geavanceerde automatiseringslogica te creëren zonder dat ze conventionele PLC-programmering hoeven uit te voeren. Met de PLCnext Target for Simulink kunnen modellen rechtstreeks naar functieblokken worden vertaald, die voldoen aan IEC-61131-3 of PLCnext Engineer-programma's en worden uitgevoerd op PLCnext Control. Deze naadloze integratie overbrugt de kloof tussen modelgebaseerde ontwikkeling en industriële automatisering. Dit optimaliseert de ontwikkeling, vermindert fouten en verkort de doorlooptijd.

Scherm met CODESYS-software

CODESYS is een veelgebruikte, krachtige ontwikkelomgeving waarmee besturingsprojecten flexibel en intuïtief in IEC 61131-3 kunnen worden gerealiseerd. Dankzij de open architectuur, uitgebreide bibliotheken en geïntegreerde visualisatietools is CODESYS ook een goede aanvulling op de wereld van PLCnext Technology. Combineer uw vertrouwde CODESYS-ontwikkelomgeving met de voordelen en openheid van PLCnext Technology. Verbeter uw CODESYS-toepassing met de flexibiliteit en prestaties van C++ in realtime. Verbind elke toepassing met de CODESYS realtime wereld dankzij de naadloze integratie van de Global Data Spaces (GDS) van uw PLCnext Control met CODESYS.

Scherm met de Eclipse® software

De PLCnext Technology Toolchain is de ideale oplossing voor iedereen die de industriële automatisering opnieuw wil bekijken. Deze geeft ontwikkelaars de vrijheid om moderne hogere programmeertalen te gebruiken, zoals C++ en C#, voor zowel realtime als niet-realtime toepassingen. Met krachtige gereedschappen zoals de PLCnext CLI, een add-in voor Eclipse® en een Visual Studio®-extensie integreert de toolchain naadloos in gevestigde ontwikkelomgevingen en zorgt het voor een soepele workflow. Of het nu onder Windows of Linux is, de PLCnext Technology Toolchain biedt maximale flexibiliteit en openheid voor automatiseringsoplossingen op maat. Dit verandert het klassieke programmeren van PLC's in een toekomstgerichte engineeringervaring – open, met netwerkkoppeling en grenzeloos.

Scherm met de Podman-software

Met Podman maakt Phoenix Contact gebruik van een containergebaseerde oplossing voor industriële automatisering. Podman is een lichtgewicht, Docker-compatibele container-engine waarmee toepassingen eenvoudig kunnen worden ingezet en beheerd, direct op de besturing. Extra overhead of root daemon is niet nodig. Vanaf firmwareversie 2023.0 maakt Podman deel uit van het PLCnext Technology-besturingssysteem. Ontwikkelaars kunnen met slechts enkele commando’s containergebaseerde toepassingen starten, beheren en automatiseren. Daartoe behoren bijvoorbeeld Node-RED, OPC UA-communicatie en individuele microservices. Dankzij deze integratie is PLCnext Control een platform voor modulaire automatiseringsoplossingen. Het staat open voor open-source-tools en ondersteunt rootless-containers. Met Podman kiest u voor flexibiliteit, schaalbaarheid en een toekomstgerichte architectuur.

Phoenix Contact op de SPS

Bezoek ons op de SPS 2026

Bezoek ons van 24 tot en met 26 november in hal 9, stand 310, en ontdek hoe open ecosystemen, industriële AI en integrale beveiliging de industriële automatisering klaar maken voor de toekomst.

Illustratie van de PLCnext Store met weergave van het businessmodel

Tijd- en kostenbesparingen bij de ontwikkeling van applicaties PLCnext Store

Complexe softwarefuncties worden steeds belangrijker in automatiseringsprojecten en vereisen gespecialiseerde kennis. De PLCnext Store biedt hiervoor een digitale softwaremarktplaats.

In de PLCnext Store vindt u softwaretoepassingen waarmee u de functies van PLCnext Control eenvoudig kunt uitbreiden. Het aanbod varieert van softwarebibliotheken tot kant-en-klare apps die zonder programmeerkennis kunnen worden gebruikt. Ook externe aanbieders kunnen hun eigen apps aanbieden. Zo krijgt u passende oplossingen voor verschillende toepassingen.

Het aanbod groeit voortdurend, waardoor de toepassingsmogelijkheden steeds verder worden uitgebreid. De PLCnext Store biedt ook oplossingen voor gespecialiseerde vereisten.

Twee mensen in gesprek in een kantoorsetting

Profiteer van de kennis van het publiek PLCnext Community

Digitalisering en globalisering vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Kortere ontwikkelingscycli en sterke concurrentie stellen bedrijven voor nieuwe uitdagingen. Met PLCnext Technology werken meerdere ontwikkelaars uit verschillende disciplines samen aan projecten. Dit versnelt de applicatieontwikkeling, met name bij complexe toepassingen.

Gebruik open source software, bijv. van GitHub. Dankzij de community wordt de code minder foutgevoelig en zijn er sneller bugfixes beschikbaar. Op die manier verhoogt u uw innovatiekracht en bespaart u natuurlijke hulpbronnen. Blijf in contact via de PLCnext Community-website en social media. U ontvangt informatie over firmware-updates en nieuwe producten. Ga in gesprek met anderen en gebruik het forum. Deel uw ervaringen.

Sluit u aan bij de PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Samenwerking van Phoenix Contact, Yaskawa en Festo

Open technologie ontmoet sterke partners – PLCnext Technology als innovatieplatform

In de verbonden automatisering zijn partnerschappen een belangrijke factor voor innovatie en vooruitgang. PLCnext Technology legt de basis voor samenwerking over bedrijfsgrenzen heen. Openheid, vertrouwen en gedeelde waarden bevorderen de uitwisseling van kennis, verkorten ontwikkelingscycli en vergemakkelijken de integratie van nieuwe technologieën.

Ontwikkelaars, distributeurs, universiteiten en Store Partners dragen met hun oplossingen bij aan de innovatiekracht van het ecosysteem. De open architectuur van PLCnext Technology maakt de integratie van verschillende technologieën mogelijk en ondersteunt individuele oplossingen voor branchespecifieke eisen.

Het hart van het ecosysteem wordt gevormd door de PLCnext Technology Core, een licentieerbaar besturingssysteem voor flexibele en veilige besturingsoplossingen op embedded systemen. Bedrijven als Festo en Yaskawa breiden het ecosysteem uit met eigen oplossingen. Samen zorgen partners en de community voor vooruitgang op het gebied van industriële automatisering.

Wij moeten beter gebruik maken van het bestaande potentieel, voor snellere ontwikkelingen en meer innovatiekracht.
De PLCnext Store is gemaakt om de collectieve intelligentie van de hele branche te benutten.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO en bestuursvoorzitter Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Uw voordelen met PLCnext Technology

Pictogrammen Connected coworking
Gegevensuitwisseling printplaat
Man onder nachtelijke sterrenhemel
Nachtelijke sterrenhemel
Programmeur achter een laptop
Pictogrammen Connected coworking

Met PLCnext Technology kunnen meerdere ontwikkelaars uit verschillende generaties in verschillende programmeertalen onafhankelijk van elkaar aan een besturingsprogramma werken. Zo gebruikt u de voordelen van de klassieke PLC-wereld en de openheid en flexibiliteit van de PLCnext Technology voor het snel ontwikkelen van complexe toepassingen.

Gegevensuitwisseling printplaat

Programmasequenties van verschillende talen kunt u naar eigen wens combineren in Tasks. De voor patent aangemelde task-handling van de PLCnext Technology kan programmaroutines van verschillende oorsprong als een klassieke IEC-61131-PLC-code laten verlopen – hogere programmeertaalprogramma's worden automatisch deterministisch. Het platform zorgt voor een consistente gegevensuitwisseling en synchrone uitvoering van de programmacode.

Man onder nachtelijke sterrenhemel

PLCnext Technology maakt willekeurige combinaties van onafhankelijke, verschillend gemaakte programma-onderdelen en complete applicaties volgens uw wensen mogelijk. De toepassing van open source software en apps verhoogt de efficiëntie van uw ontwikkelingsprocessen. Er zijn geen grenzen gesteld aan toekomstige uitbreidingen.

Nachtelijke sterrenhemel

PLCnext Technology biedt u de mogelijkheid tot integratie van huidige en toekomstige interfaces en protocollen voor open communicatie in automatiseringssystemen die in hoge mate zijn gekoppeld in een netwerk. Nieuwe IoT-gebaseerde bedrijfsmodellen realiseert u door een directe koppeling met cloudgebaseerde services en databases.

Programmeur achter een laptop

Dankzij de openheid van de PLCnext Technology kunt u de programmeertaal van uw voorkeur gebruiken, of dit nu IEC 61131 of een hogere programmeertaal is. In uw vertrouwde ontwikkelomgeving zoals PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse of Visual Studio ontwikkelt u comfortabel uw eigen specifieke oplossing.

Het is voor ons heel belangrijk om voor IT-veiligheid te zorgen en altijd up to date te blijven.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Procesbewaking
Philipp Eiben

Philipp Eiben