De PLCnext Control AXC F 1252 voor het Axioline-I/O-systeem is snel, robuust en eenvoudig. Dat wil zeggen: consequent ontworpen met het oog op maximale performance, eenvoudige bediening en toepassing in ruwe industriële omgevingen.
AXC F 1252
-
Besturing
1646469
Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Besturing |
| Productfamilie | PLCnext Control |
| bouwvorm | modulair |
| Bijzondere eigenschappen | Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 |
| Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Besturingssysteem | Yocto/Linux® (realtime) |
| processor | Arm®Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Flashgeheugen | 1,1 Gbyte (intern flash-geheugen) |
| Werkgeheugen | 1024 Mbyte |
| geschikt voor IoT: PROFICLOUDgeschikt voor IoT: PROFICLOUD | |
| Ondersteunt cloud-computing | ja |
| IoT-platform | PROFICLOUD |
| geschikt voor IoTgeschikt voor IoT | |
| Ondersteunt cloud-computing | ja |
| IoT-platform | elke cloud via cloud-connectors |
| IEC-61131-runtime-systeem | |
| programmeergeheugen | 8 Mbyte |
| remanent datageheugen | 16 kbyte |
| Datageheugen | 12 Mbyte |
| cyclustijd | 4 ms (Voor cyclische taak) |
| Aantal databouwstenen | afhankelijk van het datageheugen |
| Aantal besturingstaken | 8 |
| systeemgrenzen | |
| Aantal procesdata (Axioline in-/uitgangsgegevens) | max. 1482 byte (per station (som van in- en uitgangsgegevens)) |
| Aantal procesdata (Axioline ingangsgegevens) | max. 1024 byte |
| Aantal procesdata (Axioline uitgangsgegevens) | max. 1024 byte |
| Aantal deelnemers (Axioline) | max. 63 (per station) |
| Aantal IO-Link masters () | max. 8 (aanbevolen) |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers (Axioline) | max. 63 (Houd rekening met stroomopname) |
| PROFINET | |
| moduulfunctie | PROFINET-controller, PROFINET-device |
| Conformance Class | B |
| update-rate | min. 8 ms (4 deelnemers) |
| min. 32 ms (16 deelnemers) | |
| (Ondersteunt (device)) | 8 ms ... 512 ms |
| Procesdatabreedte (PROFINET-Device) | 2 byte ... 512 byte |
| Aantal deelnemers (PROFINET-Controller) | max. 16 (aan de PROFINET-controller) |
| Number of slots | 1 |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| functie | |
| Industrial Cyber Security | ja |
| Programmeergegevens | |
| registerlengte (master) | 1482 byte |
| Functionaliteit | |
| programmeertool | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| ondersteunde programmeertalen | Sequential Function Chart (SFC) |
| Ladder Diagram (LD) | |
| Function Block Diagram (FBD) | |
| Structured Text (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systeemeisen | |
| applicatie-interface | OPC UA® |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3,2 W (3,2 W = 13,2 W - 10,0 W) |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (niet gebufferd) |
| Potentialen: voeding van de logicaspanning UL (vanuit UL wordt de voeding van de Axioline F-localbus UBus gerealiseerd) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (Inclusief alle toleranties, inclusief rimpel (± 5 %)) |
| stroomopname | max. 640 mA (met 2 A bij Ubus voor de I/O's en UL = 19,2 V) |
| Stroomopname | typ. 63 mA (zonder I/O's en UL = 24 V) |
| opgenomen vermogen | max. 13,2 W (met 2 A bij Ubus voor de I/O's en UL = 24 V) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; elektronisch |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| voeding | 2 A |
| toevoer van de logicaspanning UL | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Striplengte | 10 mm |
| ondersteunde protocollen | HTTP (alleen voor toegang tot het recovery-systeem) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (via de uitbreidingsmodule AXC F IL ADAPT) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| CANopen® (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| DALI (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| DALI-2 (Via bijbehorende app) | |
| HART (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| IO-Link® (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| MQTT (Via bijbehorende app) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Licentie vereist) | |
| DHCP (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| SFTP | |
| SMTP (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| SNTP (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| SNMP (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| DNS (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| DNP3 (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| IEC 60870-5-1 (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| IEC 60870-5-104 (Via bijbehorende bibliotheek) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Webserver | ja |
| Axioline F-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | geïntegreerde busaansluiting |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| bussysteem | RJ45 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45-Bus |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| overdrachtslengte | max. 100 m |
| Maatschets |
|
| Breedte | 45 mm |
| Hoogte | 122 mm |
| diepte | 75 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
| Kleur (Behuizing) | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C tot 2000 m boven zeeniveau |
| Werkhoogte > 2000 m boven NAP: houd rekening met temperatuur-derating | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (tot 4500 m boven zeeniveau) |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | cULus |
| Certificaat | E238705 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektrostatische ontlading (ESD)IEC 61000-4-2 Criterium B, ±6 kV contactontlading, ±8 kV luchtontlading |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetische veldenIEC 61000-4-3 Criterium A, veldsterkte: 10 V/m | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Snelle transiënten (burst)IEC 61000-4-4 Criterium B, ±2 kV | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Transiënte overspanning (surge)IEC 61000-4-5 Criterium B, voedingskabels DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisch/asymmetrisch), veldbuskabelscherm: ±1,0 kV | |
| Controle van de stoorvastheid conform EN IEC 61000-6-2 Leidinggebonden storingenIEC 61000-4-6 Criterium A, testspanning 10 V | |
| Controle van de stooremissie conform EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 1646469 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRADAI |
| Productcode | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 171 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 137 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Linux-besturingssysteem met realtime-functionaliteit voor de deterministische en betrouwbare uitvoering van tijdkritische processen
Ondersteuning van talrijke normen zoals: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP en veel meer. – voor soepele communicatie met IT-systemen
Directe verbinding met Proficloud, de PLCnext Store en alle andere cloudplatforms – voor end-to-end IoT-integratie van uw toepassingen
Ondersteuning van talrijke veldbusprotocollen (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP enz.) voor eenvoudige integratie in bestaande systemen en installaties voor automatiseringstechniek
Maximale ontwerpvrijheid dankzij de combinatie van klassieke PLC-programmering met moderne hogere programmeertalen zoals C++, C# of Python
Voldoet aan de hoogste beveiligingseisen van industriële automatisering – voor de bescherming van uw toepassingen en gegevens
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem