Intelligent energiebeheer Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste MINT-releases en updates? Ontdek als eerste onze nieuwste functies, verbeteringen en ontwikkelingen.

Intelligent energiebeheer
MINT

Uw voordelen met MINT

Dankzij MINT kan u maximaal gebruik maken van lokaal geproduceerde en hernieuwbare energie, uw piekverbruik beperken en stroomonderbrekingen voorkomen. Via een centraal dashboard heeft u controle over uw volledige infrastructuur.

Hoe werkt MINT?

We verschuiven de focus van de energievraag naar het aanbod. In plaats van ons te concentreren op hoeveel energie u nodig heeft, gaan we na hoeveel energie er ter beschikking is. Het energiemanagementsysteem MINT spreidt daarna de beschikbare energie in de tijd op basis van de noden van de gebruiker.

Bovendien houdt MINT rekening met zowel uw beheersbare verbruikers, zoals uw elektrische wagenpark of batterijpark, als met uw onvoorspelbare en moeilijk beheersbare verbruikers, zoals uw productieprocessen of het dagelijkse verbruik van uw bedrijfsgebouw (verlichting, laptopladers, automatische schuifdeuren, …).

Verschillende groene energiebronnen

Energiebronnen

Netaansluiting
Uw energiecontracten worden gekoppeld aan MINT, zo weet het systeem wanneer het zo goedkoop mogelijk stroom van het net kan halen. Daarnaast overschrijdt u nooit langer dan een kwartier uw maximale piekvermogen en vermijdt u onverwacht hoge kosten door het capaciteitstarief.

Zonne- en windenergie
MINT haalt de maximumcapaciteit uit uw lokaal opgewekte (hernieuwbare) energie. Het weet dankzij weersvoorspellingen wanneer uw zonnepanelen of windmolens de meeste energie zullen opwekken en wanneer het lokaal opgewekte stroom moet opslaan in stationaire batterijen.

Batterij
Voldoende energieopslag bevordert een optimaal energiebeheer. Netstroom wordt opgeslagen wanneer die het voordeligst is en het teveel aan lokaal geproduceerde energie wordt opgeslagen in batterijen. Zo heeft u - in het beste geval - voortdurend lokaal opgewekte en goedkope stroom ter beschikking.

Daarnaast houdt MINT voldoende opslagruimte vrij voor mogelijke commandoʼs van de netbeheerder om grote hoeveelheden stroom van het net te halen.

Verbruikers

Energieverbruikers

E-mobility
MINT weet wanneer netstroom het voordeligst is, of wanneer u een overschot aan lokaal geproduceerde stroom heeft, en dus ook exact wanneer het uw laadpalen van stroom moet voorzien.

Bovendien geldt het gebruikscomfort van de eindgebruiker altijd als basisvoorwaarde. U kan namelijk zelf kiezen binnen welke periode uw voertuig wordt opgeladen. Zo bent u er zeker van dat u altijd voldoende rijbereik heeft wanneer u weer de weg op gaat.

Productiesite
De stroomtoevoer naar uw installaties komt nooit in het gedrang. Uw prioritaire verbruikers krijgen altijd voorrang op alle andere verbruikers, zoals uw laadinfrastructuur.

HVAC
MINT is een zelflerend systeem dat op termijn de verbruikspatronen van uw verschillende energie-assets voorspelt op basis van data uit het verleden, bijvoorbeeld van uw verwarmings- en koelsysteem. Mag het toch onverwachts een graadje warmer? Het systeem stuurt in realtime bij waar nodig volgens vooraf bepaalde prioriteitsregels.

Onvoorspelbare verbruikers
Bepaalde verbruikspatronen, zoals verlichting, het gebruik van beeldschermen of het opladen van laptops in uw kantoorruimte, kan MINT niet exact voorspellen. Hetzelfde geldt voor zware verbruikers in uw productieproces met onvoorspelbaar piekverbruik. Daarom voorziet het systeem standaard voldoende energie voor die ʻuncontrollable loadsʼ.

Toepassingen met MINT

E-mobility
Eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen en/of windmolens
Batterijopslag en Power-to-X
Variabele energietarieven
E-mobility

De laadinfrastructuur van uw elektrische wagenpark betekent een nieuwe grootverbruiker voor uw bedrijf. De beschikbare stroom blijft vaak dezelfde als voordien, maar de vraag naar energie groeit aanzienlijk.

Moet u dan investeren in een zwaardere aansluiting? Niet noodzakelijk. Door uw verbruik slim te spreiden in de tijd kunt u met slechts enkele kleine ingrepen uw laadinfrastructuur al van de nodige stroom voorzien:

  • Stel, u heeft 10 laadpalen van 22 kW, samen 220 kW, en die hangen aan een aansluiting van 100 kW. Om alle laadpalen samen op vol vermogen (220 kW) te laten laden, zou u dus meer dan het dubbele van het beschikbare vermogen (100 kW) nodig hebben. Best een ingrijpende aanpassing aan uw infrastructuur.
  • Maar we kunnen het ook anders bekijken, en in plaats van te investeren in een zwaardere aansluiting, kunnen we het beschikbare vermogen (100 kW) gaan spreiden in de tijd.
  • Stel dat u alle wagens opgeladen wilt hebben binnen een periode van 8 uur. Dan hebben we 8 uur lang 100 kW beschikbaar, en dus een totale beschikbare energie van 800 kWh.
  • Stel dat elke wagen 20 kWh nodig heeft om volledig op te laden. Dan hebben de 10 wagens samen in totaal 200 kWh nodig.
  • Als we de 200 kWh die we nodig hebben, verspreiden over een periode van 8 uur, hebben we eigenlijk maar een vermogen van 25 kW nodig, wat zelfs 4 keer minder is dan het huidige vermogen van 100 kW.

Met MINT Advanced heeft u dus geen zwaardere aansluiting nodig, in tegendeel: u kunt uw laadinfrastructuur indien nodig zelfs nog verder uitbreiden.

Daarnaast houdt het systeem rekening met zowel de energieprijzen, de weersvoorspellingen als de gebruikersvoorkeuren om elke wagen precies op tijd op te laden:

  • Via de app geven alle EV-gebruikers hun gewenste vertrektijd in, zo weet MINT welke laadpunten prioritair zijn.
  • Daarnaast weet het systeem ook op voorhand hoeveel energie het moet voorzien om alle wagens tijdig op te laden.
  • Het systeem slaat op voorhand voldoende (voordelige) netstroom of lokaal opgewekte hernieuwbare energie op in uw batterij(en).
  • Die opgeslagen stroom wordt gebruikt om piekbelasting van het net te vermijden.
  • Het eindresultaat is comfort voor alle EV-gebruikers en een zo laag mogelijk energiekost.

Eigen energie opwekken door middel van zonnepanelen en/of windmolens

U wekt lokaal energie op en wilt die optimaal inzetten voor uw eigen bedrijf. Maar wat doet u met uw overschot aan lokaal geproduceerde stroom in plaats van die (tegen betaling) in het net te injecteren?

Haal het meeste uit uw energieopwekking met efficiënte batterijopslag gereguleerd door ons AI-gestuurde energiebeheersysteem:

  • MINT kent de weersvoorspellingen dankzij een koppeling met het KMI.
  • Is het zonnig of is er veel wind? Het teveel aan opgewekte hernieuwbare energie wordt lokaal opgeslagen in batterijen.
  • Bij risico op piekbelasting van het net wordt uw opgeslagen hernieuwbare energie ingezet.
  • Het systeem slaat ook op voorhand voldoende netstroom op wanneer het elektriciteitstarief het voordeligst is.
  • Zo garandeert MINT voortdurend optimaal gebruik van uw lokaal geproduceerde hernieuwbare energie en een zo laag mogelijke energiekost.

Batterijopslag en Power-to-X

Naast de meest voor de hand liggende manieren om energie op te slaan, zoals batterijen of vergelijkbare opslagsystemen, zijn er nieuwe, geavanceerde technologieën die ons in staat stellen om energie om te zetten in elektrische brandstoffen (e-fuels).

Vooral op lange termijn is Power-to-X interessant om uw teveel aan stroom op een duurzame manier rendabel te maken:

  • Op korte termijn wordt uw teveel aan stroom opgeslagen in batterijen.
  • MINT weet wanneer het energie moet opslaan of inzetten voor een optimaal rendement.
  • Als alternatief kan uw overschot aan elektriciteit omgezet worden in waterstof of andere e-fuels.

Heeft u een Power-to-X-installatie op uw bedrijfssite en wenst u die te integreren in uw energiemanagementsysteem? Dan kunt u ons contacteren voor MINT Custom.

Variabele energietarieven

Zeker met een variabel nettarief is MINT multi-inzetbaar. Enerzijds kent het systeem de actuele energieprijzen door een koppeling aan de spotmarkt en weet het wanneer er voordelig stroom van het net gehaald kan worden.

Anderzijds kunt u als bedrijf via een koppeling aan de flexibiliteitsmarkt meehelpen het net in balans te houden én daar een vergoeding voor te krijgen:

  • Stel, het is een zonnige dag met veel wind, waardoor er te veel lokaal opgewekte energie in het net wordt geïnjecteerd en het net overbelast raakt.
  • Dan kan de netbeheerder ervoor kiezen om het injectietarief te verhogen of, nog erger, de omvormer van uw zonnepanelen uit te schakelen om te vermijden dat het net nog verder uit balans raakt.
  • Maar heeft u op dat moment een contract afgesloten met de netbeheerder? Dan kunt u net geld verdienen door een grote hoeveelheid stroom van het net te halen.
  • Hoe? Uw publieke laadpalen, stationaire batterij en andere grootverbruikers worden een korte periode aan maximale capaciteit ingezet om het net opnieuw in balans te brengen.
  • Dat is win-win-win: u verbruikt gratis energie, u krijgt daarbovenop een extra vergoeding van de netbeheerder én u houdt alle eindgebruikers tevreden.

Door lokale vraag en groene productie van energie
te voorspellen, kunnen vraag en aanbod beter op
elkaar worden afgestemd en kunnen bedrijven op
een goedkope en milieuvriendelijke manier in hun
vraag naar energie voorzien

Thomas Polfliet - Charge, 42, CEO

MINT Core, Advanced of Custom?

Het MINT energiemanagementsysteem is opgebouwd uit verschillende blokken. Elk systeem start met een MINT Core, het kloppend hart van uw energiebeheer.

Daarna kunt u ervoor kiezen om uw systeem verder uit te breiden met MINT Advanced, visualisatie of ESG-rapportering.

Wenst u een technologie te integreren die we nog niet standaard aanbieden? Dan kan dat met MINT Custom.

MINT Core: integratie assets on site
MINT Advanced: optimalisatie met AI
MINT Custom: 100% maatwerk
MINT Core: integratie assets on site

MINT Core is de lokale PLC-controller die al uw energie-assets integreert en in realtime aanstuurt. Dankzij deze controller hoeft u zich geen zorgen te maken om uw energietoevoer. Het systeem waarborgt namelijk voortdurend dat uw energiestromen nooit onderbroken worden.

Welke uitbreidingen er ook bij komen kijken, MINT Core blijft altijd de baas over uw energiebeheer. Het is de controller die uiteindelijk de commando’s naar uw energie-assets verstuurt.

Standaard kunt u met MINT Core zonnepanelen, laadpalen, batterijen of netstroom integreren. Bekijk hier welke merken compatibel zijn met MINT Core.

MINT Advanced: optimalisatie met AI

MINT Advanced is de AI-laag boven op MINT Core die uw energiebeheer optimaliseert. Na verloop van tijd leert het systeem uw volledige verbruikspatroon kennen. Hoe langer, hoe preciezer.

Aan de hand van gegevens uit verschillende bronnen, zoals energieprijzen, weersvoorspellingen en gebruikersvoorkeuren, adviseert MINT Advanced de lokale controller hoe het op de meest economische en ecologische manier de beschikbare energie moet opslaan of inzetten.

Bovendien is het einddoel van MINT Advanced steeds optimaal comfort voor alle eindgebruikers. U kiest zelf welke verbruikers prioritair zijn - zoals uw productiehal - en nooit zonder stroom mogen vallen.

En dat optimale comfort geldt ook voor EV-gebruikers. Dankzij de verschillende gebruikersprofielen op de app en de kennis over de beschikbare energie, is uw wagen volgeladen exact wanneer u ze nodig heeft, zonder overmatig te laden of energie te verspillen.

MINT Custom: 100% maatwerk

Zonnepanelen, laadpalen, batterijen of netstroom kunnen we vandaag al integreren met MINT Core. Wenst u andere technologieën te integreren, zoals windmolens, HVAC of specifieke productieprocessen? Dan spreken we over MINT Custom.

Door de constante groei van MINT voegen we alsmaar meer technologieën toe aan ons standaardaanbod. Wat vandaag nog MINT Custom is, kan morgen alweer een standaardintegratie zijn. U bedenkt het, wij koppelen het.

Bekijk hier welke merken vandaag al compatibel zijn met MINT Core

Telecontrole-eisen volgens de RfG in België

Telecontrole
Telecontrole
Telecontrole
Telecontrole
Telecontrole

Een Distributed Energy Resource (DER) (bv. windturbine, PV-installatie, warmtekrachtkoppeling, …) met een productiecapaciteit van ≥1000 kVA, of op locaties waar in uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden productiereducties noodzakelijk zijn, moet beschikken over een fijnregeling van de toegestane netinjectie. Dit is essentieel om de veiligheid van het distributienet te waarborgen in situaties met mogelijke netcongestie.

Een distributiesysteembeheerder (DSO) moet hiervoor diverse parameters continu bewaken en aansturen om de algemene veiligheid en systeembetrouwbaarheid van het net te garanderen. De volledige DER-installatie moet voldoen aan de Synergrid C10/11-specificatie, in het bijzonder de bepalingen rond de ontkoppelschakelaar en de back-up ontkoppelschakelaar.

Voor elke nieuwe of aangepaste netaansluiting met een productiecapaciteit van 1 MVA of meer verplicht Fluvius daarom het gebruik van Telecontrole. Dit systeem maakt een precisieregeling van het actieve vermogen mogelijk voor grote, decentrale energiebronnen.

Telecontrole

Telecontrole geeft Fluvius de mogelijkheid om de energie-injectie van jouw installatie in real time te monitoren en te sturen. Via een beveiligd, sitebreed setpoint kan de netbeheerder je productie tijdelijk beperken wanneer dat nodig is om netstabiliteit te garanderen of lokale congestie te vermijden. Zo blijft het elektriciteitsnet veilig en betrouwbaar, ook bij een groeiend aandeel hernieuwbare energie.

Telecontrole

De verplichting komt voort uit de Europese Requirements for Generators (RfG). Fluvius heeft deze richtlijnen, samen met Synergrid, vertaald naar concrete technische eisen voor installaties groter dan 1 MVA.

Telecontrole

Met MINT voldoe je moeiteloos aan alle Telecontrole-specificaties. Het systeem ondersteunt de volledige set Fluvius-eisen, van beveiligde communicatie tot nauwkeurige vermogensregeling. Zo behoud je maximale flexibiliteit in het aansturen van je energie-assets. Daarnaast is MINT vandaag 100% compatibel met ORES, RESA, Sibelga én ELIA tot en met klasse D-projecten.

Heb je vragen of wil je weten hoe MINT jouw project conform kan maken? Contacteer ons gerust - we helpen je graag verder.

Visualisatie van MINT

Visualisatie van MINT

Uw volledige energiebeheer op één dashboard

Kiest u voor de visualisatie van MINT? Via een centraal dashboard op maat van uw persoonlijke voorkeuren bepaalt u zelf welke energiestromen u te zien krijgt.

Op uw dashboard kunt u alle energiestromen van uw installatie consulteren en meerdere sites tegelijk monitoren. Bovendien is de visualisatie van uw energiebeheer cloud-based en dus ook eenvoudig toegankelijk via eender welke internetbrowser.

EV-gebruikersvoorkeuren via de MINT-app

EV-gebruikersvoorkeuren via de MINT-app

Anderzijds kunt u via de MINT-app uw laadplanning bijsturen door uw gewenste vertrektijd in te geven. MINT Advanced berekent namelijk voortdurend de ideale laadcurve voor elke elektrische wagen op basis van de gewenste vertrektijd en actieradius, het beschikbare vermogen en de energiekosten.

Wilt u nog een stapje verder gaan en uw volledige laadinfrastructuur via een platform beheren? Dan kan dat met de volledige MyCapacity app van Cegeka. Via het platform kunnen beheerders en bestuurders:

  • hun profiel beheren
  • de parkeerbezetting controleren
  • laadsessies starten
  • reserveringen maken
  • betalen en de parkeerplaats op- of afrijden
MINT in de praktijk - Enerdeal
Ontdek hoe Enerdeal elke dag voordeel haalt uit de slimme energieoptimalisatie van MINT. YouTube

MINT in de praktijk

Enerdeal, specialist zonne-energie gevestigd in Zaventem, koos voor MINT voor de optimalisatie van hun energie-infrastructuur.

Op de site van Enerdeal zorgt MINT er onder andere voor dat het gebruik van lokaal opgewekte energie gemaximaliseerd wordt. Het systeem stuurt de laadinfrastructuur namelijk zodanig dat de elektrische voertuigen enkel geladen worden wanneer er productie is van de zonnepanelen.

Is er eigen stroomproductie, maar weinig of geen voertuigen om op te laden? Dan wordt het teveel aan energie naar de batterij gestuurd. Op die manier minimaliseert het systeem de injectie in het net en wordt het piekverbruik beperkt om hun capaciteitstarief zo laag mogelijk te houden.

MINT in de kijker

MINT krijgt erkenning in de Belgische vak‑ en zakenpers. In deze nieuwsartikelen lees je hoe het energiemanagementsysteem van Phoenix Contact wordt opgepikt door toonaangevende media en onafhankelijke initiatieven, als voorbeeld van slimme, schaalbare oplossingen voor de energietransitie.

contact
Een MINT-oplossing voor uw bedrijf

Geef ons alvast een korte omschrijving van uw site en energieassets en waar u precies naar op zoek bent. Hoe concreter uw omschrijving, hoe sneller en preciezer wij u kunnen
beantwoorden.

Contact opnemen
Een MINT-oplossing voor uw bedrijf